Pour diffusion en Afrique du Nord et au Moyen-Orient : mars 2017
Numéro du communiqué : 29PR17
Le nouveau Tracteur D8R Cat®, puissant, est doté d'une capacité de refroidissement accrue, pour un fonctionnement plus constant et fiable, même en cas de températures élevées. Avec une puissance moteur supérieure de 8 % au modèle D8R précédent, le bulldozer offre un groupe motopropulseur, un ventilateur hydraulique et une nouvelle configuration de radiateur plus efficaces, ainsi qu'une capacité à température ambiante jusqu'à 20 % plus élevée.
Le nouveau D8R travaille plus rapidement. Le nouveau groupe motopropulseur et le nouveau circuit de refroidissement permettent au conducteur de pousser du sable ou d'autres matériaux semblables en deuxième vitesse, même dans le climat chaud du désert. Équipé de la plus grande lame standard de sa catégorie, 10,3 m3, le tracteur est capable de déplacer près de 13 % de matériaux en plus à chaque passe. La lame est dotée d'une structure en acier à haute résistance à la traction et d'une structure caissonnée robuste conçue pour résister aux applications les plus extrêmes. Des fonctionnalités éprouvées sur le terrain, comme le barbotin élevé, la direction différentielle et la transmission Powershift à trains planétaires avec coupleur différentiel haute efficacité, offrent un fonctionnement puissant, durable et fiable afin d'accroître et d'optimiser le temps productif de la machine.
Climatisée et silencieuse, la cabine équipée d'un cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll Over Protection Structure) intégré offre au conducteur une meilleure visibilité panoramique pour améliorer la sécurité et la productivité. Les commandes hydrauliques pilotes standard offrent un contrôle précis des mouvements du tracteur. En plus de la surveillance des opérations de la machine, des incidents de diagnostic et des modes d'utilisation, le nouvel affichage principal du D8R offre une vue rapide et une simplification des interventions du conducteur pour une efficacité accrue.
Version spéciale désert
En plus d'une capacité à température ambiante accrue, le Tracteur D8R peut être équipé de nombreuses options spécialement conçues pour augmenter le rendement de la machine et sa durée de service dans les applications extrêmement sablonneuses ou abrasives. Ces options incluent :
- Système d'admission d'air de la turbine du préfiltre : il prolonge la durée de vie du filtre à air, améliore les performances du moteur et réduit les coûts d'entretien en empêchant les particules plus lourdes que l'air de pénétrer dans le système.
- Portes du capotage moteur : elles limitent la quantité de sable pénétrant dans le compartiment moteur, pour un refroidissement plus efficace et une réduction du temps de nettoyage du tracteur.
- Protection du ventilateur et du faisceau de radiateur : le revêtement spécial de ces composants résiste à l'abrasion et augmente la durée de service.
- Blindage inférieur étanche : il empêche les fines particules abrasives de pénétrer dans les composants pour réduire l'usure.
- Plaques d'usure remplaçables : elles garantissent une plus longue durée de service dans les applications abrasives.
- Condenseur de la climatisation monté dans la cabine : améliore les performances du système et facilite l'entretien.
Une technologie permettant d'effectuer le travail en moins de passes
Les entreprises générales peuvent augmenter la productivité et la qualité de nivellement en sélectionnant les commandes électrohydrauliques disponibles. Celles-ci permettent de réduire les efforts du conducteur, d'améliorer la précision et la réponse, et sont compatibles avec les technologies GRADE Cat Connect. Ces outils avancés aident les entreprises générales à atteindre leur objectif de nivellement plus rapidement et de manière plus précise en moins de passes, pour gagner du temps et de l'argent.
Le système Cat Slope Indicate avec commandes électrohydrauliques affiche en temps réel la pente transversale et l'orientation avant/arrière de la machine, offrant une plus grande précision aux conducteurs lors des travaux en pente. Cat GRADE avec Slope Assist (en option) permet de maintenir automatiquement la position de la lame définie pour effectuer les tâches plus rapidement, avec une meilleure qualité de surface et beaucoup moins d'efforts de la part du conducteur. Le système de commande de nivellement installé par le concessionnaire, Cat AccuGrade™, permet aux entreprises générales de choisir entre système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System), laser ou cellule de guidage (UTS, Universal Total Station), pour vous permettre de bénéficier du niveau de précision adapté aux exigences de votre chantier.
Moteur ACERT™ éprouvé
Fort de plus d'une décennie de fiabilité éprouvée dans une vaste gamme d'applications allant du froid polaire à la chaleur du désert, le Moteur C15 ACERT Cat monté sur le nouveau Tracteur D8R offre une puissance accrue de 8 % et une efficacité de nivellement jusqu'à 18 % supérieure. Ce moteur robuste délivre une puissance nette de 242 kW à 1 900 tr/min, permettant au tracteur d'affronter les applications les plus exigeantes. Un nouveau ventilateur à commande hydraulique avec inversion du sens de marche et fonctionnement variable à la demande maintient automatiquement une capacité de refroidissement optimale, même dans des conditions désertiques extrêmes. La fonctionnalité Auto Shift du tracteur change automatiquement la transmission et sélectionne le rapport le plus adapté en fonction de la charge, améliorant le déplacement des matériaux.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.cat.com/en_ZA/products/new/equipment/dozers.html