Nouveau tracteur D9 GC Cat®
Nouveau tracteur D9 GC Cat®

Le nouveau tracteur D9 GC Cat® offre des performances fiables dans un format économique et facile à utiliser

 

Pour diffusion en Afrique, Moyen-Orient, CEI, Inde, îles du Pacifique, Asie du sud-est : octobre 2020
Numéro de communiqué  : 830PR20

Le nouveau tracteur D9 GC Cat® est conçu pour permettre des coûts d’exploitation incomparables tout en fournissant des performances fiables, ainsi qu'une utilisation et une maintenance simples. Équipé du même châssis que le tracteur D9 Cat, le nouveau D9 GC  Cat maintient l'héritage de la série avec sa durabilité supérieure. Le châssis, le groupe motopropulseur et les composants principaux sont conçus pour être rénovés et offrir une seconde vie au tracteur, moyennant un prix économique, avec des performances semblables à celles d'un tracteur neuf.

Des configurations et équipements à plusieurs lames spécifiques à l'application offrent des performances de refoulement efficaces dans une gamme d'applications des mines, des sites de construction et de la construction, comme le refoulement de production, le rippage de morts-terrains, l'entretien du chantier, l'assistance au parc, la manipulation des matériaux en vrac et la remise en état des terres. Des configurations spéciales sont disponibles pour les chantiers arctiques, désertiques et d'aciérie.

Le D9 GC remplace le D9R et continue d'intégrer le moteur éprouvé 3408C Cat, développant une puissance de 308 kW sur le nouveau tracteur. Le moteur offre désormais une durée de vie de filtre à air et à carburant plus longue, a seul filtre à huile hautement efficace pour une réduction des coûts d'entretien, ainsi qu'un nouveau tendeur automatique robuste. Le groupe motopropulseur du D9 GC comporte la transmission powershift Cat à trains planétaires à trois vitesses et le répartiteur de couple avec stator roue libre, qui délivrer une plus grande puissance au sol et permet d'économiser du carburant.

En augmentant l'effort de traction pour pousser les coupes difficiles, la roue d'entraînement surélevée et le train de roulement suspendu de Caterpillar protègent les réducteurs, les essieux et les composants de la direction contre les chocs violents pour accroître la longévité de la machine. Le train de roulement suspendu réduit jusqu'à 50 % les charges de choc transférées au train de roulement, ce qui se traduit par une conduite plus douce et plus confortable pour le conducteur.

Le D9 GC offre une plateforme conducteur montée sur silentblocs avec ROPS etFOPS pour garantir la sûreté et la sécurité du conducteur. Le siège de la série Comfort Cat est entièrement réglable, avec des sièges et des coussins arrière épais pour accroître le confort et le soutien du conducteur. De simples commandes combinent le débrayage et le freinage pour un fonctionnement simple de chaque chaîne. Un réservoir de carburant à évidement et un bâti étroit du ripper étroit offrent au conducteur une visibilité exceptionnelle sur les zones de travail à l'avant comme à l'arrière de la machine pour plus de sécurité.

Le nouveau D9 GC a beaucoup de composants, de pièces et systèmes en commun avec le tracteur D9R, offrant ainsi une conception familière aux techniciens d'entretien. Les paliers des axes du balancier de suspension gauche et droit et les axes sont judicieusement lubrifiés depuis un point de lubrification distant facile d'accès. Les orifices de contrôle journalier et de prélèvement d'échantillons d'huile du groupe motopropulseur sont facilement accessibles depuis la plate-forme de la machine pour une sécurité accrue.

Le nouveau radiateur à plaques à barres d'aluminium haute efficacité du moteur est doté d'un grand couvercle pour un accès rapide et un nettoyage plus efficace. Les connecteurs électriques sont étanches à l'humidité et à la poussière, accroissant ainsi davantage la fiabilité et la facilité d'entretien du circuit électrique. Le blindage inférieur est doté d'un système de retenue secondaire , qui permet à un technicien d'entretien de libérer un blindage coincé et de l'abaisser en toute sécurité sur le sol.

La fabrication du nouveau tracteur D9 GC Cat démarrera au premier trimestre 2021. Pour plus de détails sur les tracteurs Cat, adressez-vous à votre concessionnaire Cat ou visitez le site : https://www.cat.com

 

Spécifications du tracteur D9 GC

Moteur

3408C Cat®

Émissions

Équivalentes U.S. EPA Tier 1

Puissance nette (SAE J1349 / ISO 9249 à 1 900 tr/min)

308 kW (412 hp)

Poids en ordre de marche

49 441 kg (108 999 lb)

Capacité de la lame – Semi-U

13,6 m3 (17,8 yd3)

Capacité de la lame – Universelle

16,6 m3 (21,7 yd3)

 

 

 

 

de

Tracteur D9 GC Cat poussant un tas de terre

de

Tracteur D9 Cat sur une pente à forte déclivité

de

Tracteur D9 GC sur une pente

Tracteur D9 GC Cat poussant un tas de terre
Tracteur D9 Cat sur une pente à forte déclivité
Tracteur D9 GC sur une pente

Actualités des produits et services

Découvrir les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités

 

# # #

 

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo