Pour publication en Europe, dans la CEI, au Moyen-Orient et en Afrique : Avril 2013
Numéro du communiqué : 195PR13
Caterpillar Work Tools, le principal fournisseur d'équipements pour pelles hydrauliques et chargeuses sur pneus, présente sa nouvelle gamme de grappins CTV. Il s'agit d'une nouvelle génération de grappins de transferts pour pelles hydrauliques et pelles pour manutention Cat® de 15 à 75 tonnes. Conçus pour décharger des volumes importants de matériaux en vrac tels que grains, charbon, sable et gravier, les grappins CTV permettent d'optimiser la productivité. Caterpillar propose trois types standard de grappins de transferts CTV : le CTV15, le CTV20 et le CTV40. Chaque modèle est disponible avec différentes capacités de coquille. Le CTV30 sera présenté dans le courant de cette année.
« La gamme CTV de grappins à coquille s'inscrit dans la dernière vague d'innovation de Cat Work Tools. Alliant une conception moderne et robuste à un coefficient de remplissage élevé, ces grappins constituent un réel atout en termes d'efficacité pour toutes les plateformes d'expédition », déclare Richard J. Hermann, responsable commercial chez Caterpillar Work Tools.
Préhension exceptionnelle
La force de fermeture puissante des pinces, alliée à des temps d'ouverture et de fermeture réduits, garantit des temps de cycle rapides pour un volume de tonnes par heure plus élevé.
Construction extra-robuste
Grâce à sa nouvelle conception robuste et moderne, le carter garantit une protection optimale des flexibles internes. Des matériaux résistants à l'usure et de haute qualité sont ainsi utilisés. Les pivots des pinces sont équipés des tout derniers pare-poussières et paliers lisses qui viennent prolonger la durée de vie du produit.
Vérins haute qualité
Les deux vérins haute qualité peuvent supporter une pression hydraulique allant jusqu'à 350 bar et sont équipés d'amortisseurs qui atténuent le mouvement d'ouverture des pinces.
Crochets de levage
Les grappins CTV sont équipés de série de deux crochets de levage standard, placés des deux côtés du carter. Cela permet de faire descendre les machines compactes dans les soutes des navires.
Décapeuse en option
Les grappins peuvent être équipés, en option, d'une décapeuse statique boulonnée afin de faciliter le déchargement des matériaux collants.
Facilité d'entretien
Les panneaux d'entretien facilitent l'accès aux principaux composants. Grâce à des intervalles d'entretien hebdomadaires et à des points de lubrification facilement accessibles, les périodes d'immobilisation sont réduites au strict minimum.
Spécification
Modèle | Machines | Capacité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTV15 | 15 - 30 tonnes | 1 m³ | 1,2 m³ | 1,5 m³ | 1,9 m³ | 2,3 m³ | - | More Less |
CTV20 | 20 - 40 tonnes | 1,3 m³ | 1,5 m³ | 1,7 m³ | 1,9 m³ | 2,3 m³ | 2,7 m³ | More Less |
CTV40 | 50 - 70 tonnes | 3,5 m³ | 4,0 m³ | 4,5 m³ | 5 m³ | - | - | More Less |
Les grappins CTV bénéficient d'une assistance technique complète auprès du réseau de concessionnaires Cat ; les clients peuvent ainsi commander des pièces et bénéficier de services d'entretien pour leurs machines et outils de travail à partir d'un seul et même point. Caterpillar assure le suivi de tous ses outils de travail grâce à une gamme complète de services avant et après-vente qui vont du conseil pour la sélection d'outils de travail à la formation des conducteurs, la gestion du matériel, sans oublier un large éventail de produits financiers et d'assurance.
Image 1
Image 2
# # #
Note aux rédacteurs: Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
Infos presse
Représentants Cat auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
E-mail général : Cat_Trade_Press@cat.com
Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo