Pour diffusion en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : février 2015
Numéro du communiqué : 67PR15
Caterpillar Work Tools est fier de présenter trois nouveaux grappins de démolition et& de triage. Les Grappins G310 GC, G313 GC et G315 GC viennent compléter la série G300 pour offrir au client une alliance parfaite entre performances et valeur ajoutée. Les grappins de la série GC sont modernes tout en restant simples en termes de technologies et de matériaux, ce qui réduit les coûts d'exploitation.
Les Grappins G300 GC Cat® sont faits pour être utilisés avec des pelles hydrauliques dotées d'un poids en ordre de marche compris entre 10 et 19 t. Ils sont spécialement conçus pour trier les débris à la source, charger ou décharger des conteneurs, ou bien démanteler un bâtiment avant la démolition finale.
« Nos nouveaux grappins économiques de démolition et de triage sont spécialement conçus pour la manutention et respectent le budget de nos clients », explique Bert Heijligers, Responsable Communications Marketing de Caterpillar Work Tools B.V. « Ils sont conçus pour cibler une clientèle plus large et pour rester compétitifs sur un marché en pleine expansion. Caterpillar s'engage à garantir la qualité de tous les grappins GC. »
Caractéristiques de la conception
Disponibles en version tête haute fixe ou avec une plaque haute pour monter un support d'adaptateur, les Grappins G300 GC peuvent s'adapter à de multiples éléments mécaniques porteurs. Lorsque le grappin est utilisé en association avec l'attache rapide CW Cat dédiée, il peut être installé en quelques secondes sur un autre outil de travail Cat. Les pelles hydrauliques Cat disposent de paramètres hydrauliques préprogrammés pour s'adapter aux Grappins G300.
Spécialement conçus pour les applications de démolition et de triage, les nouveaux grappins présentent une faible hauteur et sont construits avec une charnière et des pinces robustes. Les composants hydrauliques sont entièrement protégés et la barre de poussée monobloc confère aux pinces des forces de fermeture élevées.
Les Grappins G300 GC proposent également une rotation hydraulique à 360° qui leur permet de s'approcher des matériaux à partir de presque n'importe quel angle. Ainsi, les déplacement de l'élément mécanique porteur sont réduits. Les pinces perforées offrent une visibilité optimale lors du travail. La conception en carré permet d'accéder très facilement aux matériaux, et la surface interne lisse des pinces et leur hauteur de déversement élevée favorisent un chargement optimal.
Les trappes d'entretien des modèles G300 GC offrent un accès facile aux principaux composants. Les intervalles d'entretien hebdomadaires et les points de lubrification facilement accessibles permettent de limiter au maximum les immobilisations. Les lames de coupe remplaçables et résistantes à l'abrasion sont fournies de série.