Nouvelle attache avec inclinaison à double verrouillage (DLT, Dual-Lock Tilt) disponible pour les minipelles hydrauliques Cat®

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, dans la CEI, en Asie-Pacifique, en Australie et en Nouvelle-Zélande : septembre 2014
Numéro du communiqué : 500PR14

La nouvelle attache hydraulique à accouplement par axes avec inclinaison à double verrouillage (DLT, Dual-Lock Tilt) Cat®, disponible pour les minipelles hydrauliques de 5 et 8 tonnes Cat, augmente la polyvalence de la machine en permettant de faire pivoter des outils de travail à 180 degrés. Sa conception garantit une flexibilité et une efficacité optimales dans des applications comme le nivellement de finition, la démolition, le curage de fossés et l'aménagement paysager. L'utilisation d'un équipement spécialisé et les dépenses associées ne sont donc plus nécessaires. La nouvelle attache accueille des outils de travail à claveter compatibles et permet d'utiliser les godets dans une configuration de pelle butte.

La conception de l'attache DLT permet de remplacer les outils de travail depuis la cabine. Un mécanisme de verrouillage visible sécurise en outre la fixation des outils. Le système de verrouillage primaire innovant de l'attache utilise une plaque de calage positionnée via un vérin hydraulique avec un clapet antiretour intégré. Un système de verrouillage secondaire est serré par ressort et relâché hydrauliquement par un circuit hydraulique séparé.

L'attache DLT est sous carter, sans tiges de vérin externes ni pièces mobiles, pour une fiabilité optimale, une durée de vie accrue des composants, et des coûts d'exploitation réduits. Tous les composants internes exposés à l'usure sont traités thermiquement pour bénéficier d'une durée de service accrue, ce qui améliore la durée de vie des roulements, des rainures de joint et des surfaces des engrenages. Par rapport aux actionneurs de rechange, le nouvel actionneur rotatif offre un couple de maintien jusqu'à 35 % plus élevé. Il permet également de réduire le poids total de 15 % et de simplifier l'acheminement des conduites hydrauliques. En outre, les engrenages trempés et à coupe hélicoïdale utilisés dans l'actionneur garantissent une action efficace et une longue durée de vie.

L'attache des pelles hydrauliques de 5 tonnes avec une Chargeuse sur pneus compacte 903C pèse 247 lb (112 kg), et celle des pelles hydrauliques de 8 tonnes pèse 398 lb (180 kg). L'attache DLT est disponible pour les modèles 305C/D/E et E2, les modèles 305.5D/E et E2, et les modèles 308E et E2.

alt alt

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo