Cisailles mobiles Cat nouvelle génération pour grosses pelles hydrauliques utilisées dans les applications de démolition primaire rapide et de traitement de la ferraille

Pour diffusion mondiale : avril 2016  
Numéro du communiqué : 198PR16

Les nouvelles cisailles mobiles des séries S2000/S3000 Cat® sont conçues pour les pelles hydrauliques utilisées dans les applications de démolition et de traitement de la ferraille. Elles présentent des rapports force/poids optimaux, offrant des temps de cycle plus rapides et un nombre de coupes par heure plus élevé que les précédents modèles S340B, S365C et S385C. Plus résistants et dotés de fonctions de protection de mâchoire, les nouveaux modèles peuvent être montés sur la flèche ou le bras et sont disponibles en configuration rectiligne (S2050, S2070, S2090) ou à rotation à 360° (S3050, S3070, S3090). La fonction de rotation permet de placer la cisaille dans des positions de coupe optimales sans déplacer l'élément mécanique porteur.

« La ferraille est une marchandise de valeur. Pour augmenter la rentabilité, vous avez besoin d'un équipement productif qui permet aux clients de gérer leurs coûts », déclare Rogier Tonies, directeur commercial de Caterpillar Work Tools.   « Nous sommes fiers de nos cisailles mobiles pour le traitement de la ferraille, qui offrent une valeur ajoutée en termes de productivité et des performances de coupe accrues pour répondre aux besoins de nos clients ».

La conception de ces nouvelles cisailles robustes est caractérisée par une mâchoire inférieure rectiligne et une mâchoire supérieure à arête incurvée, ce qui améliore les performances de coupe et l'efficacité. La nouvelle pointe de perforation à boulonner Cat, en attente de brevet, est placée sur la mâchoire supérieure et améliore la productivité dans les opérations de perçage. Elle évite également l'usure de la mâchoire mobile et de la protection en métal de base lorsque la mâchoire mobile se déplace dans la mâchoire inférieure. Les renforts structurels répartissent de manière plus efficace les forces de coupe de la cisaille. La conception de mâchoire à arête incurvée, combinée à une plus grande ouverture de mâchoire, génère une force de coupe accrue, particulièrement lors de la coupe de profils.

Le cylindre d'inversion puissant est entièrement protégé et offre un profil bas qui améliore la visibilité et la maniabilité dans les espaces restreints. Les couteaux et lames-guides disposent de quatre surfaces de coupe, qui peuvent être retournées avant qu'un remplacement ne soit nécessaire. Un groupe de pivots extra-robustes peut être serré avec un outillage standard pour garder les mâchoires alignées en cas d'usure.

Les séries S2000/S3000 sont en acier spécial présentant des propriétés exceptionnelles de résistance à la traction/limite élastique, ainsi qu'un taux de dureté considérablement plus élevé que l'acier de type T1. Ces qualités contribuent à prolonger la durée de vie globale. L'entretien des couteaux, le remplacement des plaques d'usure et le montage de pointes peuvent être effectués rapidement et facilement.

Les séries S2000/S3000 sont adaptées aux pelles hydrauliques Cat et d'autres marques, avec des poids en ordre de marche de 30 à 85 t et plus. Caterpillar assure le suivi de ses outils de travail grâce à une gamme complète de services avant et après-vente : conseils relatifs à la sélection des outils de travail, à la formation des conducteurs et à la gestion des équipements, mais aussi toute une série de produits financiers et d'assurance.

 

alt alt

⃰À titre indicatif uniquement. Selon la configuration de la machine.

###

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

©2016 Caterpillar Tous droits réservés