Pour diffusion en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : juin 2014
Numéro du communiqué : 262PR14
Le nouveau Grappin de traitement des déchets G315B WH Cat® est conçu pour les pelles hydrauliques dotées d'un poids en ordre de marche compris entre 15 et 22 tonnes métriques. Le nouveau grappin complète la série Cat G300. Il a été conçu pour manipuler d'importants volumes de matériaux de faible masse volumique, comme les produits en plastique ou en mousse.
"« Le lancement du Grappin G315 WH permet d'étendre notre gamme actuelle d'outils de travail aux entreprises de recyclage et de traitement des déchets, qui sont de plus en plus nombreuses », explique Dick Hermann, responsable commercial chez Caterpillar Work Tools B.V. « Nous sommes convaincus que ce nouveau produit, associé à notre expertise technique et à notre savoir-faire en matière d'applications, renforcera la position de Caterpillar en tant que principal fournisseur international d'équipements pour pelles hydrauliques et chargeuses sur pneus. Nous souhaitons vraiment offrir à nos clients une valeur ajoutée en leur proposant une assistance dans leurs tâches de recyclage et de traitement des déchets. » "
Afin de garantir au client une plus grande valeur ajoutée, le nouveau Grappin G315 WH est doté d'une grande pince, d'une capacité de 800 litres, pour limiter le nombre de passages de chargement, et ainsi réduire la consommation de carburant de l'élément mécanique porteur. Résultat : un important retour sur investissement pour les entreprises de recyclage et de traitement des déchets.
Caractéristiques de la conception
Le Grappin G315 WH est équipé d'une plaque supérieure pour l'installation d'un support d'adaptateur, qui permet de déplacer le grappin sur différents éléments mécaniques porteurs. Lorsqu'il est utilisé avec l'attache rapide CW Cat dédiée, le grappin peut être retiré et installé en quelques secondes sur d'autres outils de travail Cat. Les pelles hydrauliques Cat ont des paramètres hydrauliques préprogrammés pour fonctionner avec les grappins de la série G300.
Spécialement conçu pour le traitement des déchets, le nouveau grappin se caractérise par une faible hauteur et par l'acier haute qualité et résistant aux chocs qui entre dans sa composition. Les composants hydrauliques sont entièrement protégés et le cylindre unique, avec amortisseur, confère aux pinces des forces de fermeture puissantes. L'opération rapide d'ouverture/fermeture, associée à la vanne de maintien de charge, offre un temps de cycle court. Les bagues de qualité supérieure dotées de rainures de lubrification, d'axes durcis et de pare-poussière internes améliorent la durée de vie.
Le G315 WH offre également une rotation hydraulique à 360 degrés, ce qui permet au grappin d'atteindre le matériau sous pratiquement n'importe quel angle, limitant ainsi la nécessité de déplacer l'élément mécanique porteur. En position fermée, les pinces ont une forme carrée, pour optimiser l'accessibilité au matériau. De plus, la surface intérieure lisse des pinces ainsi que leur hauteur de déversement élevée favorisent un chargement optimal. Le dispositif de verrouillage du système de rotation assure un transport en toute sécurité.
Les trappes d'entretien du G315 WH offrent un accès facile aux principaux composants. Les intervalles d'entretien hebdomadaires et les points de lubrification facilement accessibles permettent de limiter les immobilisations au minimum. Les lames de coupe remplaçables et résistantes à l'abrasion sont fournies de série.
Spécifications du G315B WH |
||
Classe de pelle hydraulique | 15-22 tonnes | Plus Moins |
Dimensions - Longueur | 2 200 mm | Plus Moins |
Dimensions - Largeur | 1 100 mm | Plus Moins |
Dimensions - Hauteur | 1 455 mm | Plus Moins |
Capacité | 800 l | Plus Moins |
Poids* | 1 450 kg | Plus Moins |
Force de fermeture | 50 kN | Plus Moins |
Pression – Ouverture/fermeture (maxi.) | 350 bar | Plus Moins |
Débit – Ouverture/Fermeture (maxi.) | 90 l/min | Plus Moins |
Pression – Rotation (maxi.) | 140 bar | Plus Moins |
Débit de rotation (maxi.) | 40 l/min | Plus Moins |
* Le poids indiqué ne comprend pas le support de montage
Image 1
Image 2
# # #
Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
Contacts presse
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com
Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo