Pour diffusion en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Turquie et en Eurasie : février 2019
Numéro du communiqué : 19PR19
Cinq nouveaux modèles dans la gamme des minipelles hydrauliques Cat®, pensés et fabriqués par Caterpillar, ont été conçus pour garantir aux utilisateurs performances optimales, polyvalence, sécurité et confort du conducteur, le tout à un prix abordable et dans les gabarits les plus compacts possible pour des machines de 1 à 2 tonnes. Cette ingénierie centrée sur le client a permis d'équiper les nouveaux modèles, pour la première fois dans le secteur, de fonctionnalités de série telles que la direction par manipulateur (Stick Steer) et un toit ou une cabine relevable, ainsi que de nouvelles options, notamment la climatisation et des châssis extensibles.
La nouvelle gamme de modèles offre aux clients un éventail de solutions pour adapter les capacités et les fonctionnalités de la machine aux applications : la 301.5 (1,5 tonne, encombrement arrière standard, avec toit), la 301.6 (1,5 tonne, encombrement arrière standard, avec cabine), la 301.7 CR (1,7 tonne, faible rayon, avec toit), la 301.8 (1,8 tonne, encombrement arrière standard, avec toit ou cabine), la 302 CR (2 tonnes, faible rayon, avec toit ou cabine).
Les nouveaux modèles affichent des poids minimum en ordre de marche compris entre 1 575 et 2 045 kg, et des poids de 1 760 à 2 200 kg, selon la configuration spécifique de la machine. Les profondeurs d'excavation atteignent 2 340 ou 2 370 mm, selon le modèle, et un long bras permet de repousser la profondeur à 2 540 ou 2 570 mm. Les trains de roulement à chaînes en caoutchouc sont montés de série, avec des chaînes en acier disponibles pour tous les modèles.
Tous les nouveaux modèles sont équipés du Moteur C1.1 Cat, un moteur diesel trois cylindres à la puissance nominale nette de 19,2 HP (14,3 kW), disponible en différentes configurations pour répondre aux normes sur les émissions européennes Stage V et à celles de pays moins réglementés. Le C1.1 est puissant et compact, et offre des performances régulières sur une large plage de régimes. Le rendement énergétique est amélioré grâce aux systèmes de commande de ralenti du moteur et d'arrêt automatique.
Caractéristiques haut de gamme
La nouvelle génération de minipelles hydrauliques est équipée d'un circuit hydraulique économe en carburant à détection de charge avec une pompe à pistons à cylindrée variable à commande électronique pouvant délivrer des débits allant jusqu'à 66 l/min (17,4 US gal/min). Ces débits, associés à des pressions de décharge principales élevées, apportent aux nouveaux modèles la capacité hydraulique nécessaire pour générer des forces d'excavation et de levage élevées et pour prendre en charge des équipements motorisés.
Pour encore plus de polyvalence, le circuit hydraulique auxiliaire standard (doté de canalisations à raccords rapides) permet un débit unidirectionnel, bidirectionnel et continu. Des coupleurs manuels, un prééquipement pour une pince et un œilleton de levage certifié sont disponibles pour tous les nouveaux modèles. Des godets à claveter et montés sur coupleurs permettront d'utiliser les capacités de pelle butte pour plus de précision lors de l'excavation à proximité des infrastructures réseau.
Un train de roulement à largeur fixe est disponible sur les 301.5, 301.6, et 301.8. Tous les modèles sont disponibles avec un train de roulement extensible, qui se rétracte pour permettre aux nouvelles machines d'entrer dans les chantiers par des points d'accès restreints, puis s'élargit pour fournir une plate-forme de travail stable. Les trains de roulement de l'ensemble des modèles, à l'exception de la 302 CR, se rétractent de 1 300 à 990 mm (51,2 à 39,0 pouces) ; celui de la 302 CR se rétracte de 1 400 à 1 090 mm (55,1 à 42,9 pouces).
Une lame de refoulement accroît les capacités des nouveaux modèles, en permettant à la machine de s'attaquer aux tâches de remblayage et de nivellement. La lame dispose d'un grand débattement de déplacement, au-dessus et en dessous du sol, et a une fonction de position libre ; son "utilisation pour l'excavation" permet une manipulation plus efficace des matériaux en vrac. Les structures principales des minipelles hydrauliques de nouvelle génération (châssis supérieur et inférieur, châssis porteurs, flèche et bras) s'inspirent directement des modèles équivalents Cat de grande taille et sont conçues pour une longue durée de vie. et sont conçues pour une longue durée de vie.
Poste de conduite
Les modèles de nouvelle génération ont été conçus pour offrir davantage de confort, de commodité et de sécurité au conducteur. La cabine, de série sur la 301.6 et en option sur les modèles 301.8 et 302 CR, est pressurisée et hermétique afin de réduire les infiltrations de poussière. Elle est également équipée d'un système de climatisation (avec ou sans air conditionné). La vitre avant coulisse vers le haut et se range en hauteur, alors qu'une visibilité panoramique est assurée par les grandes vitres latérales et arrière ainsi que le toit plein-ciel. Les consoles du conducteur sont dotées de repose-poignets réglables et un siège à suspension est disponible. La large ceinture de sécurité à enrouleur est confortable à porter.
Les commandes sont conçues de manière à être intuitives, avec un sélecteur de grille de commande permettant aux conducteurs de sélectionner leur système préféré. Un système de sécurité machine est monté de série, disponible sous forme de clé avec code d'accès ou un bouton-poussoir avec porte-clés. Le moniteur LCD de nouvelle génération fournit des informations relatives à la machine faciles à lire et dispose d'une molette pour une utilisation aisée et ergonomique du moniteur. La fonctionnalité Bluetooth peut également être activée dans les machines, via la radio.
Exclusivité des nouveaux modèles de nouvelle génération, le système Stick Steer de série permet au conducteur de passer, sur simple pression d'un bouton, des commandes de direction classiques à levier/pédale à des commandes via le manipulateur gauche. La fonction Stick Steer permet de réduire les efforts fournis par le conducteur tout en lui conférant un plus grand contrôle. En outre, la translation automatique à deux vitesses est proposée de série.
Sécurité et entretien
Les cadres de protection (ROPS, TOPS et Top Guard (Niveau I)) sont conçus pour garantir un environnement de travail sûr pour les conducteurs. Toutes les commandes sont protégées par un verrouillage hydraulique, et des projecteurs halogènes montés sur la flèche permettent d'éclairer la zone de travail. Des projecteurs à LED optionnels, à l'avant et à l'arrière, contribuent à améliorer la visibilité. Les modèles de nouvelle génération, faciles à transporter, disposent également de points d'arrimage placés sur les châssis porteurs pour faciliter la sécurisation de la machine.
Les points d'entretien de routine sont accessibles au niveau du sol via les portes latérales, et la batterie ne demande aucun entretien. La cabine relevable exclusive permet d'accéder aux principaux composants hydrauliques grâce à une opération simple pouvant être achevée en moins de cinq minutes.
| 301.5 / 301.6 | 301.7 CR | 301.8 | 302 CR |
---|---|---|---|---|
Poids min., kg (lb) | 1 575 (3 472) | 1 785 (3 935) | 1 835 (4 405) | 2 045 (4 508) |
Poids max., kg (lb) | 1 960 (4 321) | 1 835 (4 045) | 2 025 (4 464) | 2 200 (4 850) |
Encombrement arrière | Standard | Compact | Standard | Compact |
Poste de conduite | Toit / | Toit | Toit / | Toit / |
Profondeur d'excavation, standard, mm (ft) | 2 340 (7’ 8”) | 2 340 (7’ 8”) | 2 370 (7’ 9”) | 2 370 (7’ 9”) |
Profondeur d'excavation, long, mm (ft) | 2 540 (8’ 4”) | 2 540 (8’ 4”) | 2 570 (8’ 5”) | 2 570 (8’ 5”) |
# # #
Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
©2019 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |