Pour diffusion en Afrique et au Moyen-Orient : août 2017
Numéro du communiqué : 452PR17
Grâce à sa conception hautement configurable, la nouvelle Chargeuse-pelleteuse 426F2 Cat® avec châssis à déport latéral offre aux clients des choix supplémentaires, notamment entre un modèle basique et un modèle très élaboré, afin de respecter le budget et satisfaire aux besoins d'exploitation de chacun. Les clients peuvent notamment choisir entre 2 et 4 roues motrices, une grille de commande de chargeuse-pelleteuse ou de pelle hydraulique, différents systèmes de climatisation de la cabine et plusieurs niveaux de technologie Product Link™ spécifiques, afin de façonner une machine parfaitement adaptée à leurs besoins.
Dernier modèle de la gamme de chargeuses-pelleteuses Cat de la série F2, la nouvelle 426F2 a été conçue pour les conducteurs. La cabine bénéficie d'une toute nouvelle conception qui offre au conducteur un environnement confortable et agréable, avec une excellente visibilité. Le débit d'huile élevé de la pompe offre au conducteur d'excellentes performances hydrauliques à portée de main. En outre, le circuit hydraulique à détection de charge permet à cette nouvelle machine Cat de s'adapter efficacement à un large éventail d'applications, allant du chargement et du transport à l'excavation de tranchées profondes.
La nouvelle Chargeuse-pelleteuse 426F2, pouvant être équipée d'un godet de chargeuse allant jusqu'à 1,05 m3 et supporter une charge limite d'équilibre au point d'arrachage de 7 012 kg, vous offre toute la puissance et la productivité nécessaires pour réaliser des travaux hautes performances. Son bras de type pelle hydraulique de 4,3 m de long, disponible de série, permet une profondeur d'excavation maximale de 4,7 m ainsi qu'une hauteur de chargement de 4,03 m.
Moteur et groupe motopropulseur
Conçue à partir de la chaîne cinématique robuste et éprouvée déjà présente sur les modèles de la série F2, la nouvelle Chargeuse-pelleteuse 426F2 offre un excellent rendement de production, tout en assurant la fiabilité que les clients attendent des produits Caterpillar. La machine est alimentée par un Moteur diesel 4 cylindres 3054C Cat de 68,5 kW, lui-même équipé d'un circuit de refroidissement avancé conçu pour un fonctionnement efficace et fiable à des températures ambiantes pouvant atteindre 50 °C. Pour les clients travaillant dans des conditions poussiéreuses, le pré-filtre du moteur, monté à l'extérieur, permet un entretien rapide du filtre.
La transmission Power-Shuttle à quatre rapports Cat permet des passages de vitesses sans effort et appropriés à une vitesse maximale sur route de 40 km/h, garantissant des performances optimales quelle que soit l'application. Qu'elle soit équipée de 2 roues motrices de série ou de 4 roues motrices, en option, la nouvelle Chargeuse-pelleteuse 426F2 est dotée d'un blocage de différentiel à 100 % de série au niveau de l'essieu arrière, afin de garantir une traction optimale même sur terrain difficile.
Grâce à son essieu arrière conçu sous carter et doté d'un système de freinage multidisque, la nouvelle Chargeuse-pelleteuse 426F2 garantit un fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus extrêmes. Le circuit autoréglable à bain d'huile dispose de deux pédales de frein afin de mieux répartir l'effort de freinage dans les virages serrés et d'améliorer la maniabilité.
Équipement de série dédié au confort du conducteur
Pour un confort maximal lors de la conduite, la large cabine offre au conducteur un espace supplémentaire lui permettant de changer librement de position lors du passage d'un mode de fonctionnement à un autre. La cabine a été spécialement conçue pour les marchés d'Afrique et du Moyen-Orient, offrant un espace de rangement accru ainsi qu'un espace généreux à l'arrière.
La nouvelle disposition des commandes mécaniques comprend un stabilisateur intégral et une commande de blocage de la flèche, ce qui garantit une manipulation sans effort. Grâce à la conception ergonomique, le conducteur accède facilement à toutes les commandes, y compris aux commandes du chargeur mécanique multifonction avec blocage de différentiel intégral, et aux contacteurs du dispositif de neutralisation de la transmission. Les clients peuvent choisir une grille de commande de chargeuse-pelleteuse (+ ou X) ou de pelle hydraulique (ISO), en fonction des préférences du conducteur.
Le pare-brise et le vitrage incurvés en verre teinté de série régulent la température à l'intérieur de la cabine et améliorent la visibilité au niveau du conducteur. Les panneaux de verre plats situés autour et à l'arrière du conducteur minimisent les coûts de remplacement. La conception des joints de porte et de vitre a été améliorée pour mieux protéger la cabine de la poussière et des impuretés. De grands volets d'aération permettant de chauffer ou de climatiser l'intérieur de la cabine modèrent la température pour une utilisation confortable.
Des performances sans compromis
La structure de la nouvelle Chargeuse-pelleteuse 426F2 est fondée sur la conception du modèle 428F2 éprouvé, garantissant une fiabilité d'exploitation optimale sur le terrain. Les bras de manutention parallèles de la machine offrent au conducteur une excellente visibilité vers l'avant, une force d'arrachage exceptionnelle pouvant atteindre 60,4 kN, ainsi qu'une capacité de levage de 3 610 kg à hauteur maximale. Des godets normaux (GP) ou tous-travaux (MP) sont disponibles pour s'adapter précisément aux besoins du client.
Qu'il s'agisse de charger des camions ou de creuser par-dessus des obstacles, la flèche de type pelle hydraulique exclusive de la nouvelle 426F2 est plus performante que les flèches droites. Les temps de cycle accélérés et l'amortissement de la flèche permettent de creuser rapidement des tranchées. Cette machine offre une force d'excavation exceptionnelle pouvant atteindre 57,2 kN. La timonerie de godet capable de pivoter à 205 degrés assure une meilleure rétention des matériaux et une évacuation exceptionnelle des déblais de la tranchée. Le châssis principal à déport latéral de 2,2 m de large seulement assure une grande maniabilité ainsi que d'excellentes performances dans les espaces restreints.
Qu'il s'agisse du creusement d'une tranchée ou d'une excavation plus délicate autour d'infrastructures, le circuit hydraulique à détection de charge à centre fermé de la nouvelle machine ajuste la puissance et le débit hydraulique en fonction des exigences de l'opération en cours, afin de modérer la consommation de carburant et réduire les niveaux de bruit et l'usure des composants clés du système. Les répartiteurs de débit hydraulique garantissent un bon débit d'huile vers les vérins d'équipement et une meilleure maîtrise de l'équipement, tout en éliminant les déficits d'huile lorsque plusieurs fonctions sont utilisées simultanément.
Cat Product Link™ est disponible de série sur la nouvelle Chargeuse-pelleteuse 426F2 afin d'optimiser le temps productif de la machine en offrant une surveillance à distance des données via VisionLink. Pour améliorer la gestion de la machine, les clients peuvent préciser la quantité de données de fonctionnement critiques recueillies, telles que la consommation de carburant, la charge utile, les rappels d'entretien programmé et les alertes de code d'anomalie.