Le nouveau Tracteur sur pneus 814K Cat® offre un confort, un rendement et une facilité d'entretien optimaux.

Pour diffusion mondiale : juin 2018
Numéro du communiqué : 36PR18

Le nouveau Tracteur sur pneus 814K Cat ® de Caterpillar est doté d'une nouvelle cabine insonorisée, d'un groupe moteur et d'un entraînement de transmission efficaces, ainsi que d'une station d'entretien centralisée pour une disponibilité et une productivité exceptionnelles de la machine. Grâce à sa structure robuste conçue pour assurer plusieurs cycles de vie dans les conditions d'exploitation les plus difficiles, le 814K fournit un rendement élevé dans des applications telles que les travaux d'infrastructure réseau dans les mines, les travaux de remblayage et de nivellement dans la construction civile et les travaux de préparation des sols et des sous-couches pour les projets d'aéroports et commerciaux.

Amélioration du poste de travail du conducteur

La toute nouvelle cabine du tracteur sur pneus offre au conducteur un espace de travail plus confortable et permet de diriger efficacement la machine. L'isolation de la cabine associée à la suspension pneumatique du siège préserve le conducteur des vibrations de la machine. La cabine silencieuse réduit les niveaux de bruit à seulement 71 dB, contre 78 dB avec son prédécesseur, et un pack d'insonorisation en option permet de réduire les niveaux sonores à 70 dB.

L'entrée/la sortie de la cabine est grandement facilitée par l'intégration du nouvel accoudoir rabattable STIC™ (Steering and Transmission Integrated Control System, système de commande intégré de la direction et de la transmission). Le STIC offre une réactivité optimale et un meilleur contrôle de la machine ainsi que des cycles plus rapides et plus fluides, tout en minimisant les mouvements du conducteur pour réduire la fatigue. De simples mouvements latéraux permettent de faire tourner la machine vers la gauche ou la droite, et la commande de sélection de vitesses est actionnée du bout des doigts par un interrupteur à bascule. Le retrait de la console de volant augmente considérablement l'espace pour le conducteur et améliore la visibilité vers l'avant du tracteur.

Le tout nouveau Tracteur sur pneus 814K est équipé d'un écran d'informations tactile revisité permettant un contrôle intuitif de la machine. Ce nouvel écran affiche les données de fonctionnement importantes de la machine telles que les températures du système, la consommation de carburant et les heures de fonctionnement de la machine. Le nouveau système de gestion des informations vitales (VIMS™, Vital Information Management System) du tracteur permet aux techniciens de se connecter directement à la machine pour accéder à un large éventail d'informations fournies par les capteurs et aux données étendues de la machine. Les responsables d'équipe peuvent ainsi créer des rapports de productivité, identifier les possibilités de formation des conducteurs, consulter les données consignées pour les paramètres machine et les codes de diagnostic et surveiller l'état de la machine. Grâce à l'interface intuitive VisionLink ®, Cat Product Link™ permet d'accéder à distance aux données d'exploitation de la machine afin de faciliter la gestion du parc.

Performances et efficacité accrues

Le nouveau 814K est alimenté par le Moteur C7.1 ACERT™ Cat® qui répond aux normes internationales sur les émissions américaine (EPA Tier 4 final) et européenne (Stage IV) ou brésilienne (MAR-1) équivalant aux normes Tier 3 et Stage IIIA. Grâce à l'arrêt du moteur au ralenti et à la rétrogradation automatique au ralenti ayant pour but d'éviter une marche au ralenti inutile, le nouveau moteur éprouvé offre une consommation de carburant moindre que celle des modèles précédents. Le circuit hydraulique à commande et à détection de charge fournit aux circuits d'équipement et de direction un débit hydraulique à la demande afin d'améliorer davantage le rendement énergétique et d'accroître l'effort à la jante.

Doté de quatre vitesses de marche avant et de marche arrière, le tracteur sur pneus répond à tous les besoins de vos applications. En outre, il bénéficie d'une transmission Powershift à trains planétaires Cat de pointe, spécialement conçue pour les applications minières les plus exigeantes. Grâce à la stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy), une exclusivité Cat, le nouveau 814K permet un passage de rapport souple et régulier, même sous charge. L'APECS garantit le maintien de l'élan dans les montées lors des changements de rapports, de sorte que le tracteur gravit les pentes plus efficacement et en consommant moins de carburant.

Deux options de conception de lames Cat offrent une longévité accrue et d'excellentes caractéristiques de refoulement et de roulage. La lame droite de 2,84 m3 (3,72 yd3) est conçue pour un refoulement intensif des tas de matériaux et pour les opérations générales de terrassement. La lame à charbon de 10,5 m3 (13,8 yd3) garantit, quant à elle, des refoulements précis et productifs, tout en assurant une excellente rétention de la charge avec une capacité supérieure pour les matériaux plus légers.

Réduction des temps d'inactivité

Le nouveau Tracteur sur pneus 814K comprend un grand nombre de fonctionnalités permettant de réduire les temps d'entretien pour une disponibilité maximale de la machine. La nouvelle zone d'entretien au niveau du sol centralisée offre un accès rapide au coupe-batterie principal avec verrouillage/étiquetage intégré, au témoin de purge DEF pour les moteurs conformes aux normes Tier 4 Final/Stage IV, aux disjoncteurs, à l'interrupteur de coupure du carburant en cas d'urgence et à la prise de démarrage auxiliaire. Le groupement des points de graissage pour la direction, l'attelage et les tourillons d'essieu arrière, associé à des jauges de niveau facilement visibles, permet de réduire le temps nécessaire à la maintenance quotidienne.

En fournissant au conducteur des données d'exploitation en temps réel, les notifications du système VIMS signalent les problèmes de la machine au conducteur et aux techniciens afin qu'ils soient rapidement traités pour éviter un incident majeur entraînant une immobilisation. Le nouveau système de filtration hydraulique ultra-efficace accroît la propreté de l'huile hydraulique, ce qui augmente la durée de vie des composants et rallonge l'intervalle entre les inspections d'huile de 50 %, passant de 2 000 à 4 000 heures. Des rampes, des échelles et des surfaces antidérapantes pour les points d'accès au niveau de la plate-forme aident à améliorer la sécurité des techniciens lors du travail sur le moteur et le circuit de refroidissement.

Le nouveau Tracteur sur pneus 814K Cat® est disponible à la commande dans le monde entier. Les premières expéditions de la machine sont prévues pour juin 2018.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/wheel-dozers.html.

 

Alt Alt

814K Wheel Dozer Product Specifications

Engine

Cat C7.1 ACERT

Net power (SAE J1349)-Tier 4Final/Stage IV

Tier 3/Stage IIIA

185 kW (248 hp)

186 kW (249 hp)

Operating weight

21 950 kg (48,390 lb)*

Ambient temperature operating range

Up to 50° C (122° F)

Blade – straight

2.8 m3 (3.7 yd3)

Blade – coal

10.5 m3 (13.8 yd3)

Top speed

30.5 km/h (19 mph) f

34.6 km/h (21.5 mph) r

*Modèle avec moteur Tier 4 Final/Stage IV

 

# # #

 

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés