Pour diffusion mondiale : février 2017
Numéro du communiqué : 68PR17
Lors du salon CONEXPO-CON/AGG 2017, Caterpillar lancera de nouveaux composants et logiciels Cat® Connect qui permettent aux gestionnaires des équipements de connecter toutes leurs ressources : du plus gros engin de terrassement au plus petit alternateur, en passant par les tombereaux pour travaux mineurs ou intensifs et les véhicules utilitaires. Les nouvelles technologies Cat Product Link permettent de connecter des équipements, indépendamment du type ou de la marque, alimentés ou non, et de fournir tous les rapports dans un système unique, VisionLink®.
Les nouvelles technologies offrent plusieurs canaux de communication (cellulaire, satellite et Bluetooth) pour s'adapter au mieux au type de ressource et aux besoins de l'utilisateur. De plus, les systèmes sont conçus pour une installation facile à l'aide de la technologie « plug-and-play » et d'applications pour les dispositifs mobiles. Une batterie de secours pour les dispositifs alimentés par l'engin et des batteries longue durée pour les unités intégrées à des ressources non alimentées permettent de garantir la fiabilité de fonctionnement.
Le nouveau dispositif Product Link pour surveiller les machines de production est doté de fonctions évolutives qui permettent d'accroître le volume de données collectées selon les besoins : de l'emplacement et des heures de fonctionnement de la machine, en passant par les paramètres de santé de la machine et la productivité. À l'inverse, un nouveau dispositif de suivi pour les ressources non alimentées, telles que les équipements et les remorques, fournit des rapports sur l'emplacement uniquement. Ce dispositif innovant utilise la technologie Bluetooth pour se connecter à VisionLink, ce qui permet aux gestionnaires de surveiller les équipements à distance à l'aide de leur smartphone, tablette ou ordinateur.
Le nouveau composant de surveillance du tombereau est conçu pour être adaptable sur toutes les marques de tombereaux pour travaux mineurs ou intensifs, notamment les camionnettes, camions d'entretien et véhicules de transport de matériaux. Grâce à la technologie cellulaire, le système peut fournir des informations afin d'améliorer la sécurité du conducteur, mais également pour assister les gestionnaires de production et d'entretien.
Quel que soit le secteur d’activité desservi, le type ou la marque des ressources et la taille du parc, Caterpillar a la technologie permettant de prendre des décisions informées et de contribuer à la réussite de l'entreprise. Pour en savoir plus sur les nouvelles technologies Cat Connect, passez voir Caterpillar au CONEXPO-CON/AGG, stand 10924 dans la salle North Hall et stand 4490 dans la salle Gold Lot.
# # #
CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2017 Caterpillar Tous droits réservés