La nouvelle Pelle hydraulique 336F Cat® offre une productivité et un rendement énergétique optimum pour des émissions moindres

Pour diffusion en Amérique du Nord : mars 2014
Numéro du communiqué : 60PR14

Conçue pour répondre aux normes américaines Tier 4 Final de l'EPA sur les émissions, la nouvelle Pelle hydraulique 336F Cat® intègre plusieurs fonctionnalités visant à améliorer le rendement énergétique. Les vannes de régénération électriques de flèche et de bras capturent et recyclent l'énergie, tandis qu'un réglage de coupure de ralenti du moteur arrête ce dernier lorsqu'il tourne au ralenti depuis un certain temps. Le conducteur peut en outre diminuer le régime moteur pour passer au ralenti d'une simple pression sur un bouton afin d'économiser du carburant, et un mode d'économie l'aide à maîtriser et à réduire sa consommation de carburant.

Afin de conserver une productivité et un rendement énergétique élevés, le Moteur C9.3 ACERT™ est équipé d'un système de régénération du post-traitement des gaz d'échappement qui permet à la machine de fonctionner normalement sans intervention du conducteur. Le conducteur peut donc rester concentré sur son travail sans subir d'interruption coûteuse du processus de travail. De même, le moteur fonctionne efficacement avec des mélanges de biodiesel jusqu'au B20.

Cat Connect utilise intelligemment la technologie et les services pour améliorer l'efficacité sur le chantier. Les technologies LINK telles que Product Link™ aident les propriétaires de parc à gérer leur équipement par un suivi d'informations (consommation de carburant, productivité, durée d'inactivité, codes de diagnostic) qui sont ensuite partagées via l'interface VisionLink®. Les technologies GRADE en option, telles que la commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat, permettent aux conducteurs de travailler plus efficacement et de manière plus précise, en effectuant moins de retouches. Le système intégré en usine affiche les données de positionnement en temps réel et les données de remblai/déblai sur le moniteur de cabine standard. Ces informations permettent aux conducteurs d'effectuer les opérations d'excavation et le travail en pente en un seul passage afin d'économiser du carburant et des matériaux et d'éviter d'avoir recours à un dispositif de contrôle de nivellement. Le système peut être mis facilement à niveau par le concessionnaire Cat pour bénéficier de la fonctionnalité 3D via l'ajout de systèmes GPS ou UTS (Universal Total Station) AccuGrade™ Cat. 

Spacieuse et silencieuse, la cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est dotée de larges panneaux vitrés offrant une visibilité panoramique. Elle intègre un système de filtration d'air positif qui pressurise légèrement la cabine pour rejeter la poussière, des consoles à manipulateurs réglables en hauteur, un grand moniteur couleur, une radio avec prise audio auxiliaire MP3, ainsi que des options de sièges à suspension pneumatique, chauffants et climatisés pour améliorer le confort et la productivité des conducteurs. Pour davantage de sécurité, la 336F est équipée de projecteurs de travail temporisés et d'une caméra de vision arrière.

Afin de simplifier l'entretien périodique, la plupart des points d'entretien de la 336F sont situés au niveau du sol. Un ensemble de refroidissement côte à côte garantit également un entretien rapide et facile.

Pour plus d’informations sur le modèle 336F, adressez-vous au concessionnaire Cat le plus proche ou rendez-vous sur www.cat.com.

Spécifications de base de la Pelle hydraulique 336F L

Poids en ordre de marche

80 500 lb1 à 86 600 lb2

 (36 500 kg à 39 300 kg)

Modèle de moteur

C9.3 ACERT Cat

Puissance nette (SAE)

302 HP (225 kW)

Force d'excavation du godet (SAE)

41 570 lb (184,9 kN) 1

Portée maxi (horizontale)

36 ft 2 in (11 020 mm)1

Profondeur d'excavation maxi

24 ft 7 in (7 490 mm)1

Longueur de chaîne

16 ft 6 in (5 030 mm)

1 Flèche normale extra-robuste, bras R3.2DB (10 ft 6 in), godet normal GP 2,28 mm3 (2,98 yd3), patins TG 700 mm (28 in)

 2 Flèche normale service intensif, bras R3.2DB service intensif (12 ft 10 in), godet normal GP 2,28 mm3 (2,98 yd3), patins TG 850 mm (34 in)

 

HTTP://CONEXPO.CAT.COM/

Image 1

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Page du produit
http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/material-handlers.html

Contact
www.cat.com/requestCatinfo

. .