Les nouvelles chargeuses-pelleteuses 440 et 450 Cat® offrent performance et confort pour répondre aux exigences des clients d'aujourd'hui

Pour diffusion en Amérique du Nord : novembre 2018  
Numéro du communiqué : 568PR18

Les tous nouveaux modèles 440 et 450 Cat® à pivot central offrent les meilleures performances de levage du marché, une grande force d'arrachage ainsi qu'un confort d'utilisation et une ergonomie renforcés. Nouveauté dans la gamme de modèles de chargeuses-pelleteuses Cat, la 440 bénéficie d'une amélioration de 25 % du levage pour la pelle rétro par rapport à la 430F2, ainsi que de bras de levage à vérin de cavage unique qui permettent un levage parallèle et une polyvalence dans une multitude d'applications. La nouvelle 450 offre 15 % de capacité de levage de la pelle rétro en plus que le modèle 450F et dispose d'une toute nouvelle cabine pour un confort optimisé du conducteur.

Les forces d'arrachage en levage et en inclinaison ont également été considérablement améliorées sur les modèles 440 et 450 pour optimiser la productivité de la machine. Une répartition plus équilibrée du poids et l'allongement des tirants du stabilisateur améliorent la stabilité de fonctionnement. Les nouveaux systèmes de stabilisation peuvent être équipés de protections disponibles pour protéger la tige du vérin contre d'éventuels dommages. De plus, des protections en tôle des tirants empêchent l'accumulation de matériaux en dessous des tirants du stabilisateur.

Les groupes motopropulseurs des deux modèles sont ancrés dans le moteur C4.4 ACERT™ conforme aux normes strictes sur les émissions Tier 4 Final en utilisant une solution SCR sans entretien pour une efficacité de fonctionnement perfectionnée. Les nouveaux modèles 440 et 450 optimisent le régime moteur et la cylindrée des pompes pour atteindre d'excellentes performances. La transmission Autoshift montée en série présente un sixième rapport pour une meilleure efficacité de transport sur route ainsi qu'un convertisseur de couple verouillable en option pour un couple et une efficacité dans les pentes perfectionnés. De nouveaux freins à disques serrés par ressort et à relâchement hydraulique (SAHR) permettent une utilisation simplifiée du frein de stationnement.

Rendement opérationnel optimisé

Une infrastructure hydraulique complètement repensée du poste de conduite dispose de commandes montées sur le siège pour permettre une position d'utilisation plus confortable, réduisant la fatigue du conducteur lors de quarts de service prolongés. Des capteurs électroniques intégrés dans la nouvelle conception détectent automatiquement la position du siège. Les commandes restent auprès du conducteur en marche avant comme en marche arrière et éliminent les boîtiers de commande pilote lors de l'utilisation de la pelleteuse. Ceci permet de libérer beaucoup d'espace pour les jambes à l'arrière de la cabine. La conception des commandes permet à l'utilisateur d'être assis à 45 degrés de l'arrière de la cabine pour un confort d'utilisation amélioré lors du chargement de tombereau et du curage de fossés.    

L'affichage numérique repensé sur la console centrale des chargeuses-pelleteuses avec touches programmables permet un réglage rapide et efficace des fonctions critiques de la machine et offre une visibilité claire du compte-tours et des jauges de température d'eau et de carburant. Des descriptions de diagnostic en texte intégral et des fenêtres contextuelles d'instruction facilitent le fonctionnement et le dépannage efficaces de la machine. Jusqu'à 25 codes d'utilisateur différents peuvent être stockés dans les nouveaux modèles pour la sécurité d'utilisation et les changements de modèles rapides.

Une commande de charge améliorée

Les deux chargeuses-pelleteuses 440 et 450 sont construites avec un bras de levage à vérin de cavage unique commun. Les capteurs électriques positionnés au niveau du bras d'inclinaison et de levage permettent un mouvement parallèle des bras pour une meilleure rétention des matériaux lors du levage du godet de la chargeuse et une manipulation sûre des charges palettisées. Le désengagement facilement programmable dans la cabine permet au conducteur de rapidement décider du positionnement des bras supérieur et inférieur pour des tâches répétitives telles que le chargement de camions. De plus, les limites de retour en position d'excavation peuvent être réglées pour une excavation efficace du matériel de chargement.

Les modèles 440 et 450 peuvent être commandés en usine ou facilement réadaptés sur le terrain avec l'attache rapide de chargeur en option qui permet des changements rapides des outils de travail et une augmentation de la polyvalence de la machine en utilisant le système de porte-outil intégré (IT) Cat. Les raccords à débranchement rapide à visser pour brancher à la fois le bras de la chargeuse et celui de la pelleteuse assurent une connectivité rapide sous pression. Ces nouvelles chargeuses-pelleteuses sont dotées d'un débit hydraulique auxiliaire réglable vers l'outil de travail afin de faire fonctionner efficacement les accessoires motorisés.

Les nouvelles chargeuses-pelleteuses 440 et 450 de série sont équipées des systèmes Product Link™ qui transmettent les données critiques de fonctionnement de la machine via VisionLink® au bureau. Le personnel concerné de l'entreprise peut être informé des codes d'erreur de la machine, des rappels d'entretien, des niveaux de carburant et de l'utilisation de la machine, des heures et de son emplacement pour améliorer la gestion du parc.

Pour plus d'informations sur les chargeuses-pelleteuses Cat, voir : chargeuses-pelleteuses Cat.  

 

440 and 450 Product Specifications

 

440

450

Modèle de moteur

C4.4 ACERT Cat

C4.4 ACERT Cat

Puissance nette (ISO 9249)

109 HP (81 kW)

128 (98 kW)

Poids en ordre de marche

21 825 lb (9 900 kg)

24 118 lb (10 940 kg)

Capacité de levage à hauteur maxi

8 862 lb (4 020 kg)

8 963 lb (4 066 kg)

Capacité de levage du bras standard à 8 ft (2,4 m)

8 176 lb (3 709 kg)

9 248 lb (4 195 kg)

# # #

Note aux rédacteurs :  Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling :  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly :  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore :  Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo