Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion en Amérique du Nord, Europe : septembre 2018
Numéro du communiqué : 521PR18
Les nouveaux Chargeurs à bras télescopique agricoles 906M, 907M et 908M de la série M Cat® sont spécialement conçus pour traiter efficacement un grand nombre de tâches dans les applications agricoles. Les chargeurs à bras télescopique agricoles sont équipés d'un Moteur C3.3B DIT Cat délivrant une puissance nominale nette de 68 HP (51 kW), d'une transmission hydrostatique à haute vitesse, d'une timonerie de chargeuse en Z optimisée de Caterpillar, d'une conception multipompe pour les fonctions hydrauliques, d'un circuit hydraulique auxiliaire de série, d'une cabine Premium avec climatisation et de pneus spécifiques à l'application et affichent des vitesses de réponse réglables pour le circuit hydraulique et le circuit du groupe motopropulseur.
Puissants et économiques
Les chargeurs à bras télescopique agricoles sont conformes aux normes américaines EPA Tier 4 Final/à la norme européenne Stage IIIB sur les émissions. En outre, un mode Éco sélectionnable par le conducteur offre l'équilibre optimal entre puissance et rendement énergétique lorsque l'économie de carburant devient la priorité. Un préfiltre moteur protège le moteur lorsque la machine est utilisée dans des environnements poussiéreux, et le ventilateur hydraulique à vitesse variable assure un refroidissement optimal et un fonctionnement silencieux du moteur, tout en améliorant le rendement énergétique global.
La vitesse de réponse de la transmission hydrostatique peut être ajustée pour s'adapter au mieux à l'application ou aux préférences du conducteur, lui offrant davantage de maîtrise. Il est possible d'augmenter la précision du contrôle des chargeurs à bras télescopique agricoles grâce au système de commande du couple des roues et au système "d'approche lente". Ce dernier permet au conducteur de combiner une vitesse au sol faible à un régime élevé (avec un débit hydraulique maximal) pour optimiser le fonctionnement de l'outil de travail.
La vitesse de réponse de l'équipement du circuit hydraulique est également réglable via le bouton du clavier de l'écran tactile. Elle améliore davantage la maîtrise et favorise un fonctionnement sûr. Le circuit hydraulique des chargeurs à bras télescopique agricoles fonctionne à une pression de décharge de 235 bar (3 400 psi) et fournit un débit standard de 85 l/min (22 gpm), délivrant une puissance considérable pour les tâches les plus exigeantes. Le circuit haut débit fournit 130 l/min (34 gpm) pour alimenter efficacement les outils de travail électriques hydromécaniques, comme les arracheurs d'ensilage, les pinces à balles ou les godets à grappin. Les attaches disponibles incluent une interface universelle pour chargeur compact rigide ou encore une interface pour attache rapide horizontale ISO. Pour améliorer le rendement hydraulique global, les chargeurs sont équipés de pompes hydrauliques dédiées pour l'équipement, d'un circuit de direction et d'un système de propulsion, permettant à la machine de gérer simultanément le levage, la direction et la conduite, sans faire l'impasse sur la puissance ou la vitesse.
Faciliter le travail tout en bénéficiant d'un excellent confort tout au long de la journée
Le système breveté de timonerie de chargeuse en Z optimisée renforce la puissance hydraulique et le niveau de contrôle du conducteur. Elle combine une grande force d'arrachage et le levage en parallèle pendant le cycle de travail, pour des opérations d'excavation efficaces et une manutention des charges sûre à l'aide des fourches. Les "limiteurs de levage" de la timonerie permettent de régler plus précisément encore les chargeurs pour s'adapter au mieux à l'application.
Le confort du conducteur figure en priorité parmi les fonctions haut de gamme des chargeurs à bras télescopique agricoles. Elles comprennent une cabine spacieuse avec chauffage et climatisation de série pour un confort en toute saison, des commandes par manipulateur nécessitant peu d'efforts, un siège à suspension chauffé entièrement réglable, une commande antitangage pour une souplesse d'utilisation dans les champs accidentés. Les éléments relatifs à la sécurité incluent une conception intérieure offrant une excellente visibilité panoramique depuis le siège du conducteur, des projecteurs à diodes et un gyrophare qui améliore la visibilité de la machine entre deux chantiers.
906M |
907M |
908M |
|
Moteur |
C3.3B DIT Cat |
C3.3B DIT Cat |
C3.3B DIT Cat |
Puissance nette (SAE J1349) |
68 ch (51 kW) |
68 ch (51 kW) |
68 ch (51 kW) |
Poids en ordre de marche |
12 758 lb (5 798 kg) |
12 958 lb (5 880 kg) |
14 402 lb (6 535 kg) |
Plage de contenance du godet |
1,0 – 1,6 yd3 |
1,0 – 1,6 yd3 |
1,2 – 2,0 yd3 |
Pression de décharge hydraulique |
3 400 psi (235 bar) |
3 400 psi (235 bar) |
3 400 psi (235 bar) |
Débit hydraulique, auxiliaire, élevé |
31 gpm (120 l/min) |
31 gpm (120 l/min) |
34 gpm (130 l/min) |
# # #
Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2018 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Contact | www.cat.com/requestCatinfo |