Pour diffusion en Amérique du Nord et & Amérique du Sud : mars 2017
Numéro du communiqué : 519PR16
Les marteaux hydrauliques Cat® de la série B (B20, B30 et B35) sont conçus pour offrir une productivité accrue dans une large gamme d'applications (carrières, construction de routes, démolition et construction générale), tout en maintenant les coûts d'exploitation de l'utilisateur au minimum. La série B fait appel à une conception simple et éprouvée, qui garantit fiabilité, longue durée de vie, simplicité d'utilisation et facilité d'entretien. Parfaitement adaptés aux éléments mécaniques porteurs et aux pelles hydrauliques de 18 à 40 tonnes, les marteaux de la série B sont contrôlés conformément au système de contrôle qualité ISO avant leur livraison, afin de garantir une qualité optimale.
Qualité intégrée
- Les principaux composants (vérin, tête arrière, tête avant, piston et outil) sont fabriqués dans des matériaux et selon des processus de haute qualité.
- Les enveloppes sont dotées de plaques de renfort inférieures qui les protègent de l'usure et de la rupture.
- L'accumulateur haute pression, qui peut être entretenu sur site, protège le circuit hydraulique de l'élément mécanique porteur en absorbant les pointes de pulsation créées lors de la course d'amorçage. Ses dimensions sont conçues pour offrir une puissance de fragmentation optimale et absorber la force de recul du piston, prolongeant ainsi la durée de service de la biellette de direction.
- Le long piston permet de transférer une longue onde de choc dans le matériau. Les diamètres du piston sont adaptés pour un transfert d'énergie optimal, tandis que la conception et la finition de surface offrent une meilleure rétention de l'huile et une plus grande durée de service des joints.
- La soupape de commande d'huile de type externe facilite le réglage, réduit les pulsations et minimise les coûts d'entretien.
- La tige latérale (boulon traversant) bénéficie d'un traitement thermique pour garantir une longue durée de vie et le filet de l'écrou à tige latérale est protégé contre la dégradation.
- La soupape de commande de course peut être réglée en fonction des tâches de fragmentation principales et secondaires.
- Une plaque latérale courant sur toute la longueur permet d'accéder facilement aux points d'entretien, y compris aux outils et aux bagues, la bague inférieure étant remplaçable sur site.
- Le point de contrôle de pression facilement accessible permet une surveillance rapide de l'état de fonctionnement du marteau.
La sélection du type d'outil pour les nouveaux marteaux comprend les options calotte, cône, burin, burin longue durée de vie et pilon. Ces différentes options permettent d'adapter efficacement le marteau à une large gamme d'applications, pouvant inclure la fragmentation secondaire de roche abattue à l'explosif dans les carrières et les mines, le creusement de tranchées dans les tunnels, la destruction de revêtements réfractaires dans les fourneaux de fabrication d'acier, la démolition du béton, le creusement de roche pour les fondations, la destruction des sols gelés et la séparation des armatures du béton pour le recyclage.
La conception, les fonctionnalités et la construction des nouveaux marteaux de la série B s'associent pour offrir à l'utilisateur une valeur optimale sur tout le cycle de vie.