Nouvelle génération de Niveleuses 120 Cat® conçues pour améliorer la production et réduire les coûts

Pour diffusion en Amérique du Nord : décembre 2018
Numéro du communiqué : 587PR18

Les options proposées sur la nouvelle Niveleuse 120 Cat® permettent d'adapter la machine aux préférences et aux applications du client. Le Moteur C7.1 Cat consomme jusqu'à 15 % de carburant en moins lorsqu'il est associé au mode ÉCO standard. Bénéficiez d'un confort sans précédent dans une cabine totalement repensée. La nouvelle technologie de filtration permet aux clients d'économiser les coûts d'entretien jusqu'à 15 %. Faites votre choix entre volant de direction/commandes à levier ou par manipulateur, train tandem ou transmission intégrale, ainsi qu'un éventail de technologies de commande de nivellement évolutives. La nouvelle cabine a été entièrement redessinée et offre une visibilité accrue grâce aux vitres arrière connectées, aux options de sièges et au nouvel écran d'affichage des informations.

Commandes

Menez à bien votre travail avec un choix de manipulateurs ou de commandes au volant et à levier classiques.  Après 45 ans de perfectionnements, les commandes au volant et à levier nous sont déjà bien connues. La console de commande s'adapte aux préférences de l'utilisateur. Grâce à l'option d'intégration des contacteurs et des boutons de commande de nivellement automatique sur les leviers, le contrôle total de votre machine est à portée de main. Les commandes par manipulateur réduisent les mouvements de mains et de bras jusqu'à 78 %. Travaillez sans vous fatiguer en limitant les mouvements de bras grâce aux commandes par manipulateur. Les options technologiques intégrées dans les manipulateurs assurent des mouvements fluides. La cabine inclinée à manipulateur améliore la visibilité sur les lames.

Poste de conduite

La nouvelle cabine souligne la conception innovante de la vitre arrière, qui améliore la visibilité et qui peut être accompagnée du système de vision Cat Detect. Le puissant système de chauffage et de refroidissement déshumidifie et pressurise la cabine, fait circuler l'air frais, empêche la pénétration de poussière et permet de garder les vitres propres. Les nouveaux sièges peuvent être équipés d'une suspension pneumatique, chauffés, climatisés et dotés de renforts latéraux à réglage pneumatique. Visualisez les informations de la machine et contrôlez la technologie Cat GRADE sur l'écran ou l'écran tactile couleur 10 pouces (254 mm) facile à lire.

Dispositifs d'entretien

Le nouveau système de filtration réduit les charges d'exploitation classiques jusqu'à 15 %. Les cycles prolongés de vidange d'huile moteur, de remplacement du filtre hydraulique et du filtre de transmission maintiennent la nouvelle Niveleuse 120 active sur le chantier. L'emplacement centralisé des filtres assure un entretien plus rapide. Les filtres regroupés garantissent un accès facile pour effectuer un entretien préventif rapide et passer à la tâche suivante. L'embrayage de sécurité à entraînement de cercle protège l'entraînement du pignon et les dents contre d'éventuels dommages. Réduisez les besoins quotidiens de graissage et les réparations coûteuses du cercle et du pignon avec l'option Circle Saver.   Le graisseur est facile d'accès et d'entretien. Économisez jusqu'à 20 % sur les coûts de main-d'œuvre grâce à des bandes d'usure judicieusement placées et à l'option de cercle et barre d'attelage réglables par le haut pour une étanchéité et un nivellement de précision maximaux.

Productivité et commande de nivellement

Les technologies évolutives Cat GRADE offrent des options de commande de nivellement pour les clients ayant des besoins d'application et des budgets différents ; elles ont toutes pour objectif de permettre aux utilisateurs de travailler plus rapidement et avec plus de précision pour améliorer la productivité. Les technologies Cat GRADE comprennent l'option pente transversalel'indicateur de pente transversale, l'inclinomètre numérique de dévers de lame et l'option de prééquipement, qui s'intègre aux technologies de commande de nivellement. De plus, le système de stabilité de la lame en option ralentit automatiquement la machine lorsque le nivellement est affecté par le rebond de la machine.

En choisissant l'option de traction intégrale, la plage de puissance nette est de 145-189 HP (108-141 kW). La plage de puissance tandem standard se situe entre 139 et 165 HP (entre 104 et 123 kW). Le système de traction intégrale offre un mode d'approche lente sur la roue avant uniquement pour un nivellement précis. L'option de traction intégrale augmente la motricité et facilite la manutention de matériaux en vrac. La puissance accrue facilite la conduite sur terrain accidenté pour une meilleure productivité. Des rippers aux lames, augmentez la polyvalence de la machine en utilisant une variété d'équipements Cat. Chacun d'entre eux est conçu pour répondre aux besoins d'amélioration des performances, de la sécurité et de la stabilité. Pour renforcer la sécurité de l'utilisateur, le circuit de direction auxiliaire de série s'active automatiquement en cas de chute de pression de la pompe principale.  

 

###

 

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo