Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion en Amérique du Nord, Europe : septembre 2018
Numéro du communiqué : 498PR18
Caterpillar propose désormais la Chargeuse sur pneus compacte 918M avec quatre nouvelles options : timonerie de chargeuse à grande hauteur de levage, coupleur Fusion™ Cat, ensemble de protection de cinq pièces et pneus plus larges.
Timonerie à grande hauteur de levage
La nouvelle option de timonerie de chargeuse à grande hauteur de levage est conçue spécialement pour des applications dans les secteurs de la gestion des déchets et du recyclage, de l’agriculture et de la construction, qui peuvent nécessiter une hauteur de levage accrue et une plus grande portée de la timonerie de la chargeuse. La nouvelle conception de l’ensemble du bras de la chargeuse permet de gagner jusqu’à 10 % de hauteur de levage en plus par rapport à une timonerie de chargeuse normale, équipée d'un outil de travail ayant une interface similaire, avec une attache de type à claveter, pour chargeuse industrielle (IT, Integrated Tool Carrier) ou ISO. Un modèle 918M configuré avec une timonerie à grande hauteur de levage et des pneus 20.5 affichera une hauteur d'axe de godet de plus de 4,1 m (13 ft 5 in).
Coupleur Fusion
Avec l'ajout du système de coupleur Fusion conçu par Caterpillar à la liste d’options de la 918M, les acheteurs ont maintenant le choix entre trois attaches différentes. Conçu pour offrir des performances optimales et une longue durée de vie, le coupleur Fusion utilise un mécanisme de clavetage avancé à pression constante, pour une adaptation parfaite et sans contrainte mécanique aux outils de travail.
Le système de verrouillage breveté élimine le jeu (mouvement relatif entre l'attache et l'outil de travail) et évite ainsi l'usure qui peut résulter de ce mouvement. Le coupleur Fusion est conçu pour appliquer une pression hydraulique constante sur les clavettes qui maintiennent l'outil de travail bien fixé au coupleur dans deux directions, à l'intérieur et vers le bas, garantissant ainsi un contrôle sûr de l'outil et une productivité accrue. Le coupleur est disponible pour les outils de travail compatibles avec le système Fusion.
Choix de pneus
Trois nouveaux pneus 20.5R25 pour le modèle 918M offrent un certain nombre d'avantages par rapport aux pneus 17.5R25 de série, notamment une durée de service des pneus pouvant être 20 % plus longue, une adhérence, une stabilité et une charge limite d'équilibre accrues, le tout permettant de réduire les coûts d'exploitation.
Disponibles pour le marché nord-américain, les trois nouvelles options de pneus incluent le modèle à usage général Goodyear E/L-2A "Sure Grip Loader, " un pneu diagonal à 12 plis homologué avec bande de roulement directionnelle et autonettoyante, le modèle Michelin "Xsnoplus, " un pneu spécialement conçu pour rouler sur la neige et la glace qui présente un motif de bande de roulement non directionnel avec d'excellentes caractéristiques autonettoyantes, et le modèle Michelin XHA2 radial, un pneu à sculptures larges avec une bande de roulement non directionnelle, dotés d'épaulements renforcés et de flancs protégés pour les applications intensives.
La largeur des pneus est d'environ 91 in pour les pneus 20.5R25 plus grands. Les trois options de pneus doivent être utilisées avec le coupleur Fusion ou la timonerie de chargeuse à grande hauteur de levage en option afin de s'assurer que les outils de travail reposent à plat sur le sol. Un limiteur d'oscillation élimine les interférences entre le pneu et le garde-boue.
Protections
Les nouvelles options de protection, qui peuvent être utilisées avec les déflecteurs des garde-boue en acier actuellement disponibles, assurent la protection des zones vulnérables :
# # #
Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2018 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Contact | www.cat.com/requestCatinfo |