Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Engine |
Cat C7.1 ACERT |
Net power (SAE J1349)-Tier 4Final/Stage IV Tier 3/Stage IIIA |
185 kW (248 hp) 186 kW (249 hp) |
Operating weight |
21 950 kg (48,390 lb)* |
Ambient temperature operating range |
Up to 50° C (122° F) |
Blade – straight |
2.8 m3 (3.7 yd3) |
Blade – coal |
10.5 m3 (13.8 yd3) |
Top speed |
30.5 km/h (19 mph) f 34.6 km/h (21.5 mph) r |