Pastikan genset Anda tetap bekerja dalam segala lingkungan. Caterpillar dapat menyesuaikan sistem pendinginan genset untuk beroperasi dari temperatur -40 °C sampai +55 °C, dengan menggunakan berbagai macam pilihan tambahan yang dirancang untuk kondisi ini.
Selain beragam radiator berpenggerak engine dan dipasang pada rangka dasar, kami juga menawarkan jajaran paket heat exchanger komprehensif yang dipasang pada rangka dasar terpadu, yang dapat digunakan bersama dengan pilihan sistem pendinginan sekunder.
Untuk informasi lebih lanjut,, hubungi dealer Cat® lokal.