Caterpillar menawarkan solusi lengkap untuk pengendalian dan pemantauan generator serta switchgear terkait pada aplikasi yang menggunakan filosofi kontrol rumit.
Jajaran pilihan kontrol dan manajemen beban kami yang komprehensif meliputi:
- Beberapa genset yang disinkronkan secara paralel
- Beberapa utilitas
- Perlindungan utilitas
- Panel kontrol untuk peralatan tambahan generator
- Sistem transfer cerdas
- Kontrol manajemen beban dan bangunan unggulan canggih yang dirakit dengan kontroler logis yang dapat diprogram (PLC, programmable logic controller)
- Tampilan antarmuka operator-alat berat (HMI, human machine interface)
- Pemantauan jarak jauh – berkisar dari kejadian alarm sederhana hingga tampilan SCADA
- Switchgear modular yang sesuai dengan standar internasional IEC61439-2
Saat dibeli sebagai unit genset lengkap, insinyur Caterpillar dapat sepenuhnya mengintegrasikan kontroler generator, switchgear, dan PLC ke dalam satu desain modular yang ringkas. Anda dapat menyaksikan pengujian paket terintegrasi lengkap di pabriknya.