Динамическое смешивание газа
Динамическое смешивание газа

Dynamic Gas Blending Cat

Teknologi Dynamic Gas Blending™ (DGB™) menghadirkan genset metana dan diesel dengan fleksibilitas untuk menangani variasi kualitas bahan bakar dan kondisi pengoperasian engine – menggunakan gas jika tersedia dan diesel jika gas tidak ada.  

Solusi bahan bakar ganda

Genset DGB Anda menyesuaikan perubahan kualitas bahan bakar secara otomatis, sehingga meniadakan perlunya kalibrasi di lapangan.  DGB memastikan substitusi maksimum dalam rentang beban terluas di industri ini. Dengan demikian, Anda dapat menikmati interval servis dan ketahanan komponen yang sama sambil mempertahankan daya genset diesel dan kinerja respons transien.  Tim Solusi Daya Khusus kami akan merancang sistem pencampuran bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda.  

 

RAIH HINGGA 70% SUBSTITUSI SAMBIL MEMPERTAHANKAN
KINERJA DIESEL DAN PENGOPERASIAN ENGINE YANG AMAN.

 

Keunggulan Genset Cat DGB dan Solusi Daya

  • Biaya pengoperasian lebih rendah, menggunakan gas untuk menggantikan minyak bakar bila tersedia
  • Waktu commissioning lebih singkat yang didukung oleh antarmuka satu titik untuk fungsi engine, generator, dan DGB
  • Pertahankan interval servis lama dan umur komponen, dengan meniadakan biaya servis tambahan  
  • Memenuhi dan dalam beberapa kasus melampaui persyaratan sertifikasi emisi untuk produk diesel.
  • Kemampuan menggunakan gas dengan kualitas yang variatif; sistem ini menyesuaikan perubahan kualitas bahan bakar secara otomatis, sehingga meniadakan perlunya kalibrasi di lapangan.

Fitur keselamatan yang terpadu ke dalam kontrol terintegrasi

  • Tombol tekan E-stop pada panel instrumen
  • Relief valve eksplosi dan penutupan udara opsional
  • Fitur alarm dan pematian yang dapat dikonfigurasi
  • Tersedia sakelar alarm ekstra untuk input dari pelanggan
  • Flame arrestor

Panel kontrol EMCP 4.4  

  • Kemampuan monitoring jarak jauh dan antarmuka satu titik untuk fungsi engine, generator, dan DGB.
  • Kemampuan penjajaran generator ke generator.
  • Monitoring beban dan pembagian beban.  

Fitur dan Spesifikasi  

  • Sertifikasi CE
  • Sistem Kontrol – alarm pelindung/pematian engine dan alternator serta paket monitoring jarak jauh opsional.
  • Switchgear
  • Alternator – Output tegangan sedang, IP4X, IP5X
  • Sistem peredam suara gas buang kelas perumahan dan kelas kritis
  • Sistem Start – baterai dan pengisi daya baterai yang ditingkatkan. Motor starter udara dengan kontrol
  • Penerimaan di pabrik dan pengujian saksi
  • Layanan penerapan di lokasi
Dari

BUILT FOR IT

Apabila memilih Cat®, yang Anda dapatkan sepadan dengan yang dibayarkan — perlengkapan yang awet dan andal, serta hubungan jangka panjang.

Pelajari Lebih Lanjut

PEMBIAYAAN & ASURANSI

Anda dapat mengandalkan Cat Financial untuk menyediakan solusi pembiayaan terbaik untuk bisnis Anda.

Pelajari lebih lanjut

KALKULATOR SIZING GENSET KOMERSIAL DAN INDUSTRI

Caterpillar Electric Power dengan gembira memperkenalkan kepada Anda perangkat lunak penetapan ukuran genset terbaru kami, Cat® Electric Power SpecSizer.

Pelajari Lebih Lanjut

TERHUBUNG DENGAN PARA PAKAR

Belajarlah dari para pakar dan dapatkan saran dari rekan Anda - lihatlah blog dan forum online kami.

Baca Blog kami

LAYANAN DEALER CAT®

Beli peralatan Cat® yang mana saja dan dapatkan komitmen dan dukungan penuh dari Dealer Cat setempat Anda.

Hubungi dealer setempat Anda

CATERPILLAR INC.

Pemimpin dunia dalam ukuran, cakupan, jangkauan, dan karakter

Pelajari Lebih Lanjut