Untuk Siaran di Amerika Utara, Eropa, Eurasia, Asia: Desember 2018
Nomor Siaran: 581PR18
Cat® C13B baru memanfaatkan engine inti yang andal dan teruji dengan lebih dari 109 juta jam di medan luar jalan raya dan dipadukan dengan penyempurnaan desain untuk menciptakan nilai pelanggan, sehingga OEM dapat mengurangi ukuran platform engine, mengurangi biaya pemasangan, dan memaksimalkan waktu kerja. Engine 12,5 liter dilengkapi dengan sistem aftertreatment non-EGR yang telah dipatenkan untuk memenuhi standar emisi Stage V UE dan EPA Tier 4 Final AS. Selain itu, engine tersedia dalam beberapa peringkat daya, dari 340 kW (456 hp) hingga 430 kW (577 hp) dengan torsi puncak mencapai 2634 Nm (1943 lb-ft).
Engine baru ini menawarkan daya puncak di semua kisaran kecepatan yang luas sehingga OEM dapat mengoptimalkan kinerja alat berat berdasarkan kebutuhan aplikasi. Selain itu, engine memiliki kenaikan torsi tinggi agar dapat menerima beban dengan sangat baik.
"Dengan engine inti yang telah terbukti dan andal ditambah pengalaman luas kami di seluruh sektor industri, C13B merepresentasikan kelanjutan komitmen kami untuk mengembangkan engine yang menghasilkan kinerja lebih baik, kemudahan pemasangan, dan penurunan biaya pengoperasian," ungkap Jeff Moore, direktur produk, riset dan pengembangan untuk engine 7,2 hingga 18 liter.
Sistem aftertreatment baru ini menggunakan teknologi katalis oksidasi diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst), filter partikulat diesel, dan reduksi katalitik selektif (SCR, selective catalytic reduction) efisiensi tinggi yang meniadakan perlunya resirkulasi gas buang. Teknologi desain yang dipatenkan Caterpillar menghadirkan sistem ringkas dan ringan yaitu 63 persen lebih ringan dan 65 persen lebih kecil dibandingkan dengan engine lain yang setara. Fitur seperti sensor NOx terpadu menawarkan pengurangan koneksi antarmuka pelanggan sebesar 50 persen, yang mengoptimalkan pengemasan komponen dan kebutuhan integrasi. Regenerasi aftertreatment bersifat transparan bagi operator tanpa memengaruhi kinerja alat berat, untuk menawarkan waktu kerja maksimum.
C13B sepenuhnya dapat dikonfigurasi dengan bermacam opsi yang dipasang di pabrik sehingga OEM dapat menentukan pilihan antarmuka transmisi, kelistrikan rotasi, dan banyak antarmuka alat berat lainnya. C13B akan tersedia dengan aftertreatment yang dipasang pada engine dan radiator yang dipasang dari pabrik, dengan menawarkan solusi plug and play yang meminimalkan desain, validasi, dan biaya pemasangan alat berat. Dengan sistem manufaktur kustomisasi mapan di pabrik Seguin, TX memungkinkan produksi opsi ini sekaligus menjaga kualitas produksi yang tinggi.
"Kami memahami bahwa tidak semua pelanggan memiliki sumber daya untuk mendesain, memproduksi, dan memvalidasi pada skala yang sama, " ujar Moore. "Untuk itu, Caterpillar merancang produknya dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi berbagai persyaratan OEM, yang menghasilkan biaya pemasangan yang lebih rendah. "
Karena ideal untuk aplikasi konstruksi, pertanian, dan industri dengan jam kerja dan masa pakai lama, lebih dari 10.000 jam, engine Cat C13B menawarkan peningkatan kinerja sekaligus menurunkan biaya pengoperasian dan perawatan. Efisiensi Tinggi SCR dan penghapusan EGR adalah faktor utama yang membantu menghemat konsumsi bahan bakar hingga 6 persen sekaligus mempertahankan total konsumsi cairan. Opsi pabrik seperti filter bahan bakar/oli yang dipasang dari jarak jauh dan pengukur cairan sisi kanan atau kiri meningkatkan kemudahan servis. Interval servis standar 500 jam, dalam kondisi pengoperasian normal, dan interval servis abu DPF hingga 5000 jam menghasilkan biaya perawatan rendah.
Dukungan produk untuk mempertahankan engine C13B beroperasi pada efisiensi maksimum telah tersedia di jaringan dealer Cat global kelas dunia. Dealer Cat menawarkan suku cadang asli Cat dan berbagai layanan, termasuk perawatan terjadwal dengan pengambilan sampel S•O•SSM, perjanjian dukungan pelanggan (CSA, customer support agreement), dan perluasan cakupan servis (ESC, extended service coverage) untuk mengoptimalkan masa pakai engine dan menurunkan biaya pengoperasian. Selain itu, para teknisi servis dealer dilatih untuk menyervis seluruh lini engine industri Cat.
Engine C13B yang baru menjalani uji laboratorium ekstensif dan uji lapangan untuk memastikan ketahanan dan keandalan. Dengan program percontohan yang sukses dan sedang berjalan, C13B akan diproduksi penuh pada tahun 2019.
Jumlah silinder | 6 | |
Diameter | 130 mm (5,1 in.) | |
Langkah | 157 mm (6,2 in.) | |
Kapasitas Silinder | 12,5 l (762,8 in3) | |
Daya Maks. | 430 kW (577 hp) | |
Torsi Maks. | 2634 Nm (1943 ft-lb) | |
Standar emisi | Stage V UE; EPA Tier 4 Final AS; Jepang 2014; Tier 4 Final Korea |
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.
©2018 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Informasi Pers |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Eropa, Afrika, Timur Tengah Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
| Permintaan Pembaca |