Shovel tambang 7495 Cat®
Shovel tambang 7495 Cat®

Truk 777E Cat® yang terbaru memberikan kinerja dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik untuk biaya per metrik ton yang lebih rendah

Untuk Rilis di Afrika, Timur Tengah, Asia Pasifik, Asia Tenggara: Januari 2021
Nomor Rilis: 33PR21

Menawarkan muatan sebanyak 98,2 metrik ton yang tertinggi di kelasnya, Truk 777E Cat® 2021 menghadirkan peningkatan dalam daya, torsi, dan kontrol transmisi untuk menghasilkan produktivitas yang terbaik di kelasnya. Pembaruan juga mencakup operasi Mode Eco yang dapat dikonfigurasi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan menurunkan biaya per metrik ton untuk material yang dipindahkan.

Engine C32 Cat terbaru memberikan horsepower yang lebih baik dan peningkatan torsi sebesar 7% untuk meningkatkan kinerja pengangkutan. Pengoptimalan pemetaan bahan bakar engine dan mode ekonomi adaptif menentukan titik pengoperasian yang paling efisien untuk meningkatkan penghematan bahan bakar truk.

Selain itu, operator dapat memilih penurunan daya engine yang bervariasi, mulai dari 0,5% hingga 15% dalam operasi Mode Eco untuk lebih menurunkan konsumsi bahan bakar, dan fitur shutdown idle engine otomatis yang baru akan mengurangi penggunaan bahan bakar dan keausan pada komponen engine.

Produktivitas yang lebih besar
Truk 777E saat ini meningkatkan produktivitasnya hingga 5%. Strategi Kontrol Elektronik Produktivitas Tingkat Lanjut (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) yang baru akan meningkatkan koordinasi transmisi dan engine untuk lebih memanfaatkan daya engine yang tersedia. Hasilnya, sebanyak 7% lebih torsi akan dikirimkan ke roda penggerak untuk meningkatkan kinerja pengangkutan. Sistem kontrol baru juga menyediakan perpindahan gigi yang lancar untuk kenyamanan operator yang lebih baik. 

777E kini menawarkan start gigi kedua jika kondisi permukaan tanah dan kemiringan memungkinkan. Strategi ini memungkinkan truk mencapai kecepatan optimum dengan lebih cepat, menurunkan waktu siklus, dan meminimalkan jumlah perpindahan gigi transmisi. Untuk menghemat bahan bakar, fitur idle netral otomatis baru akan memindahkan gigi transmisi ke kondisi seperti netral saat truk sedang idle di posisi Drive. Fitur batas kecepatan transmisi memungkinkan alat berat berjalan pada gigi yang optimal untuk kecepatan yang dipilih.

Saat bekerja di kondisi dingin, fitur auto-stall baru akan membantu mempercepat transmisi mencapai temperatur kerja saat penstarteran. Dampaknya adalah berkurangnya waktu non produktif dan penurunan konsumsi bahan bakar selama pemanasan.

777E juga menghadirkan pembaruan yang meningkatkan efisiensi operator. Tuas perpindahan gigi baru dengan kontrol hoist serta rem parkir terintegrasi akan mempermudah operasi, dan fitur hoist otomatis memfasilitasi penurunan bak truk yang terkontrol untuk mencegah bak terbentur serta memperpanjang umur komponen.

Tampilan layar sentuh baru menghadirkan opsi antarmuka pengguna yang disempurnakan. Tampilan yang mudah dibaca ini menyediakan navigasi yang lebih baik melalui sistem kontrol alat berat. Tampilan baru ini memungkinkan operator memonitor parameter utama pengoperasian alat berat, seperti melacak muatan, serta interval servis terjadwal yang akan datang.

Teknologi yang meningkatkan produktivitas
Serangkaian teknologi Cat terintegrasi yang baru akan membantu meningkatkan efisiensi pengangkutan dan ketahanan truk pada 777E. Sistem Manajemen Produksi Truk (TPMS, Truck Production Management System) baru mengintegrasikan sensor tekanan strut dan komputasi di alat berat serta menampilkan muatan truk kepada operator alat berat pemuat. Sistem membantu mencapai target muatan.

Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) di alat berat 777E baru memungkinkan pengoperasian mengelola produksi dan kesehatan alat berat secara proaktif. Kinerja alat berat, data pengoperasian, dan diagnostik dalam waktu nyata ditampilkan pada monitor di kabin untuk memudahkan pembacaan dan pemecahan masalah. Prognostik yang terintegrasi mengembangkan tren dari data pengoperasian yang dikumpulkan secara kumulatif untuk membantu meningkatkan efisiensi siklus truk.

Fitur Metrik Ton Kilometer Per Jam (TKPH, Tonne Kilometer Per Hour) baru akan membantu memastikan operasi truk berada dalam kisaran pengoperasian ban. Sistem ini memonitor muatan, kecepatan, dan temperatur ambien untuk menghitung kondisi pengoperasian, dan operator akan menerima peringatan akustik saat kondisi melampaui batas ban.

777E terbaru memiliki perlengkapan standar Product Link™ dengan opsi pelaporan seluler atau satelit untuk memenuhi kebutuhan tambang. Product Link mengambil data pengoperasian alat berat yang penting (lokasi, jam, bahan bakar, dsb.) dan melaporkannya kembali ke kantor pusat melalui VisionLink®, sehingga membantu meningkatkan produktivitas, pemanfaatan truk, keselamatan, dan efisiensi perawatan.

Peningkatan keselamatan
Berkat TPMS terintegrasi, pembatas kecepatan beban berlebih bekerja bersama dengan sistem muatan truk yang telah ditingkatkan untuk mengurangi kecepatan travel secara otomatis saat truk kelebihan beban. Aktuasi rem kini sepenuhnya hidraulik dan memberikan respons yang cepat serta aplikasi yang lancar.

Paket kaca spion baru yang dapat disetel untuk 777E meningkatkan visibilitas belakang untuk operator. Sistem kamera opsional memberikan visibilitas lingkungan pengoperasian yang lebih baik untuk bagian depan, belakang, dan samping alat berat dengan feed video yang ditampilkan pada monitor di kabin.

Penguncian alat berat dan sistem start engine akan menonaktifkan starter engine/kemudi sekunder dan implement untuk meningkatkan keselamatan saat servis. Fitur pengaktifan penguncian berada di permukaan tanah agar mudah dijangkau dan tampilan lampu indikator memastikan penguncian diaktifkan secara efektif.

Sistem pelumasan otomatis opsional baru menyediakan gemuk pelumas untuk semua titik pelumasan di alat berat, sehingga intervensi manual tidak lagi diperlukan. Titik pengisian tangki berada di permukaan tanah agar mudah dijangkau untuk mempermudah pengisian ulang dan meningkatkan keselamatan.

Informasi selengkapnya tentang Truk Tambang 777E Cat 2021 dapat ditemukan dengan menghubungi dealer Cat di wilayah Anda atau mengunjungi: https://www.cat.com

Spesifikasi Truk 777E

Engine

C32 Cat®

Daya kotor (SAE J1995), kW

765

Bobot kotor alat berat, kg

163.360

Target muatan, metrik ton

98,2

Kecepatan maju, km/j

67,1

 

 

Dari

Grafik tampilan samping model truk 777E Cat 2021

Dari

Grafik model truk 777E Cat 2021

Berita Produk & Layanan

Lihat pengumuman produk dan engine terbaru dari Caterpillar.

Lihat Berita Terbaru

         

 

                                                 # # #

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda-beda. Meskipun semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, harap konfirmasi ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat Anda.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink merupakan merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lainnya.

©2021 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang

 

 

Pertanyaan Pers

Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pertanyaan dari Pembaca

www.cat.com/requestCatinfo