CAT® 816K LANDFILL COMPACTOR DIRANCANG UNTUK KINERJA PEMADATAN YANG OPTIMAL, PENGOPERASIAN YANG RENDAH BIAYA, DAN MASA PAKAI BEBERAPA KALI

Untuk Distribusi Di Seluruh Dunia: Juni 2016  
Nomor Siaran: 231PR16

Cat® 816K Landfill Compactor yang baru ini dibuat berdasarkan kinerja, ketahanan, dan keandalan yang telah ditunjukkan model 816 sejak tahun 1972. Model Seri K yang baru ini, dirancang dengan struktur utama tugas berat yang mendukung beberapa siklus masa pakai, dilengkapi engine Cat C7.1 ACERT™ yang hemat bahan bakar, kemudi satu tuas, kabin bertekanan, dan opsi roda/tip yang menyediakan masa pakai yang lama. Tersedia Teknologi Cat COMPACT, seperti Kontrol Pemadatan, untuk semakin meningkatkan kinerja dan konsistensi pemadatan dengan menyediakan nilai pemadatan dan pemetaan 3D yang akurat.

Struktur/pelindung/roda/tip

Landasan dari desain 816K yang dibuat khusus adalah struktur utama besar yang dilas dengan robot, dengan rangka belakang berpenampang kotak penuh yang tahan terhadap guncangan torsional dan gaya puntir, pemasangan silinder kemudi tugas berat agar efisien meneruskan beban ke rangka, dan desain pemasangan gandar yang dioptimalkan untuk meningkatkan integritas struktural.

Tiga konfigurasi roda dan tip baru memungkinkan 816K untuk disesuaikan dengan aplikasinya. Paddle Tip mengurangi bobot dan menyediakan kinerja tinggi dengan penurunan pembakaran bahan bakar. Plus Tip meningkatkan stabilitas di kemiringan menyamping, dan Combination Tip menawarkan perpaduan yang efektif antara kinerja, penghematan bahan bakar, dan stabilitas di kemiringan yang menyamping.

Selain itu, pelindung khusus melindungi komponen dari kerusakan, akumulasi serpihan, bahan kimia, dan keausan dini, termasuk pelindung gandar yang mencegah belitan dan pengikatan material di sekeliling gandar. Tabung oli transmisi dilindungi, dan tangki bahan bakar diposisikan jauh dari serpihan di rangka depan. Saluran masuk udara berpenyaring untuk radiator diletakkan tinggi di bagian belakang alat berat untuk mencegah tersumbatnya aliran udara oleh serpihan, dan desain gril memungkinkan kotoran kembali turun. Palang striker dirancang agar roda senantiasa bebas dari serpihan, dan jari pembersih opsional tersedia untuk digunakan pada tanah yang lengket dan pada material yang menumpuk di antara tip.

Power train

Engine C7.1 ACERT memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE dengan teknologi canggih yang tidak mengganggu siklus kerja alat berat. (Konfigurasi setara Tier 3/Stage IIIA tersedia di wilayah tertentu.) Sistem bahan bakar tekanan tinggi/common-rail Cat Generasi Berikutnya menyalurkan bahan bakar melalui serangkaian semburan mikro secara presisi selama di setiap siklus, sehingga menghasilkan pembakaran yang sangat efisien, dan sistem kontrol akan menurunkan kecepatan kerja rata-rata engine untuk mengurangi beban panas dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sistem shutdown engine saat idle menghemat bahan bakar dengan meniadakan proses idle yang berlebihan.

Transmisi planetary power shift Caterpillar pada 816K memiliki menerapkan logam khusus dan perlakuan panas untuk roda gigi untuk menjamin ketahanan dalam jangka panjang. Sistem Kontrol Elektronik Produktivitas Tingkat Lanjut (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) pada transmisi dirancang untuk meningkatkan kinerja perpindahan gigi transmisi, menghadirkan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi bagi operator, serta meningkatkan produksi. Gandar planetary tugas berat melengkapi power train, bagian depannya dibuat tetap dan bagian belakangnya berosilasi ± 6 derajat.

Lingkungan operator

Kontrol Kemudi dan Transmisi Terintegrasi Cat STIC™ pada 816K memadukan kontrol kemudi dan transmisi (pemilihan arah dan gigi) ke dalam satu tuas. Tuas yang ringan untuk digerakkan dari satu sisi ke sisi yang lain menghasilkan manuver kemudi yang presisi melalui 42 derajat artikulasi ke kanan dan kiri. Kontrol implement elektro-hidraulik menggunakan penahan lembut, dan silinder menggunakan penghenti yang dikontrol secara elektronik untuk menghasilkan operasi yang mulus. Pedal kiri berfungsi sebagai rem, penetral transmisi, dan deselerator yang memintas pengaturan putaran engine.

Lingkungan operator dijaga kebersihannya melalui udara berfilter yang memberi tekanan pada kabin, dan suhunya dijaga dengan sistem kontrol suhu otomatis. Kabinnya dipasang dengan isolasi untuk mengurangi getaran, dan kenyamanan operator ditingkatkan dengan kursi bersuspensi udara atau kursi Cat Comfort Series III yang tersedia. Sakelar membran dengan lampu latar memiliki indikator LED dan identifikasi ISO. Sistem kamera pandangan belakang standar juga meningkatkan kewaspadaan operator.

Kemudahan Servis dan keberlanjutan

Titik servis rutin untuk 816K, termasuk fitting gemuk pelumas, dikelompokkan untuk memudahkan akses dan dapat dijangkau dari permukaan tanah melalui pintu ayun keluar atau dari platform anti-selip. Panel servis dari permukaan tanah mencakup sakelar pemutus utama dengan penguncian/penandaan terpadu, lampu pengosongan DEF untuk alat berat Tier 4 Final/Stage IV, pemutus arus, sakelar pemutus bahan bakar, dan soket jump-start. Pengurasan ekologi membantu mencegah tumpahan, dan pintu samping memudahkan pembersihan sistem pendinginan.

816K dirancang untuk direkondisi beberapa kali, dan Caterpillar menyediakan opsi berkelanjutan, seperti program Reman dan Certified Rebuild, yang dapat menghemat 40 hingga 70 persen, dibandingkan dengan alat berat baru, dengan menggunakan ulang komponen atau memasang komponen remanufaktur. Caterpillar menawarkan paket retrofit yang memungkinkan pemasangan fitur baru pada alat berat yang lama.

Teknologi Cat Connect

Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS™, Vital Information Management System) Cat memberi tahu operator dan teknisi tentang potensi masalah, sehingga masalah dapat diatasi dengan cepat, serta mencegah waktu henti yang tak terjadwal. Selain itu, teknologi Cat LINK mengirimkan informasi penting kepada manajer peralatan secara nirkabel, melalui antarmuka VisionLink®, yang mencakup lokasi, jam kerja, penggunaan bahan bakar, waktu idle dan kode kejadian alat berat.

Teknologi COMPACT Cat memadukan pengukuran pemadatan tingkat lanjut, kemampuan pemanduan dan pelaporan dari dalam kabin untuk membantu Anda agar secara konsisten memenuhi target pemadatan secara seragam, dan dalam lintasan yang lebih sedikit, sehingga menghemat waktu dan bahan bakar untuk pengerjaan ulang. Sistem Kontrol Pemadatan Cat yang dipasang dari pabrik mengukur nilai pemadatan dan menyediakan panduan pemetaan lintasan 3D yang menunjukkan kapan lapisan telah mencapai kerapatan yang optimal. Pemetaan membantu dalam meniadakan kekosongan, mengoptimalkan ruang sel, dan mencatat hasil.  

alt alt

###

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di masing-masing wilayah pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer kami, pabrik kami, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor diharapkan memverifikasi pada dealer setempat mengenai ketersediaan produk dan spesifikasi.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.  

VisionLink adalah merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lain.

©2016Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang