Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Untuk Disiarkan di Seluruh Dunia: November 2013
Nomor Siaran: 522PR13
Pelanggan berharap Produk Pengaspalan Cat® untuk terus meningkatkan standar kinerja, produktivitas, kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan servis. Perusahaan memenuhi harapan tersebut dengan jajaran Utility Compactor Seri-B yang baru.
CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B dan CC34B yang baru memiliki peningkatan utama yang akan membantu kontraktor mendapatkan pemadatan yang lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Modelnya yang beraneka ragam menyediakan keserbagunaan yang hebat untuk bersaing di kelas ukuran 1,8 mt hingga 5 mt. Aplikasi umumnya mencakup jalan raya, jalur sepeda, pekarangan, penambalan, area parkir, jalur kendaraan, pusat kota, dan bahu jalan.
Keunggulannya mencakup lingkungan operasi yang sederhana dengan kontrol intuitif dan tampilan LCD yang mudah dilihat. Kinerja pemadatan yang efisien dihasilkan berkat peningkatan visibilitas, peningkatan diameter drum, sistem getaran dengan multi frekuensi dan penambahan ballast opsional di beberapa model. Sistem penyemprotan air tetap sangat andal dan kapasitasnya yang besar menyediakan hingga 12 jam operasi tanpa pengisian ulang. Engine ini menawarkan banyak tenaga di jalan miring dan mampu beroperasi dalam mode Ekonomis untuk menurunkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi tingkat kebisingan. Jajaran utility compactor baru ini dirancang untuk pasar persewaan dengan menyediakan pengoperasian yang mudah, komponen yang tahan lama, ruang kaki yang luas, dan engine yang efisien bahan bakar demi biaya pengoperasian yang secara keseluruhan lebih rendah.
Fitur Utama & Keunggulan
Operasi Sederhana
Lingkungan operasi menawarkan peningkatan kenyamanan dan visibilitas. Desain rangka minimalis dan kap engine berkontur menawarkan visibilitas yang lebih baik ke bagian tepi drum dan bagian depan alat berat. Desain rangka baru juga memudahkan akses karena penempatan tuas-tuas yang logis dan ketinggian platform yang lebih rendah. Panel kontrol yang intuitif menggunakan tampilan LCD dengan cahaya latar dan sakelar diberi seal dengan lampu LED yang terang agar mudah dikenali pada berbagai kondisi operasi. Opsi ROPS dan kanopi dapat diturunkan agar memudahkan pengangkutan atau saat ada hambatan atas yang rendah; tidak diperlukan alat.
Kinerja Pemadatan yang Efisien
Sistem getarannya dilengkapi berbagai frekuensi dan satu amplitudo yang memungkinkan tingkat kebisingan yang lebih rendah dan keserbagunaan di lokasi kerja. Peningkatan diameter drum menawarkan pemadatan yang mulus dan efisien, sedangkan ban belakang yang mulus pada model CC24B dan CC34B memberi kemampuan penekanan untuk menghasilkan permukaan padat yang halus. Fitur offset pada drum 50 mm (2”) meningkatkan kontrol di dekat pinggiran jalan dan halangan sambil menyediakan cakupan yang lebih luas. Opsi ballast meningkatkan fleksibilitas dan kinerja pemadatan.
Sistem Penyemprotan Air Terbaik Di Kelasnya
Sistem penyemprotan air memiliki satu tangki, mode penyemprotan variabel, servis yang mudah, dan tiga filtrasi untuk memastikan kinerja yang andal.
Tangki air berkapasitas besar mampu menyediakan hingga 12 jam pengoperasian antar pengisian dan dilengkapi indikator ketinggian rendah demi meningkatkan kenyamanan. Pengurasan satu titik dan opsi anti-beku menyederhanakan servis dan menawarkan perlindungan di lingkungan bercuaca dingin saat sistem tidak digunakan.
Daya yang Dioptimalkan
Utility Compactor Seri-B baru dilengkapi dengan engine C1.5 dan C2.2. Model C1.5 dengan turbocharger (hanya tersedia di Amerika Utara) memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS. Di belahan dunia yang lain, engine memenuhi standar emisi yang setara dengan EPA Tier 4 Interim AS, dan Stage IIIA UE (Catatan: standar emisi Stage IIIB UE tidak berlaku pada kelas peringkat daya ini). Engine dilengkapi pengaturan multi kecepatan dan mode Ekonomis, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi bahan bakar dan tingkat kebisingan yang lebih rendah.
Didesain Untuk Persewaan
Model baru ini dirancang khusus untuk pasar persewaan. Panel kontrol yang intuitif dan platform yang luas menawarkan kenyamanan agar sesuai dengan berbagai postur operator. Komponen yang tahan lama dan engine yang efisien bahan bakar memaksimalkan waktu kerja dan menurunkan biaya operasi selama masa pakai, sedangkan kemampuan Product Link memungkinkan pemantauan secara ketat sehingga pemilik mengetahui lokasi dan kebutuhan servis alat beratnya.
# # #
Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanannya di setiap wilayah pada interval waktu yang berlainan. Meski pun segala upaya telah dikerahkan untuk memastikan informasi produk diberitakan hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan cabang pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang bersangkutan, editor diminta untuk memverifikasi dengan dealer setempat untuk ketersediaan dan spesifikasi produk.
Informasi Pers
Cat Trade Press Media Representatives
Wilayah Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
Eropa, Afrika, Timur Tengah
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Email Umum: Cat_Trade_Press@cat.com
Permintaan Pembaca www.cat.com/requestCatinfo