Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Untuk Disiarkan di Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, Turki, CIS, Asia Pasifik: Januari 2017
Nomor Siaran: 22PR17
Wheel loader sedang Cat® 980L yang baru menerapkan teknologi yang telah teruji secara sistematis dan strategis untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang tinggi akan keandalan, produktivitas, efisiensi bahan bakar, dan usia pemakaian yang panjang. Wheel loader sedang 980L yang baru ini lebih bertenaga dan hemat bahan bakar dibandingkan pendahulunya, dilengkapi peningkatan signifikan pada drive train dan sistem hidraulik, penyempurnaan keselamatan serta kenyamanan operator, linkage batang Z yang telah teruji, bucket Cat Performance Series, dan opsi seperti kontrol traksi otomatis, peningkatan sistem kontrol kendara, dan teknologi Cat Connect.
Keandalan
Proses desain dan validasi alat berat yang ketat menghasilkan keandalan dan ketahanan tak tertandingi, serta waktu kerja yang lebih panjang dari generasi ke generasi. Komponen yang digunakan untuk membangun wheel loader Cat didesain dan diproduksi sesuai standar kualitas Caterpillar untuk memastikan kinerja maksimum bahkan dalam kondisi operasi yang ekstrem. Komponen tugas berat, seperti engine ACERT™, transmisi, dan gandar rancangan Caterpillar, mengurangi risiko keausan dini sehingga meningkatkan waktu kerja dan mengurangi biaya pengoperasian selama masa pakai alat berat ini.
Cat 980L menggunakan engine Cat C13 ACERT yang produktif dan hemat bahan bakar dengan peringkat daya kotor maksimum 303 kW (412 horsepower metrik) dan perkiraan bobot kerja 30.090 kg. Engine yang sangat bertenaga ini menggunakan kombinasi sistem elektronik, injeksi bahan bakar, dan udara yang telah teruji.
Produktivitas
Engine Cat ACERT yang telah diperbarui dan disempurnakan pada 980L menawarkan peningkatan daya engine sebesar 5 persen dibandingkan dengan 980H, untuk meningkatkan kinerja dan respons alat berat secara signifikan.
Cat 980L menggunakan transmisi power shift 4F/4R. Konverter torsi berkapasitas tinggi menggunakan kopling pengunci demi kinerja yang efisien di kemiringan dan kecepatan tinggi. Selain itu, sistem kontrol Caterpillar Advanced Productivity Electronically Controlled (APEC) mempertahankan aliran torsi selama perpindahan rentang untuk mempercepat akselerasi pada ramp dan pemindahan gigi yang mulus dalam mode penggerak langsung transmisi.
Selain itu, Sistem Pengereman Terpadu (IBS, Integrated Braking System) mengatur penurunan gigi sesuai dengan gaya pengereman yang diperlukan, yang menghasilkan penurunan gigi lebih mulus dan peningkatan kontrol perlambatan. IBS memperpanjang masa pakai rem servis, memperpanjang interval penggantian oli gandar, mengurangi temperatur oli gandar, dan meningkatkan kinerja penetral transmisi—yang menghasilkan siklus lebih cepat.
Beraneka ragam work tool dan gaya bucket telah disediakan agar alat berat ini dapat disesuaikan dengan operasi pelanggan Anda. Bucket, seperti bucket serbaguna Performance Series, bucket batu kuari tugas berat, bucket slag, bucket penanganan limbah, atau bucket kepingan kayu tersedia dengan antarmuka pin on maupun quick coupler. Cat 980L yang dilengkapi dengan quick coupler merupakan alat berat yang jauh lebih serbaguna. Bucket dan work tool lain, seperti fork dan work tool khusus, dapat diganti tanpa harus meninggalkan kabin – sehingga alat berat dapat dengan cepat berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya.
Efisiensi bahan bakar
Cat 980L didesain untuk efisiensi bahan bakar maksimum dan konsumsi bahan bakar yang rendah sekaligus mempertahankan kinerja yang tinggi. Cat 980L tidak hanya lebih kuat, tetapi juga menghasilkan penghematan konsumsi bahan bakar hingga 25 persen dibandingkan dengan pendahulunya, 980H.
Engine ACERT yang sangat bertenaga menghabiskan lebih sedikit bahan bakar dengan menyediakan tenaga dan torsi hanya saat diperlukan. Sistem powertrain, hidraulik, pendinginan, dan elektronik yang inovatif secara cerdas menurunkan kecepatan kerja rata-rata engine dan mengurangi beban panas sistem secara keseluruhan, guna menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan dan efisiensi bahan bakar. Selain itu, Mode Ekonomi yang produktif menghasilkan penghematan bahan bakar maksimum dengan dampak produktivitas minimal.
Gandar untuk 980L dilengkapi modifikasi yang mengurangi beban parasit dan meningkatkan pelumasan positif. Tersedia sebagai pilihan, sistem kontrol traksi otomatis memang sepenuhnya otomatis dan tidak memerlukan input dari operator. Hal ini dapat meningkatkan traksi dan mengurangi keausan ban.
Sistem hidraulik sensor beban yang efisien dilengkapi dengan aliran proporsional untuk menghasilkan respons hidraulik yang cepat dan lancar dengan pengendalian yang optimal. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan lebih banyak tenaga engine ke roda pada aliran hidraulik parsial, sehingga memungkinkan waktu siklus yang lebih cepat dalam operasi pemuatan, pengangkutan, dan operasi ramp, serta rimpull yang lebih tinggi saat menggali.
Kipas permintaan semakin meningkatkan efisiensi bahan bakar dan menurunkan level suara. Selain itu, manajemen idle engine dan sistem shutdown idle engine yang mengurangi atau menghentikan engine setelah interval idle yang ditentukan, tidak hanya menghemat bahan bakar dan mengurangi level suara, tetapi juga mengurangi akumulasi jam, yang membantu memperpanjang interval servis dan garansi.
Kenyamanan operator dan keselamatan
Lingkungan operator baru yang terbaik di kelasnya ini memiliki kabin empat tiang dengan Sistem Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll Over Protection System) yang menghadirkan kenyamanan, visibilitas, dan efisiensi tiada banding. Kontrol implement elektro-hidraulik yang dipasang di kursi dan kickout (dalam kabin) yang dapat diprogram menyediakan kontrol terhadap worktool dengan optimal, serta dilengkapi snubbing silinder otomatis yang melindungi struktur alat berat dan meningkatkan kinerja. Panel kontrol baru yang disederhanakan memiliki kontrol alat berat yang sangat bermanfaat dan mudah dijangkau untuk meningkatkan efisiensi operator. Sistem heater dan AC yang mumpuni membuat operator tetap nyaman dalam segala iklim, sementara dudukan rekat mengurangi getaran dan level suara kabin.
Untuk peningkatan keselamatan, pijakan seperti anak tangga serta pintu masuk kabin yang besar memperlandai sudut masuk, sementara batang pegangan membuat akses platform alat berat menjadi aman. Perpaduan kaca penuh dari lantai hingga plafon pada kaca depan, spion besar dengan spion titik buta, serta kamera pandangan belakang standar menghasilkan visibilitas ke sekeliling alat berat. Tersedia sistem kontrol kendara baru dengan akumulator ganda yang mempercepat siklus, meningkatkan retensi material, dan membantu pengendaraan yang mulus bagi operator.
Ketahanan
Rangka depan dan belakang pada 980L yang baru terbuat dari material berkekuatan tinggi dan dilas secara robotik untuk memastikan ketahanan jangka panjang dan kinerja yang andal. Di samping itu, rangka-rangka ini dirancang untuk menyebarkan gaya yang terkait dengan pemuatan dan penggalian agresif. Sistem hitch artikulasi, yang menggabungkan rangka depan dan belakang, memberikan kapasitas gaya bearing yang luar biasa.
Linkage depan batang Z yang telah teruji di lapangan menghasilkan gaya bucket dan angkat yang optimal. Bucket Cat Performance Series dirancang untuk menghadirkan penetrasi yang ideal ke dalam timbunan, daya dobrak tinggi, sudut roll back yang unggul, dan waktu siklus yang lebih cepat, sehingga menghasilkan masa pakai ban yang lebih lama, efisiensi bahan bakar yang sangat baik, dan kemampuan produksi yang luar biasa.
Perbaikan pengaturan jalur selang hidraulik mengurangi potensi keausan. Filtrasi aliran penuh, dengan filtrasi loop tambahan, melindungi komponen utama dan memperpanjang masa pemakaian.
Kemudahan Servis
Kap miring satu bagian dengan pintu akses di samping dan belakang memudahkan akses pemeriksaan tingkat cairan setiap hari, titik pengisian bahan bakar, serta seluruh ruang engine jika diperlukan. Pusat servis elektrik dan hidraulik memfasilitasi akses terkelompok dari permukaan tanah ke item seperti port S•O•SSM (Pengambilan Sampel Oli Terjadwal) yang memudahkan pengambilan sampel cairan di titik yang optimal pada sistem sirkulasi. Rem parkir cakram kaliper eksternal yang baru mudah diakses untuk pemeriksaan dan servis. Sistem pendinginan yang diperbarui siap diakses untuk pembersihan dan perawatan; inti oil cooler hidraulik dan AC dapat diayun keluar sehingga memudahkan akses kedua sisi untuk pembersihan.
Teknologi
Teknologi Cat LINK, seperti sistem Product Link™, membantu pemilik armada saat mengelola penggunaan peralatan dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian melalui antarmuka VisionLink® online, yang mencatat item penting, seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, kode diagnostik, dan waktu idle.
Teknologi Cat PAYLOAD, seperti sistem Cat Production Measurement opsional, menimbang material yang dimuat dan diangkut secara akurat untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi beban berlebih, dan melacak pergerakan material. Melakukan penimbangan yang sederhana dan akurat sambil beroperasi untuk membantu operator mengirimkan jumlah beban yang tepat dan bekerja lebih efisien. Antarmuka pengguna yang intuitif, pada tampilan layar sentuh standar, memberikan informasi muatan penting dalam format yang mudah dibaca dan digunakan. Manajer lokasi dapat mengakses data secara nirkabel melalui portal web VisionLink untuk mengukur produksi dan memantau efisiensi.
Teknologi Cat DETECT, seperti kamera pandangan belakang terintegrasi, meningkatkan visibilitas di belakang alat berat untuk membantu operator bekerja dengan aman.
###
Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di masing-masing wilayah pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin bahwa informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami, bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor dimohon untuk memastikan kembali ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat.
CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan “Power Edge”, serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.
VisionLink adalah merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lain.
©2017 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Pertanyaan Pers | Caterpillar Trade Press Media Representatives Benua Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Eropa, Afrika, Timur Tengah Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Permintaan Pembaca | www.cat.com/requestCatinfo |