Motor Grader 120 GC Cat® Baru
Motor Grader 120 GC Cat® Baru

Motor Grader Cat® 120 GC baru mengombinasikan kinerja yang dapat diandalkan dengan pengoperasian yang mudah dan biaya per jam rendah

 

Untuk Rilis Seluruh Dunia: November 2021
Nomor Rilis: 739PR21

Melengkapi penawaran motor grader Cat®, Motor Grader 120 GC Cat baru menawarkan keseimbangan yang tepat dari fitur kinerja tinggi dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, biaya perawatan rendah, dan kontrol yang mudah dioperasikan. Unggul dalam aplikasi tugas rendah hingga sedang, 120 GC baru memberikan pengoperasian yang dapat diandalkan, berbiaya rendah dalam rentang aplikasi yang mencakup pekerjaan pemerintah dan kota, perawatan jalan provinsi, dan perataan akhir.

Desain transmisi powershift dan alat berat yang seimbang memastikan daya drawbar yang tepat ke permukaan tanah dengan engine C4.4 Cat yang hemat bahan bakar. Mengadapsi daya dan torsi engine pada tuntutan aplikasi, 120 GC dilengkapi dengan kontrol throttle elektronik untuk meningkatkan produktivitas perataan. Dengan rentang daya engine yang disesuaikan dengan tepat untuk penggerak roda belakang standar dan penggerak semua roda opsional, pengoperasian mode Eco standar meningkatkan penghematan bahan bakar hingga lima persen dan menurunkan biaya kepemilikan. Kipas pendinginan hidraulik, dengan kipas mundur opsional untuk pengaplikasian serpihan yang tinggi, hanya bekerja bila diperlukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar lebih banyak.

Dengan roda kemudi yang mudah dan tata letak tuas konsisten dengan model 120, 140 dan 160K, sistem hidraulik yang efisien memberikan kontrol yang lebih presisi dan dapat diprediksi untuk perataan yang konsisten. Transmisinya dengan konverter torsi menghilangkan kebutuhan pedal halus, sehingga hanya throttle dan pedal rem yang diperlukan untuk memudahkan pengoperasian. Diferensial tanpa putaran sistem penggerak secara otomatis terbuka saat berbelok untuk menghilangkan input yang diperlukan dari operator. Rem parkir aktif secara otomatis saat alat berat berada dalam posisi netral dan rem servis dinonaktifkan.  

Dibuat dengan struktur alat berat yang tahan lama untuk pengoperasian yang andal, drawbar circle moldboard standar 120 GC meningkatkan daya tahan dengan gigi circle yang diperkeras dan insert aus yang dapat diganti melindungi struktur komponen utama. Desain ini mempertahankan kekencangan dari pabrik untuk memberikan perataan yang presisi dalam jangka panjang, sementara opsi kopling selip penggerak circle melindungi drawbar, circle, dan moldboard dari potensi kerusakan jika alat berat membentur benda tidak bergerak. Mudah dirawat, opsi Circle Saver yang tersedia mengurangi kebutuhan pemberian gemuk pelumas harian dan perbaikan untuk circle dan pinion. Desain gandar depan grader baru memaksimalkan masa pakai bearing untuk meminimalkan perawatan.

Lebar alat berat yang sempit 2,4 m (7,9 ft) ditambah pilihan kabin profil standar atau rendah untuk mengurangi keseluruhan tinggi pengangkutan menjadi 3,12 m (10,25 ft) meningkatkan kemampuan pengangkutan alat berat. Untuk kenyamanan pengoperasian, kabin menawarkan pilihan antara mekanis atau kursi suspensi udara, sementara konsol kontrol dan roda kemudi dapat disesuaikan dengan mudah terhadap preferensi operator. Bertekanan untuk mencegah masuknya serpihan, sistem HVAC opsional kabin menyirkulasi udara segar agar jendela tidak berembun

Rentang opsi tersedia untuk meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu. Pengukur Kemiringan Blade Digital opsional dapat menampilkan perataan kepada operator tanpa mengandalkan pemeriksa perataan manual. Penggerak semua roda meningkatkan traksi dan efisiensi, sementara peningkatan daya engine yang disertakan dengan opsi ini meningkatkan kinerja pada bidang miring dan dengan kondisi permukaan tanah yang buruk. 120 GC menawarkan opsi moldboard 3,0 m, 3,7 m, dan 4,3 m (10 ft, 12 ft, dan 14 ft) untuk memenuhi rentang kebutuhan cakupan jalan, dan scarifier pasang di tengah yang baru didesain ulang meningkatkan visibilitas pada attachment sekaligus mengurangi keseluruhan panjang alat berat. Meningkatkan kinerja alat berat, 120 GC memiliki fitur bolster depan umum untuk pilihan grup angkat depan, counterweight, atau opsi blade depan, yang membantu menyebarkan lebih banyak materi dengan lebih cepat. Bagian belakang alat berat mengakomodasi opsi ripper atau hitch derek.

Informasi lebih lanjut tentang Motor Grader 120 GC Cat dapat ditemukan dengan menghubungi dealer Cat setempat atau mengunjungi: https://www.cat.com.

 

 

Spesifikasi Produk 120 GC Cat®

Engine

Cat® C4.4

Daya bersih, Tier 4 Final/Stage V, kW (hp)

128 (171)

Daya bersih, setara Tier 3, kW (hp)  

128 (171)

Bobot Tier 4 Final/Stage V, kg (lb)

16.100 (35.494)

Bobot Tier 3/Stage IIIA setara, kg (lb)

14.254 (31.424)

Lebar moldboard, m (ft)

3,7 (12)

Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan minimum, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.

 

Dari

Motor Grader 120 GC Cat

Dari

Motor Grader 120 GC Cat

Dari

Motor Grader 120 GC Cat

Dari

Motor Grader 120 GC Cat

Dari

Motor Grader 120 GC Cat

Dari

Motor Grader 120 GC Cat

Dari

Motor Grader 120 GC Cat

Dari

Motor Grader 120 GC Cat

Berita Produk & Layanan

Lihat pengumuman produk dan engine terbaru dari Caterpillar.

Lihat Berita Terbaru

 

# # #

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda-beda. Meskipun semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, harap konfirmasi ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat Anda.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

©2021 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang 

 

Pertanyaan Pers

Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pertanyaan dari Pembaca

www.cat.com/requestCatinfo