333 HEX
333 HEX

Excavator Cat® 333 baru menawarkan ketahanan, daya penggalian yang lebih besar, dan pengoperasian dengan biaya per jam yang rendah

 

Untuk Rilis di Afrika, China, Timur Tengah, Indonesia, Asia Tenggara, Turki: Februari 2022
Nomor Rilis: 21PR22

Dibuat untuk aplikasi berat, Hydraulic Excavator Cat® 333 baru menawarkan ukuran bucket yang lebih besar, hingga 10% peningkatan gaya bucket, dan hingga 15% peningkatan gaya stick dibandingkan dengan Cat 330 untuk memaksimalkan kinerja. Selain peningkatan sebesar 15% pada daya penggaliannya, excavator 333 mengandalkan pengukur track lebar dan struktur yang diperkuat untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan. Interval perawatan yang diperpanjang dikombinasikan dengan sistem hidraulik hemat bahan bakar dan dua opsi mode daya engine menghasilkan pengoperasian dengan biaya per jam yang lebih rendah.

Excavator 333 baru menghadirkan operasi yang andal dan meningkatkan produktivitas saat bekerja dalam aplikasi yang menantang. Linkage, stick, dan boom yang diperkuat membantu menyediakan daya penggalian yang lebih tinggi saat menggali material keras. Untuk lebih meningkatkan ketahanan, rangka alat berat diperkuat untuk memastikan umur servis yang panjang sambil terus bekerja dengan kapasitas yang lebih tinggi.

Kinerja tinggi dan andal

Digerakkan oleh engine Cat 7.1 194-kW (260-hp), excavator 333 baru menghadirkan dua mode pengoperasian engine – Power dan Smart – untuk menyesuaikan alat berat dengan kondisi di lokasi kerja. Mode Power menyediakan daya maksimum untuk menyelesaikan tugas yang paling menantang. Mode Smart secara otomatis menyesuaikan daya engine dan hidraulik dengan kondisi penggalian, yang menawarkan penghematan bahan bakar hingga 10%.

Dikombinasikan dengan daya penggalian yang lebih tinggi, kapasitas bucket yang besar pada excavator secara efisien memindahkan lebih banyak material dengan lebih sedikit lintasan untuk meningkatkan produktivitas. Excavator 333 yang fleksibel ini menawarkan opsi hidraulik bantu untuk mengoperasikan beragam attachment Cat, termasuk bucket, grapple, hammer hidraulik, pulverizer, sheer, vibratory plate compactor, dan multi-processor. Kemampuan ambiennya yang tinggi pada temperatur 50˚ C (122˚ F), start dingin pada temperatur hingga serendah -18˚ C (0˚ F), dan kemampuan untuk bekerja di dataran tinggi hingga 4500 m (14.760 ft) di atas permukaan laut memungkinkan alat berat yang fleksibel ini bekerja di berbagai iklim.

Untuk memperpanjang masa pakai komponen alat berat, pemanasan hidraulik otomatis membuat excavator 333 baru ini beroperasi lebih cepat saat bekerja di temperatur dingin. Filtrasi bahan bakar dua tingkat menawarkan proteksi engine yang lebih baik dari kontaminan diesel. Filter pemasukan udara elemen ganda dengan precleaner terintegrasi menghadirkan kapasitas debu yang tinggi. Untuk menurunkan konsumsi bahan bakar, kipas hidraulik efisiensi tinggi mendinginkan engine sesuai kebutuhan dan menawarkan fungsi balik opsional untuk menjaga kebersihan inti.

Berkat desainnya yang miring, rangka track mencegah akumulasi lumpur dan serpihan untuk mengurangi risiko kerusakan track. Gemuk pelumas yang di-seal di antara pin track dan bushing mengurangi kebisingan saat berjalan dan mencegah masuknya serpihan untuk meningkatkan masa pakai undercarriage.

Mudah dioperasikan, mudah dirawat

Desain kabin baru melindungi operator dari keletihan, stres, suara, dan temperatur pada aplikasi berat di tempat Excavator 333 biasanya bekerja. Tombol tekan-untuk-start atau fungsi ID Operator menawarkan fungsi pengapian engine tanpa kunci yang sederhana. Menggunakan kode sandi ID Operator yang unik, operator dapat memprogram setelan mode daya dan joystick pilihannya, dan excavator secara otomatis akan memanggil preferensi individual berdasarkan kode sandi.

Berkat semua kontrol yang diposisikan secara ergonomis di depan operator, tata letak ini akan membantu mengurangi gerakan yang menyebabkan keletihan dan ketegangan. Jendela kabin yang besar, beserta profil alat berat belakang, kanan, dan depan bawah, menawarkan visibilitas yang sangat baik di area kerja tanpa bersusah payah. Monitor layar sentuh resolusi tinggi berukuran 203-mm (8-in) di excavator ini menawarkan navigasi cepat melalui kontrol alat berat dan menyediakan akses mudah ke buku petunjuk operator digital. Dengan satu sentuhan pada tombol, operator dapat beralih ke Cat Stick Steer opsional untuk operasi satu tangan yang mudah saat berjalan dan membelok.

Menawarkan masa pakai 50% lebih lama dibandingkan dengan desain filter sebelumnya, filter oli hidraulik menghadirkan kinerja filtrasi yang lebih baik, katup antikuras, dan interval penggantian 3000 jam. Filter bahan bakar, oli, dan air dengan masa pakai lama dikombinasikan dengan interval servis filter oli dan bahan bakar 1000 jam yang disinkronkan untuk mengurangi waktu henti secara signifikan. Interval yang diperpanjang menghilangkan biaya tenaga kerja untuk sembilan kali penggantian filter oli dan bahan bakar serta biaya suku cadang untuk 27 filter oli dan bahan bakar selama 10.000 jam pengoperasian alat berat dibandingkan dengan berbagai model kompetitor di kelasnya. Operator dapat dengan mudah melacak interval perawatan dan masa pakai filter melalui monitor layar sentuh.

Pemeriksaan perawatan harian diselesaikan dari permukaan tanah untuk meminimalkan kebutuhan akses ke platform bagian atas. Lokasi filter yang terkonsolidasi membantu mempercepat proses servis alat berat. Product LinkTM secara otomatis mengumpulkan informasi pengoperasian alat berat penting seperti lokasi, jam operasi, penggunaan bahan bakar, waktu idle, pemberitahuan untuk perawatan, kode diagnostik, dan kesehatan alat berat, yang dapat dilihat secara online melalui aplikasi web dan seluler.

Informasi selengkapnya tentang Hydraulic Excavator Cat 333 baru dapat ditemukan dengan menghubungi dealer Cat setempat atau mengunjungi: https://www.cat.com.

 

Spesifikasi Produk Excavator 333

 

Engine

Cat® C7.1

Daya Bersih – ISO 9249, kW (hp)

194 (260)

Bobot kerja*, kg (lb)

32.500 (71.650)

Kedalaman penggalian maks.*, mm (ft/in)

7380 (24’ 3”)

Jangkauan maks. pada permukaan tanah*, mm (ft/in)

10.690 (35’ 1”)

Tinggi pemuatan maks.*, mm (ft/in)

6490 (21’ 4”)

Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator
* Boom penjangkau 6,15-m (20’ 2”), stick 3,2-m (10’ 6”), bucket HD 1,88-m3 (2,46-yd3), triple grouser shoe 600-mm (24”), dan counterweight 7,7 metrik ton (16.980-lb)

 

 

Dari

Excavator Cat 333

Lihat Gambar Ukuran Penuh
Dari

Excavator Cat 333

Lihat Gambar Ukuran Penuh
Dari

Excavator Cat 333

Lihat Gambar Ukuran Penuh
Dari

Excavator Cat 333

Lihat Gambar Ukuran Penuh

Berita Produk & Layanan

Lihat pengumuman produk dan engine terbaru dari Caterpillar.

Lihat Berita Terbaru

 

# # #

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda-beda. Meskipun semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, editor diharapkan untuk memverifikasi ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat mereka.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink merupakan merek dagang dari VirtualSite Solutions LLC, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lainnya.

©2022 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang

 

 

Pertanyaan Pers

Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pertanyaan dari Pembaca

www.cat.com/requestCatinfo