Cat® 740 GC

Cat® 740 GC Memperluas Lini Truk Artikulasi

Specifications

 

740 GC HRC

740 GC LRC

Engine

Cat C15 ACERT

Cat C15 ACERT

Daya kotor (SAE J1995)

452 hp (337 kW)

449 hp (335 kW)

Berat (kosong)

35,7 metrik ton (32,4 mt)

35,2 metrik ton (31,9 mt)

Kapasitas muatan tetapan

40 metrik ton (36,3 mt)

40 metrik ton (36,3 mt)

Panjang

36 ft. 3 in. (1 1052 mm)

36 ft. 3 in. (1 1052 mm)

Lebar, antar-ban

11 ft. 5 in. (3 495mm)

11 ft. 5 in. (3 495mm)

Jumlah gandar

3

3

Konfigurasi penggerak

6 x 6

6 x 6