Landfill Compactor 816 Cat® Baru
Landfill Compactor 816 Cat® Baru

Landfill Compactor 816 Cat® yang baru mengoptimalkan keandalan waktu operasi, menurunkan perawatan, dan meningkatkan produktivitas operator

Untuk Rilis Seluruh Dunia: April 2021
Nomor Rilis: 276PR21

 

Dibangun berdasarkan tradisi yang sudah berlangsung hampir 50 tahun dalam memberikan kinerja pemadatan yang maksimum dan ketahanan yang kukuh, Landfill Compactor 816 Cat® yang baru menghadirkan pelindung yang lebih baik dan struktur yang direkayasa untuk mengoptimalkan ketersediaan waktu operasi. Pengelompokan titik servis baru ini mengurangi waktu perawatan, sementara desain kabin compactor terbaru meningkatkan kenyamanan dan produktivitas operator.

Mengurangi potensi kerusakan, deflektor rangka yang baru mengalihkan sampah menjauh dari rangka dan penutup kap. Engsel tersekat yang baru di pintu servis akan mencegahnya terbuka secara tidak sengaja untuk melindungi komponen interior dari kontaminasi. Deflektor dan pintu baru ini memastikan lebih sedikit kegagalan akibat karakteristik aplikasi penimbunan sampah yang sangat berat.

Perawatan berkurang hingga 12%

Compactor 816 yang baru memiliki teknologi aliran udara yang lebih baik untuk mengurangi pekerjaan pembersihan dan perawatan. Filter udara radial yang baru tahan empat kali lebih lama dibandingkan filter sebelumnya, dan operator akan diberikan peringatan tentang penyumbatan aliran udara melalui indikator pembatasan saluran masuk udara elektronik. Saluran masuk udara berpenyaring membelokkan sampah agar tidak masuk ke area radiator untuk membantu mempertahankan aliran udara yang benar, sementara kipas bolak-balik otomatis dengan kemampuan pengaktifan manual akan membersihkan tumpukan serpihan.

Pengukur inspeksi untuk cairan pendingin, oli transmisi, dan sistem hidraulik memberikan pemeriksaan cepat dengan pengurangan risiko kontaminasi. Pengelompokan titik servis kondensor, cooler bahan bakar, cooler, oli hidraulik, bersama dengan titik gemuk pelumas terpusat, semakin membantu meminimalkan waktu perawatan. Akses ke shutdown darurat, pemutus baterai, dan jump start dapat diakses dengan cepat dan nyaman dari permukaan tanah.

Struktur utama tugas berat pada 816 yang baru dibuat untuk direkondisi, sehingga menawarkan beberapa siklus masa pakai. Penggunaan kembali dan rekondisi komponen alat berat menawarkan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan biaya pembelian baru dan membantu menurunkan biaya total kepemilikan.

Mengoptimalkan produktivitas operator

Kabin compactor memberikan kenyamanan yang lebih baik dan kontrol alat berat yang lebih mudah untuk meningkatkan produktivitas operator. Kontrol alat berat mencakup panel sakelar membran, pengapian dengan kunci, dan sakelar kontrol rem parkir elektrohidraulik untuk meningkatkan efisiensi. Pembaruan pada sistem STIC™ Cat tunggal memungkinkan siklus yang lebih singkat dan cepat untuk mengurangi keletihan operator dan meningkatkan kinerja. Sistem STIC menggabungkan fungsi kemudi, pemilihan gigi, dan lainnya ke dalam satu tuas.

Kabin terpasang di dudukan isolasi dan dilengkapi dengan kursi Premium Plus baru dengan jok kulit, sistem pemanasan dan pendinginan udara paksa, penyetelan penopang paha dua arah, penyetelan sandaran punggung dan penyangga pinggang elektrik, serta peredaman akhir yang dinamis untuk kenyamanan total di sepanjang hari kerja. Presurisasi digunakan untuk menurunkan tingkat suara interior serta menjauhkan kontaminasi dan bau, kabin memiliki sistem kontrol iklim otomatis yang mempertahankan setelan temperatur pilihan operator.

Operator selalu diberikan informasi tentang kondisi pengoperasian alat berat melalui layar sentuh 3G dengan antarmuka yang mudah digunakan untuk menampilkan Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS™, Vital Information Management System) demi mengoptimalkan waktu operasi alat berat. Manajemen armada terus disempurnakan melalui teknologi Cat Link yang menyediakan akses online melalui VisionLink® ke data penting alat berat seperti lokasi alat berat, jam operasi, konsumsi bahan bakar, waktu idle, dan kode diagnostik. Cat Compact menghemat bahan bakar dan keausan alat berat serta memungkinkan operator mencapai kerapatan pemadatan yang lebih tinggi melalui panduan dalam kabin, pelaporan posisi alat berat, dan jumlah lintasan yang diselesaikan. Kamera pandangan belakang standar di alat berat meningkatkan keselamatan bagi operator dan pekerja di lokasi.

Powertrain yang telah terbukti dan efisien

Landfill Compactor 816 Cat yang dibuat untuk tujuan baru ini didukung oleh engine Cat C7.1 yang telah terbukti di lapangan dan didesain untuk penghematan bahan bakar maksimum serta peningkatan kerapatan daya. Tersedia dua opsi paket engine – setara EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE dan Tier 3/Stage IIIA – untuk memenuhi persyaratan standar emisi pasar lokal. Kontrol transmisi Advanced Productivity Electronic Control System (APECS, Sistem Kontrol Elektronik Produktivitas Tingkat Lanjut) yang ada di alat berat ini menghasilkan kinerja perpindahan gigi transmisi yang lebih baik, mencapai momentum yang lebih besar di jalan miring, dan menghemat bahan bakar dengan membawa momentum tersebut melewati titik pemindahan gigi.

Didesain secara khusus untuk compactor Cat, tip roda Paddle dan Plus memberikan traksi dan kinerja pemadatan yang tinggi. Batang striker dan jari pembersih yang tersedia membantu roda tetap bersih dari serpihan, sehingga pemadatan menjadi lebih efisien dan menghasilkan kerapatan yang lebih tinggi.

Untuk informasi selengkapnya tentang Landfill Compactor 816 Cat yang baru, hubungi dealer Cat setempat atau kunjungi https://www.cat.com.

 

Spesifikasi Produk Landfill Compactor 816

 

Engine

Cat® C7.1

Daya bersih – T3/Stage IIIA, hp (kW)

249 (186)

Daya kotor, T3/Stage IIIA hp (kW)

286 (213)

Daya bersih – T4F/Stage V, hp (kW)

249 (186)

Daya kotor, T4F/Stage V, hp (kW)

284 (212)

Bobot, T3/Stage IIIA, lb (kg)

56.793 (25.761)

Bobot – T4F/Stage V, lb (kg)

57.345 (26.052)

Kecapatan maks f/r, mpj (km/j)  

7,5 (12,0)/8,5 (13,7)

Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan minimum, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.

 

Dari

Landfill Compactor 816 Cat

Dari

Landfill Compactor 816 Cat

Dari

Landfill Compactor 816 Cat

Dari

Landfill Compactor 816 Cat

Dari

Landfill Compactor 816 Cat

Berita Produk & Layanan

Lihat pengumuman produk dan engine terbaru dari Caterpillar.

Lihat Berita Terbaru

 

# # #

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda-beda. Meskipun semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, harap konfirmasi ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat Anda.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink merupakan merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lainnya.

©2021 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang 

 

Pertanyaan Pers

Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pertanyaan dari Pembaca

www.cat.com/requestCatinfo