Dozer Kecil baru D1, D2, dan D3 Generasi Berikutnya Cat® Meningkatkan Visibilitas, Kontrol Kemiringan, dan Penghematan Bahan Bakar

Model baru Generasi Berikutnya menggantikan D3K2, D4K2, dan D5K2 Cat sebelumnya untuk dozer kecil

Untuk Rilis di Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, Asia Pasifik, kecuali Jepang dan Korea Selatan: Maret 2020
Nomor Rilis: 224PR20

Menggunakan platform alat berat dasar yang sama seperti pendahulunya yang meraih kesuksesan, dozer kecil baru D1, D2, dan D3 Generasi Berikutnya Cat® menghadirkan perubahan gaya, penyempurnaan teknologi, dan engine baru hemat bahan bakar beremisi rendah yang memberikan nilai signifikan bagi pelanggan. Dozer D1, D2, dan D3 Generasi Berikutnya model menggantikan model D3K2, D4K2, dan D5K2, dan seri baru ini menawarkan opsi model khusus yang sama seperti sebelumnya.

Dozer kecil Generasi Berikutnya ini didesain untuk mengoptimalkan kecepatan, kemudahan pengangkutan, kemampuan manuver, fleksibilitas, dan akurasi perataan akhir. Garis kap engine yang baru dengan kemiringan rendah meningkatkan visibilitas di atas kap engine ke area tampilan periferal dan pinggiran tajam blade untuk meningkatkan efisiensi perataan akhir.

Layar tampilan utama 10 in (254 mm) yang lebih besar dengan layar sentuh berwarna menyediakan akses mudah ke banyak fitur teknologi canggih yang standar dan opsional. Mengurangi selip track saat alat berat menangani beban maksimum untuk produktivitas yang lebih besar dalam setiap siklus, Kontrol Traksi Otomatis standar tidak lagi memerlukan interaksi operator seperti pada model sebelumnya. Indikasi Kemiringan meningkatkan kepercayaan diri operator saat bekerja di kemiringan dengan menghadirkan kemiringan chassis ke arah kemiringan silang tanpa harus menebak-nebak. Stable Blade melengkapi input kontrol blade dari operator, sehingga operator dapat menyelesaikan perataan akhir dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih sedikit tenaga.

Tersedia sebagai bagian dari opsi siap attachment (ARO, attachment ready option) Cat untuk kemudahan skalabilitas ke GRADE dengan sistem kontrol 3D, Slope Assist menghemat waktu dengan membantu operator agar lebih mudah mendapatkan kemiringan mainfall (ke depan/ke belakang) dan kemiringan silang (kiri/kanan) blade yang diinginkan dengan mempertahankan secara otomatis sudut kemiringan blade yang ditentukan oleh operator. Opsi Power Pitch dozer ini memungkinkan operator mengontrol pitch blade (ke depan/belakang) secara jarak jauh dari kompartemen operator agar dapat mengoptimalkan pitch blade untuk pemuatan blade, yang mengoptimalkan produktivitas alat berat hingga 6 persen.

Dua konfigurasi undercarriage, standar dan LGP (tekanan kontak pada permukaan tanah rendah), akan tetap ditawarkan untuk dozer kecil Generasi Berikutnya. Nama XL tidak akan lagi digunakan pada seri baru. Track LGP 30 in (762 mm) akan ditawarkan untuk model D1 dan D3 guna meningkatkan traksi dan flotasi dalam kondisi bawah tanah yang sangat marginal. Pilihan antara track ber-seal dan berpelumas (SALT, sealed and lubricated track) dan sistem undercarriage Cat Abrasion™ memberikan solusi dengan biaya pengoperasian terendah kepada pelanggan untuk aplikasi spesifik mereka.

Unit Daya Baru

Dozer baru D1, D2, dan D3 Generasi Berikutnya menggunakan daya dari engine diesel C3.6 Cat yang hemat bahan bakar dan memenuhi standar emisi EPA Tier 3 AS. Pintu besar berengsel di dozer yang memberikan akses servis engine yang mudah ke semua titik perawatan reguler engine telah dipindahkan ke sisi kanan alat berat yang baru.

Meskipun menawarkan peringkat daya bersih yang sama seperti model sejenis dari seri sebelumnya, dozer baru Generasi Berikutnya ini memberikan penghematan bahan bakar hingga 10 persen. Mode Eco, tersedia dalam opsi maju/mundur atau mundur saja, meningkatkan penghematan bahan bakar dengan mengurangi secara otomatis kecepatan engine saat tidak diperlukan. Saat perubahan beban memerlukan RPM engine yang lebih tinggi, Mode Eco secara otomatis akan memungkinkan engine memberikan kecepatan dan daya maksimum sampai beban berkurang.

Sejumlah fitur opsional membantu pelanggan untuk mengoptimalkan pengoperasian engine, berdasarkan kondisi pengoperasian. Precleaner tipe turbin yang tersedia meningkatkan masa pakai filter udara engine saat beroperasi dalam kondisi dengan jumlah serpihan yang sangat banyak. Kipas bolak-balik otomatis mengurangi penumpukan serpihan di radiator dan penutup engine dengan membalikkan arah kipas dalam interval yang telah ditentukan tanpa memerlukan input dari operator. Akses ke radiator tanpa peralatan untuk pembersihan berkala dipermudah dengan opsi kisi radiator berengsel.

Lini dozer kecil Cat yang baru akan memulai debutnya di Amerika Utara dalam CONEXPO-CON/AGG 2020 di Area Festival luar ruangan yang baru di stan Caterpillar #F4455 dengan produksi baru akan dimulai pada Agustus 2020. Untuk informasi lebih lanjut tentang dozer kecil Cat, hubungi dealer Cat setempat atau kunjungi: https://www.cat.com/id_ID/products/new/equipment/dozers/small-dozers.html

 

Spesifikasi D1, D2, dan D3

Model

D1

D2

D3

Bobot kerja, lb (kg)

18,240 – 18,390
(8 274 – 8 342)  

18,340 – 19,019
(8 319 – 8 627)  

20,321 – 21,150
(9 217 – 9 593)  

Engine

C3.6 Cat

C3.6 Cat

C3.6 Cat

Daya bersih, HP (kW)

80 (59.7)

92 (68.8)

104 (77.6)

Kapasitas blade, yd3 (m3)

1.99 – 2.17 (1.52 – 1.66)

2.42 – 2.59 (1.85 – 1.98)

2.86 – 3.06 (2.19 – 2.34)

Lebar blade, in (mm)

104 – 124
(2 646 – 3 149)

109.5 – 124
(2 782 – 3 149)

109.5 – 127
(2 782 – 3 226)

Nomor roller bawah

6

7

7

Track di permukaan tanah

89

89

91

# # #

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya dengan interval waktu yang berbeda. Meskipun semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, editor diharapkan untuk memverifikasi ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat mereka.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow”, “Power Edge”, dan “Modern Hex” Cat serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

©2020 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang 

 

Pertanyaan Pers

Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pertanyaan dari Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo