Dozer Cat D8R yang Baru Memberikan Produktivitas Lebih Tinggi, Pilihan Teknologi GRADE, Kemampuan Ambien Lebih Tinggi

Untuk Rilis di Afrika Selatan, Asia Pasifik (kecuali Tiongkok), CIS:
Maret 2017
Nomor Siaran: 115PR17

Dozer baru Cat® D8R memiliki horsepower yang lebih besar dan blade standar lebih besar untuk memberikan produktivitas yang lebih tinggi, serta beragam teknologi GRADE opsional guna membantu operator bulldozer menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu lebih singkat. Powertrain dan sistem pendinginan yang lebih efisien meningkatkan kemampuan ambien hingga 20 persen.*

Dilengkapi dengan blade standar terbesar di kelasnya sebesar 10,3 m3, dozer ini memindahkan material hingga 13 persen lebih banyak per lintasan. Konstruksi baja berkekuatan tensil tinggi dan bagian kotak yang kokoh dirancang agar tahan terhadap aplikasi yang paling ekstrem sekali pun.

Transmisi baru yang dikendalikan secara elektronik menawarkan perpindahan gigi yang lebih halus, plus kemudahan dalam pengoperasian yang lebih baik dengan tombol pindah gigi dengan sentuhan lunak. Fitur-fitur yang teruji di lapangan seperti sprocket dinaikkan, kemudi diferensial, dan transmisi planetary power shift dengan pembagi torsi efisiensi tinggi memberikan pengoperasian bertenaga yang tahan lama dan dapat diandalkan guna memberikan waktu kerja dan produktivitas.

Kabin yang senyap, ber-AC dengan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (Roll Over Protection Structure (ROPS)) terpadu memberi operator visibilitas sekeliling yang lebih baik demi meningkatkan keselamatan dan produktivitas. Selain untuk memantau pengoperasian alat berat, kejadian diagnostik, dan mode pengoperasian, tampilan primer D8R yang ditingkatkan siap menggunakan kamera belakang untuk peningkatan keselamatan.

Kecepatan throttle engine dikendalikan cukup dengan kenop putar. Fitur dua arah memungkinkan operator untuk memilih sebelumnya gigi maju/mundur untuk meringankan kerja operator dan meningkatkan efisiensi.

Teknologi untuk Menyelesaikan Pekerjaan dalam Lebih Sedikit Lintasan

Kontraktor dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas perataan dengan memilih kontrol elektro-hidraulik yang mempermudah kerja operator, meningkatkan ketelitian dan respons, serta memungkinkan penggunaan teknologi Cat Connect GRADE. Alat mutakhir ini membantu kontraktor mencapai target perataan dengan lebih cepat dan lebih akurat dengan lebih sedikit lintasan untuk menghemat waktu dan menambah keuntungan.

Standar dengan kontrol elektro-hidraulik, Cat Slope Indicate menampilkan orientasi kemiringan silang dan depan/belakang alat berat secara waktu nyata, sehingga memungkinkan operator bekerja dengan lebih akurat di kemiringan. Cat GRADE opsional dengan Slope Assist secara otomatis mempertahankan posisi blade yang ditetapkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, dengan kualitas permukaan lebih baik dan kerja operator yang secara signifikan lebih sedikit. Cat AccuGrade™, opsi sistem kontrol perataan yang diinstal dealer, memberi kontraktor pilihan Laser, Global Navigation Satellite System (GNSS), atau Universal Total Station (UTS) guna memberikan tingkat akurasi yang tepat untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan.

Selain teknologi kontrol perataan, sistem telematika Cat Product Link™ (bila tersedia)  memberikan data terkait secara tepat waktu—seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik—yang diakses secara mudah melalui antarmuka online VisionLink®. Sistem ini membantu pemilik alat berat mencapai manajemen aset yang lebih efektif, produktivitas lebih tinggi, dan biaya operasi yang lebih rendah.

Engine ACERT™ yang telah terbukti

Menawarkan lebih dari satu dekade keterandalan yang teruji dalam berbagai aplikasi mulai dari kondisi dingin arktik hingga panasnya padang gurun, engine Cat C15 ACERT menghasilkan 242 kW bersih, yang mendayai dozer melalui aplikasi yang paling menuntut. Fitur Pemindahan Gigi Otomatis menurunkan gigi secara otomatis ke roda gigi yang paling efisien berdasarkan beban, meningkatkan efisiensi pemindahan material dan penghematan bahan bakar. Kemampuan ambien juga ditingkatkan, dengan powertrain, kipas hidraulik, dan konfigurasi radiator baru yang lebih efisien.  

Kemudahan Servis yang Ditingkatkan

D8R baru, seperti semua dozer Cat, meliputi fitur seperti pintu akses panel engine bukaan lebar untuk meminimalkan waktu pemeliharaan. Fitur servis opsional seperti kuras ekologi, sistem bahan bakar pengisian cepat dari permukaan tanah, dan penggantian oli kecepatan tinggi semakin mempermudah tugas-tugas pemeliharaan.

Kondensor AC opsional yang terpasang di kabin mendukung kinerja sistem yang lebih baik, pendinginan engine yang lebih baik, dan penyervisan yang lebih mudah. Tersedia panel akses ke pelindung bawah yang membantu pembersihan alat berat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman ini.

Dozer D8R Dozer D8R
Teknologi GRADE yang tersedia ikut menambah produktivitas keseluruhan dozer Cat D8R yang baru.

*Semua perbandingan adalah dengan model D8R/D8T sebelumnya berdasarkan kawasan.

# # #

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin bahwa informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami, bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor dimohon untuk memastikan kembali ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

©2017 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  

Media Cetak

Placeholder image

Teknologi GRADE yang tersedia ikut menambah produktivitas keseluruhan dozer Cat D8R yang baru.

Unduh Gambar Resolusi Tinggi

Placeholder image

D8R yang baru dilengkapi dengan blade yang lebih besar untuk membantu memindahkan lebih banyak material dalam waktu yang lebih singkat.

Unduh Gambar Resolusi Tinggi

Placeholder image

D8R yang baru didukung oleh engine Cat C15 ACERT™, menawarkan horsepower yang lebih besar dibanding model-model sebelumnya dan keterandalan yang teruji dalam berbagai kondisi kerja.

Unduh Gambar Resolusi Tinggi