Dozer Cat® D6 GC
Dozer Cat® D6 GC

Dozer Cat® D6 GC Baru, yang Seluruhnya Mekanis Memberikan Kinerja Menyeluruh yang Solid dengan Kemudahan dalam Pengoperasian dan Perawatan

Untuk Dirilis di Afrika, Timur Tengah, Eurasia, Asia Pasifik (kecuali Jepang, Korea): September 2020
Nomor Rilis: 619PR20

Bulldozer Cat® terbaru menghadirkan kembali komponen yang sudah tidak asing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan alat berat yang kokoh, yang mudah dalam perawatan, produktif, dan ekonomis dalam kepemilikan dan pengoperasian. Komponen yang seluruhnya mekanis dan struktur yang kokoh menawarkan sebuah dozer yang andal di berbagai kondisi dan memberikan keuntungan yang cepat dalam investasi peralatan.  D6 GC adalah alat berat tambahan di jajaran dozer Cat dengan daya bersih nominal 158 kW (212 hp) dan bobot kerja mulai dari 21.630 hingga 22.710 kg (47.686 lb hingga 50.067 lb).

Seluruhnya Mekanis

Seperti dozer D7G yang populer sejak lama, D6 GC didukung oleh Engine Cat 3306 yang terkenal. Transmisi powershift planetary 3 kecepatan dan pembagi torsi eksklusif Caterpillar memastikan lebih banyak daya yang dapat dimanfaatkan hingga ke permukaan tanah untuk memberikan kinerja menyeluruh yang solid di berbagai aplikasi. Komponen mekanis ini menghasilkan power train yang kokoh, yang mudah dalam diagnosis dan perawatan, bahkan di lokasi terpencil.

Mudah Dioperasikan

Operator akan menemukan kontrol kemudi rem dan kopling 2 tuas yang sudah tidak asing. Kontrol blade konvensional dan tampilan dasbor analog yang mudah dibaca menambah kesederhanaan dan kemudahan pengoperasiannya. Pilih dozer berkabin terbuka (kanopi) atau tertutup, keduanya dilengkapi Struktur Pelindung Roll-Over Terpadu (ROPS/FOPS) untuk kenyamanan, visibilitas yang sangat baik, dan keselamatan tambahan. Kursi bersuspensi dilengkapi sabuk pengaman memendek sendiri, dan kabin tersedia dengan AC untuk menambah kenyamanan operator.

Undercarriage sprocket yang ditinggikan memberikan keseimbangan pengendaraan yang sangat baik dan menempatkan lebih banyak track pada permukaan tanah untuk menambah kestabilan dan kinerja.   Komponen berat terletak rendah pada alat berat sehingga pusat gravitasi alat berat rendah dibandingkan dengan track oval D7G pendahulunya. 

Perawatan Menjadi Mudah

D6 GC seluruhnya dirancang untuk membantu memudahkan dalam kepemilikan. Sistem yang sudah tidak asing dan komponen yang tersedia secara luas dapat lebih mempermudah dalam pemeliharaan dan perbaikan, terutama di lokasi terpencil.

Paket pendinginan pelat batang aluminium yang efisien memberikan kemampuan ambien yang sangat baik. Sistem yang tahan lama sangat tahan abrasi dan dirancang untuk meminimalkan penyumbatan.

Sprocket yang ditinggikan membantu mempermudah perawatan dengan komponen modular yang mudah dilepas/dipasang untuk servis. SPROCKET yang tersegmentasi mudah diganti. Undercarriage dioptimalkan dengan struktur yang kuat untuk kestabilan dan daya tahan. Rangka roller track dua bagian memiliki sistem rekoil yang bebas perawatan, dan track berperapat dan berpelumas membantu mencegah keausan internal dan memaksimalkan umur bushing.

Untuk menghemat waktu pemeliharaan harian, D6 GC memiliki titik servis yang dikelompokkan dan jumlah titik gemuk pelumas harian yang minimal.

Siap Beraksi

Blade Semi-Universal (SU) menyediakan kapasitas lebih besar dari Dozer D7G sebelumnya untuk menghasilkan produktivitas yang meningkat. Atau pelanggan dapat memilih Blade Sudut kemiringan mekanis yang kokoh sesuai pekerjaan yang mereka lakukan. Pilihan attachment belakang mencakup ripper atau drawbar rigid. Beberapa pilihan juga tersedia untuk winch yang dipasang di dealer.

Berbagai pilihan pabrik tersedia untuk meningkatkan daya tahan dalam aplikasi yang sulit seperti aplikasi kehutanan dan pembukaan lahan. Alat berat berkabin dan berkanopi dapat dipesan dengan sweep untuk membantu melindungi dari serpihan yang jatuh. Screen depan, samping, belakang dan/atau pintu tersedia untuk sekeliling ruang operator. Pelindung tambahan membantu melindungi tangki hidraulik dan tangki bahan bakar, transmisi, serta pre-cleaner udara. Pelindung bawah tugas berat merupakan komponen standar dan penambahan perapat membantu mencegah masuknya serpihan ke dalam ruang engine. Blade SU dan Blade Sudut tersedia dengan brush rack yang memberikan kapasitas bawa lebih besar dan untuk membantu melindungi alat berat dari serpihan. Perlengkapi alat berat dengan winch yang dipasang di dealer untuk kapabilitas penderekan.

Untuk pekerjaan cuaca dingin yang ekstrem, D6 GC dapat dilengkapi dengan berbagai fitur seperti baterai tugas berat, kap engine yang solid, dan koneksi heater cairan pendingin engine untuk membantu start engine saat cuaca dingin. Kipas bolak-balik yang dapat disetel secara manual mengubah aliran udara melalui radiator dan pengoperasian bantuan heater bahan bakar sejajar opsional dalam cuaca dingin.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang D6 GC, hubungi dealer Cat atau kunjungi www.cat.com. 

 

 

Spesifikasi Cat® D6 GC

Model Engine

Cat 3306B DIT

Nomor Build

01A

Emisi

Nonsertifikasi

Daya Bersih Nominal - 2000 rpm

ISO 9249/SAE J1349

158 kW (212 hp)

ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

215 hp

Bobot Kerja

D6 GC (Blade SU)

21.825 kg (48.116 lb)

D6 GC (Blade Sudut)

21.630 kg (47.686 lb)

D6 GC (Kehutanan)

22.710 kg (50.067 lb)

 

Kapasitas Blade*

Lebar Blade

Semi-Universal (SU)

6,1 m3 (8,0 yd3)

3260 mm (128,3 in)

Sudut

4,0 m3 (5,2 yd3)

4166 mm (164,0 in)

*SAE J1265

Dari

Dozer Cat® D6 GC yang baru memiliki komponen yang seluruhnya mekanis dan struktur yang kokoh untuk sebuah dozer yang andal di berbagai kondisi dan memberikan keuntungan yang cepat dalam investasi peralatan.

Dari

Dozer Cat D6 GC seluruhnya dirancang untuk membantu memudahkan dalam kepemilikan. Sistem yang sudah tidak asing dan komponen yang tersedia secara luas dapat lebih mempermudah dalam pemeliharaan dan perbaikan, terutama di lokasi terpencil.

Dari

Operator akan menemukan kontrol kemudi rem dan kopling 2 tuas yang sudah tidak asing. Kontrol blade konvensional dan tampilan dasbor analog yang mudah dibaca menambah kesederhanaan dan kemudahan pengoperasiannya.

Dari

Berbagai pilihan yang ditawarkan pabrik seperti sweep dan screen dapat lebih melindungi alat berat dan operator dalam aplikasi yang sulit seperti aplikasi kehutanan dan pembukaan lahan. Brush rack opsional menambah kapasitas bawa blade dan lebih melindungi alat berat dari serpihan.

Berita Produk & Layanan

Lihat pengumuman engine dan produk terbaru dari Caterpillar.

Lihat Berita Terbaru

 

 

# # #

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya dengan interval waktu yang berbeda. Semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk hanya akan dirilis setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami, bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, namun editor diharapkan memverifikasikan ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer di wilayah mereka.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" dan “Modern Hex” Cat, serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink merupakan merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lainnya.

©2020 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang

 

Pertanyaan Pers

Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pertanyaan dari Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo