Untuk Rilis Seluruh Dunia: Mei 2023
Nomor Rilis: 163PR23
Landfill Compactor Cat ® 836 yang baru memanfaatkan pengalaman Caterpillar selama puluhan tahun dalam memaksimalkan kinerja dan keandalan alat berat di lingkungan kerja yang paling berat. Peningkatan versi rekayasa teknik pada gandar dan transmisi landfill compactor yang baru membantu meningkatkan daya tahan struktur utama tugas berat yang menopang banyak siklus masa pakai. Teknologi standar baru meningkatkan efisiensi alat berat sehingga operator dapat memenuhi target pemadatan pada lintasan yang lebih sedikit untuk menghemat bahan bakar.
Konverter torsi Cat dengan kopling penguncian menghilangkan keausan konverter torsi sekaligus menurunkan panas sistem dan mentransfer lebih banyak daya ke permukaan tanah untuk traksi yang ditingkatkan. Kontrol transmisi sistem kontrol elektronik produktivitas tingkat lanjut (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) membantu compactor mencapai momentum yang lebih besar pada kemiringan dan menghasilkan penghematan bahan bakar dengan membawa momentum melalui titik perpindahan.
Dua opsi konfigurasi untuk engine Cat C18 yang menggerakkan 836 memungkinkan compactor memenuhi persyaratan peraturan emisi setempat di seluruh dunia. Seal pintu masuk udara radiator dan penutup kap pengalir tekanan membantu mengurangi keharusan untuk membersihkan ruang engine. Membantu memfasilitasi rencana perawatan, data yang diambil memberi tahu personel utama tentang sisa masa pakai filter udara engine.
Teknologi pemadatan tingkat lanjut
Teknologi Cat Compact mengombinasikan pengukuran pemadatan tingkat lanjut, pemanduan dan pelaporan dari dalam kabin, sehingga target pemadatan terpenuhi dengan cepat, seragam, dan dalam lintasan yang lebih sedikit untuk menghemat bahan bakar. Sistem mencakup unit penerima sistem satelit navigasi global (GNSS, global navigation satellite system) di bagian atas 836 dan tampilan pemetaan di dalam kabin.
Cat Compact Standar dengan Pemetaan Lintasan memberikan pengukuran lintasan berakurasi tinggi, sehingga operator dapat memonitor area cakupan dan jumlah lintasan pada layar 10 inci (254-mm). Pemetaan Ketinggian Compact Opsional mengombinasikan pengukuran lintasan dan monitoring ketinggian kemiringan untuk merencanakan, mengontrol ketebalan lapisan, dan mencapai kerapatan yang lebih baik.
Divisualisasi secara jarak jauh melalui VisionLink® untuk meningkatkan manajemen armada, teknologi Cat Link menyediakan akses ke lokasi alat berat, jam kerja, konsumsi bahan bakar, waktu idle, kejadian, dan kode diagnostik. Operator selalu diberikan informasi tentang kondisi pengoperasian alat berat melalui layar sentuh 3G dengan antarmuka yang mudah digunakan untuk menampilkan data sistem manajemen informasi penting (VIMS™, vital information management system) demi mengoptimalkan waktu operasi alat berat.
Keandalan yang kokoh, perawatan yang disederhanakan
Cat 836 baru memiliki poros berdiameter lebih besar dan diferensial pengunci Cat untuk meningkatkan umur panjang sistem penggerak, meningkatkan kecepatan perpindahan arah, dan meningkatkan traksi di aliran buang. Pembaruan set roda gigi final drive mengurangi ketegangan dan meningkatkan masa pakai pelubangan roda gigi. Pelindung motor kipas baru membantu mencegah kantong terbungkus, sedangkan filter bahan bakar baru berukuran 5 inci (127 mm) dengan efisiensi yang lebih tinggi mengalirkan bahan bakar yang lebih bersih ke engine.
Compactor baru ini dirancang untuk memudahkan servis dan inspeksi dengan fokus pada keselamatan, karena sebagian besar komponen utama diakses dari permukaan tanah atau di platform alat berat. Meminimalkan kontaminasi cairan, pengukur inspeksi untuk cairan pendingin, transmisi, dan oli hidraulik memberikan inspeksi visual yang cepat. Peningkatan perlindungan di sekitar gandar mengurangi risiko kerusakan pada komponen. Memanfaatkan data VIMS, operator dan teknisi dapat memecahkan masalah alat berat sebelum terjadi kegagalan.
Kinerja yang efisien
Lingkungan operator 836 yang disempurnakan mencakup visibilitas yang lebih baik ke arah blade dan roda di depan melalui desain kaca yang lebih rendah. Kamera standar pandangan ke belakang meningkatkan visibilitas ke bagian belakang alat berat, membantu meningkatkan pengoperasian yang aman. Kabin bertekanan dengan kontrol cuaca dibuat untuk kenyamanan operator dan memberikan tingkat kebisingan interior yang rendah sebesar 72 dBA. Menggabungkan fungsi kemudi, pemilihan gigi, serta fungsi lainnya dalam satu tuas, Cat STIC™ (kontrol kemudi dan transmisi terintegrasi) menghadirkan tingkat responsif dan kontrol maksimum untuk mengurangi keletihan operator dan meningkatkan kinerja.
Lima konfigurasi roda dan tip yang dirancang khusus untuk landfill compactor Cat agar dapat mengoptimalkan pemadatan, tersedia untuk 836 baru. Desain ujung pedal yang lebih ringan menghasilkan kinerja dan traksi tinggi dengan pembakaran bahan bakar yang lebih sedikit, sementara desain tip tradisional meningkatkan stabilitas di kemiringan samping. Roda tip kombinasi menggabungkan kedua pedal dan tip tambahan untuk memberikan penyesuaian kinerja terbaik dan penghematan bahan bakar dengan stabilitas kemiringan samping. Roda tip berlian eksklusif Caterpillar menghadirkan masa pakai tip terpanjang di pasaran, dan desain ujung pencacah unggul dalam memadatkan material limbah basah/lunak.
Landfill Compactor Cat 836 baru dijadwalkan akan tersedia pada Agustus 2023. Peserta WasteExpo 2023 akan menjadi orang pertama yang melihat desain compactor baru di gerai Caterpillar 1519, 2-4 Mei di New Orleans. Informasi lebih lanjut tentang Cat 836 dapat ditemukan dengan menghubungi dealer Cat atau mengunjungi www.cat.com.
Engine |
Cat® C18 |
Daya bersih – T3/Stage IIIA, hp (kW) |
502 (374) |
Daya kotor, T3/Stage IIIA hp (kW) |
562 (419) |
Daya bersih – T4F/Stage V, hp (kW) |
502 (374) |
Daya kotor, T4F/Stage V, hp (kW) |
562 (419) |
Bobot, T3/Stage IIIA, lb (kg) |
123.321 (55.939) |
Bobot – T4F/Stage V, lb (kg) |
124.063 (56.275) |
Kecepatan maks f/r, mph (km/h) |
7,8 (12,6) / 8,2 (13,2) |
Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan minimum, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.
# # #
Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya dengan interval waktu yang berbeda-beda. Meskipun semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran independennya bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, editor diharapkan mengonfirmasi ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.
©2023 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang
Pertanyaan Pers |
Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar Amerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Eropa, Afrika, Timur Tengah Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Pertanyaan dari Pembaca |