최적의 다짐 성능, 저렴한 운용 비용 및 여러 번의 수명 서비스에 적합하게 설계된 Cat 816K 매립용 콤팩터

전 세계 배포용: 2016년 6월  
보도 자료 번호: 231PR16

새로운 Cat® 816K 매립용 콤팩터는 1972년 816 모델부터 입증되어 온 성능, 내구성 및 안정성을 기반으로 구축되었습니다. 여러 번의 수명 사이클을 지원하는 중부하 작업용 메인 구조로 설계된 새로운 K 시리즈 모델은 연비 효율이 높은 Cat C7.1 ACERT™ 엔진, 단일 레버 조향, 가압식 운전실 및 사용 수명을 연장할 수 있는 휠/팁 선택사양을 갖추고 있습니다. 다짐 제어장치와 같은 Cat COMPACT 기술이 접목되어 정확한 다짐 값과 3D 매핑을 제공하여 다짐 성능 및 일관성이 더욱 향상되었습니다.

구조/가드/휠/팁

대량의 로봇 용접 메인 구조를 토대로 한 816K의 특수 목적용 설계는 비틀림 충격과 비틀림 힘을 견디는 풀박스 섹션 후방 프레임, 조향 부하를 프레임으로 효율적으로 전달하는 중부하 작업 조향 실린더 장착부 및 향상된 구조적 무결성에 최적화된 차축 장착 설계를 특징으로 합니다.

3가지의 새로운 휠과 팁 구성을 통해 816K를 작업에 알맞게 맞출 수 있습니다. 패들 팁은 중량은 물론 연료 연소를 감소시킴과 동시에 높은 성능을 발휘합니다. 플러스 팁은 측면 경사의 안정성을 높여주며, 콤비네이션 팁은 성능, 연비 및 측면 경사 안정성이 만들어 내는 효율적인 조합을 선사합니다.

또한, 특수 보호대에는 차축 주위가 폐기물로 둘러싸이거나 감기는 것을 방지하는 차축 보호대가 포함되어 있어, 손상, 이물질 축적, 화학 자재 및 조기 마모로부터 구성품을 보호합니다. 변속기 오일 튜브가 보호되어 있고, 연료 탱크는 전방 프레임에서 이물질로부터 먼 곳에 배치되어 있습니다. 라디에이터용 흡기 스크린은 장비 후방의 높은 곳에 있어 이물질로 인해 공기 흐름이 차단되지 않으며, 그릴 설계로 쓰레기를 줄여 줍니다. 스트라이커 바는 휠에 이물질이 쌓이지 않게 설계되었으며, 점착성 토양 및 팁 사이에 축적되는 이물질에 사용할 수 있는 선택사양 클리너 핑거를 제공합니다.

동력전달장치

C7.1 ACERT 엔진은 장비의 작업 사이클을 방해하지 않는 고급 기술로 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다(특정 지역에서는 Tier 3/Stage IIIA 동등 수준의 구성 사용 가능). Cat 차세대 고압/커먼 레일 연료 계통은 연소 효율을 높여 각 사이클마다 일련의 정밀한 마이크로버스트로 연료를 전달하며, 제어 계통은 엔진의 평균 작동 속도를 저하시켜 열 부하를 줄이고 연료 효율을 향상시킵니다. 엔진 공회전 차단 계통은 과도한 공회전을 제거하여 연료를 절약합니다.

816K의 Caterpillar 유성기어 동력 변환 변속기는 특수 금속 공학 및 기어 열 처리로 장기적인 내구성을 보장합니다. 변속기의 고생산성 전자 제어 계통(APECS, Advanced Productivity Electronic Control System)은 변속기의 변속 성능을 개선하도록 설계되어 보다 높은 운전자 편의를 제공하고, 생산성을 향상시킵니다. 중부하 작업용 유성기어 차축은 동력전달장치를 더욱 완벽한 제품으로 만듭니다. 전방은 고정되어 있고 후방은 ±6도로 진동합니다.

운전자 환경

816K의 Cat STIC™ 조향 및 변속기 통합 제어장치는 조향 및 변속기 제어장치(방향 및 기어 선택)를 단일 레버로 결합합니다. 쉽게 조작할 수 있는 레버를 양옆으로 움직이기만 하면 42도 좌우 굴절을 통해 정확한 조향을 제공할 수 있습니다. 전기 유압식 작동기구 제어장치는 유연한 멈춤쇠를 사용하며, 실린더는 원활한 작동을 위해 전자 제어식 멈춤장치를 사용합니다. 좌측 페달은 엔진 속도 설정을 재설정하는 브레이크, 변속기 중립장치 및 감속장치 역할을 합니다.

운전실을 가압하는 여과 공기를 통해 운전자 환경을 청결하게 유지하고, 자동 온도 제어 계통으로 온도를 유지합니다. 격리 장착된 운전실로 진동을 줄이고, 에어 서스펜션 시트 또는 Cat 컴포트 시리즈 III 시트로 운전자 편의를 향상시켰습니다. 백라이트 멤브레인 스위치에는 LED 지시계와 ISO 표시가 있으며, 표준 후방 시야 카메라 계통은 운전자의 시야를 개선합니다.

서비스성 및 친환경성

그리스 피팅을 포함한 816K를 위한 일반적인 서비스 지점은 편의를 위해 함께 배치되어 있으며 스윙 아웃 도어를 통해 지면에서, 또는 미끄러짐 방지 플랫폼에서 접근할 수 있습니다. 지면 서비스 패널에는 잠금/태그아웃이 통합된 마스터 차단 스위치, Tier 4 Final/Stage IV 장비용 DEF 제거 램프, 회로 차단기, 연료 차단 스위치 및 점프 시동 콘센트가 포함됩니다. 에콜로지 배출 방식으로 유출을 방지하고, 측면 도어로 냉각 계통을 손쉽게 청소할 수 있습니다.

816K는 여러 번 재생할 수 있도록 설계되었으며, Caterpillar는 구성품을 재사용하거나 재생산 구성품을 채택하여 새로운 장치 대비 운용 비용을 40~70%를 절감할 수 있는 Reman 및 인증 재생 프로그램과 같은 친환경 옵션을 제공합니다. Caterpillar는 구형 장비에 새로운 기능을 설치할 수 있는 성능 개선 패키지를 제공합니다.

Cat Connect 기술

Cat 필수 정보 관리 계통(VIMS™, Vital Information Management System)은 문제를 빠르게 해결하여 예상치 못한 가동 중지 시간이 발생하지 않도록 운전자와 기술자에게 잠재적인 문제점을 알립니다. 이와 더불어, Cat LINK 기술은 VisionLink® 인터페이스를 통해 장비 관리자에게 장비 위치, 시간, 연료 사용, 공회전 시간 및 이벤트 코드를 포함한 중요 정보를 무선으로 제공합니다.

Cat COMPACT 기술은 고급 다짐 측정, 운전실 내 가이드 및 보고 기능을 결합하여 균일하며 보다 적은 통과 횟수를 통해 다짐 작업 목표를 일관되게 달성할 수 있도록 지원합니다. 이에 따라 재작업 시간과 연료 소비가 절약됩니다. 기본 장착 Cat 다짐 제어장치 계통은 다짐 값을 측정하고 다짐층이 최적의 밀도를 갖게 되는 시점을 알려주는 3D 패스 매핑 가이드를 제공합니다. 매핑을 통해 빈 공간을 제거하고, 셀 공간을 최적화하며, 작업 결과를 문서화할 수 있습니다.  

Alt Alt

###

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.  

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2016 Caterpillar All Rights Reserved