북미, 유럽, 대한민국, 일본 배포용: 2015년 3월
보도 자료 번호: 46PR15
트랙 로더는 작업 현장에서 어떤 작업도 거뜬히 해낼 수 있는 장비로 오랜 기간 명성을 누려왔으며, 무르고 젖은 지반 조건에서도 작업이 가능한 최초의 장비로 흔히 알려져 있습니다. 새롭게 선보이는 Cat® 963K는 막강한 다기능성은 물론, 향상된 연료 효율과 성능으로 10-30%의 이득을 제공합니다. 최신 트랙 로더는 운전자의 편의와 편리성을 위해 최신 운전실 및 안전 기능도 제공합니다. 963K는 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
효율 및 생산성 향상 = 비용 절감
963K는 193마력(144kW)의 Cat C7.1 ACERT™ 엔진이 장착되어 있어 이전 모델에 비해 연료 효율이 높아졌습니다. 장비에 경부하가 걸린 경우 에코 모드에 의해 자동으로 엔진 속도는 낮아지지만 선택한 지면 속도는 그대로 유지됩니다. 보다 효율이 높아진 엔진과 에코 모드의 결합으로 963D에 비해 10-30%의 연료 소비 절감 효과를 누릴 수 있습니다. 일반적으로 2.5-3%의 연료를 소비하는 효율적인 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid) 사용은 전반적인 연료 효율을 높입니다.
963K는 시간당 자재 이동량을 5% 향상시키는 높은 유지력의 버킷(선택사양)을 채택하여 생산성을 한층 끌어올립니다. 다기능성 향상을 위해 휠 로더와 기타 Fusion 호환 장비로부터 간편한 포크나 버킷 등의 사용을 지원하는 Fusion™ 퀵 커플러를 장비 주문 시 추가로 구입할 수 있습니다.
Caterpillar 원격 계층 계통인 Product Link™는 963K와 완벽하게 통합되어 있어 온라인 VisionLink® 사용자 인터페이스를 통해 장비 위치, 시간, 연료 사용량, 공회전 시간, 이벤트 코드 등 시의 적절한 정보에 편리하게 액세스할 수 있습니다.
성능 향상
C7.1 ACERT 엔진에 트윈 터보가 탑재되어 있어 부하 상태에서 장비 반응 속도가 빨라집니다. 963K의 지능형 동력전달장치 관리는 이전 모델에 비해 작동기구와 조향 응답을 유연하게 하고 조향 성능을 높입니다.* 작업 특성에 따라 지면으로 출력이 보다 효율적으로 전달되기 때문에 가속은 빨라지고 사이클 시간은 단축됩니다. 부하 감지식 유압장치, 위치 감지 실린더와 같은 기능은 장비의 정밀도 및 응답성을 향상시킵니다.
작업 용이성
최신 운전실은 서스펜션 시트, 조절 가능한 팔걸이와 컨트롤 등 운전자 편의와 에어컨 계통 향상성을 제공합니다. 963D에 비해 엔진 소음이 줄어 운전자와 작업 현장 주변 작업자를 위한 보다 조용한 환경이 조성됩니다.
장비 주문 시 운전자 편의에 따라 V자형 레버 또는 조이스틱 조향을 선택할 수 있습니다. 전기 유압식 매핑을 선택할 수 있어 운전자 편의에 따라 미세, 보통, 거침 중에서 작동기구 응답을 설정하고 개별 작업에 맞게 장비를 조정할 수 있습니다.
Cat Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 기술은 운전자의 조작과 재생을 위한 작업 중지가 필요 없도록 투명하게 설계되었습니다. 디젤 배기 유체(DEF) 보충 탱크는 편리하게 보충할 수 있도록 연료 탱크 옆 지면에 위치해 있습니다.
트랙의 전후방에서 운전자가 더욱 편리하게 장비를 승하차할 수 있도록 핸들과 계단이 추가되어 운전자 안전성이 높아졌습니다.
963K는 간편한 정비와 수리를 위해 틸트 운전실과 편리한 서비스 접근 지점을 제공하는 방식으로 서비스 접근 용이성의 명성을 이어갑니다. 수요 팬은 냉각 효율을 높일 뿐만 아니라 회전식 그릴 도어와 접이식 팬을 채택하여 간편하고 빠르게 청소할 수 있습니다.
*963D 대비