전 세계 배포용(일본 제외): 2017년 1월
보도 자료 번호: 6PR17
신형 Cat® 농업용 집게차 제품군에 대해 자세히 알아보십시오. 작은 건물이나 축사 안에 쉽게 들어가는 기동성 높은 장비가 필요한 농장 운영을 위해 특별히 설계된 콤팩트한 TH306D는 기존 텔레핸들러급 동력 및 리프트 용량을 제공합니다. 트럭 적재, 곡물 운반, 화물 적재, 농장 정비 등 다양한 작업이 가능한 신형 TH306D는 하이드로스테틱 변속기, 강력한 유압장치, 안락한 승차감, 간편한 서비스, Caterpillar 독점 보정 세로 방향 안정성 지시계를 갖추고 있습니다.
TH306D의 좁은 프레임 치수와 작은 회전 반경 덕분에 제한된 공간에서 민첩성이 뛰어나고 리프트 높이 5,800mm(19피트), 최장 전방 도달 거리 2,800mm(10.1피트), 정격 부하 용량 2,800kg(6,173파운드)의 충분한 부하 처리 능력으로 힘든 작업을 처리할 수 있습니다. 기본 사양에 다기능성을 더하여 TH306D에는 팔레트 포크, 제재목 포크, 화물 집게차, 비료 포크, 각종 버킷 등 다양한 작업 툴을 사용할 수 있습니다.
최적화된 Z바 링키지로 버킷 작업에 이상적인 우수한 커플러 회전 및 속도를 보장하며 모두 Cat IT 인터페이스가 지원되는 표준 수동 커플러나 선택사양인 유압식 커플러를 사용하면 툴을 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다. 또한 구동식 작업 툴로 표준 보조 유압 회로를 붐 헤드에 연결했습니다. 또한 TH306D의 유압 계통에 실린더 완충 기술을 적용해 텔레스코핑 붐 섹션의 충격을 흡수했습니다.
TH306D는 74.4kW(총 100마력)의 출력을 내는 우수한 연비의 3.6리터, 4기통 엔진으로 동력을 공급받으며 이는 EU Stage IV 및 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 배기가스 배출 표준 또는 규제가 다소 약하거나 존재하지 않는 지역의 Stage IIIA 및 Tier 3 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. DOC/SCR 계통에는 DEF(디젤 배기 유체)의 간단한 주기적 보충 외의 정비가 필요 없습니다. 신형 모델의 하이드로스테틱 변속기에서는 이동 중에도 선택 가능한 2가지 전/후진 범위를 제공하며 변속기는 전방 장착형 작업 툴을 사용하거나 무거운 적재물을 견인하더라도 부드럽고 강력한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 4륜 구동 TH306D에는 유성기어 감소 허브, 전방 차동제한장치와 함께 중부하 작업용 차축을 사용했습니다. 또한 다양한 타이어 선택으로 TH306D를 작업에 맞춰 최적의 성능과 타이어 수명을 얻을 수 있습니다.
TH306D에는 모든 붐 기능에 빠르게 반응하는 내구성 있는 기어 펌프 유압 계통을 적용했습니다. 보정 세로 방향 안정성 지시계 계통을 통해 주차 브레이크 미작동 상태에서 장비의 기어가 결속되었을 때 유압 계통이 컷아웃 없이 계속 정상적으로 가동될 수 있는 수동 모드를 지원합니다. 이 같은 지능형 기능 덕분에 재설정 스위치를 누르거나 유압 기능을 다시 결속하기 위해 자재에서 후진으로 물러날 필요가 사라집니다.
운전자 환경
TH306D의 운전실은 안락함과 편의를 고려해 설계했으며 운전실 실내 소음 수준이 조용한 75dB(A)에 불과합니다. 최적의 편의성을 위해 다기능 조이스틱에 변속기 및 보조 유압 기능의 제어를 통합했습니다. 강력한 온도 제어 계통으로 날씨와 상관없이 운전실 온도가 안락하게 유지되고 TH306D의 낮은 붐 피벗 지점과 상향된 운전실로 시야가 충분히 확보됩니다. 제공되는 후방 시야 카메라와 주변 센서로 작업 현장에 대한 운전자의 안전 의식을 높였습니다.
제공되는 첨단 표시장치 계통으로 운전자가 부하 차트, 정비 시기, 후방 시야 카메라 이미지 등 더욱 많은 정보를 이용할 수 있습니다. 또한 이 디스플레이를 통해 유압 반응 수준, 주행 모드, 역회전 팬 주기를 설정할 수 있습니다. 다른 작업 툴을 선택하면 디스플레이에 해당 툴의 부하 차트가 자동으로 표시됩니다. 또한 프로그래밍 가능한 코드로 도난 방지 기능을 제공합니다.
운전자 편의를 높이기 위해 제공된 조이스틱 스위치로 작동하는 지능형 붐 서스펜션 기능을 사용하면 스위치를 누르고 있는 한 붐이 자동으로 지면의 윤곽을 따라가 작업 툴이 지면에 긁히지 않습니다. 이 기능은 TH306D가 5km/h(3mph) 이상의 속도로 거친 지형을 이동할 때 붐 동작을 완화해 주는 승차 제어 계통을 보완합니다.
정비 및 기술
정기 정비를 단순화하기 위해 디스플레이 화면을 통한 진단 점검을 지원합니다. 보충 지점, 와셔액 용기, 에어클리너 등 일상적인 정비 항목은 지면에서 접근이 가능하며 세로 방향으로 장착한 엔진과 대형 후드 덕분에 엔진, 냉각 패키지, 유압 구성품에 쉽게 접근할 수 있습니다. 필터를 수직으로 장착해 내용물을 흘리지 않고 교체할 수 있으며 미크론 등급을 적용해 미세 입자의 오염물로부터 확실하게 보호해 줍니다.
TH306D의 대형 냉각 패키지는 농업 분야의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 유압식 역회전 수요 팬 덕분에 수직 방향으로 장착된 냉각 코어에 이물질이 침투하지 않으며 팬이 최적의 주기로 작동하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 그 결과, 장비가 모든 대기 온도에서 효율적이고도 안정적으로 작동할 수 있습니다.
소유자는 선택사양인 Product Link™ 시스템과 같은 LINK 기술을 통해 장비에 무선으로 연결하여 위치, 시간, 연료 사용량, 공회전 시간, 이벤트, 진단 코드와 같은 중요 장비 데이터에 액세스하고 온라인 VisionLink® 사용자 인터페이스를 통해 분석 및 보고할 수 있습니다. LINK 정보는 사실에 기반한 의사 결정을 도와주어 효율성을 높이고 유지 및 운용 비용을 낮추는 데 유용합니다.