북미, 남미, 유럽, 아프리카, 중동, CIS(Commonwealth of Independent States, 독립국가연합), 호주, 뉴질랜드 지역 배포용: 2016년 4월
보도 자료 번호: 28PR16
정격 부하 용량 3,500kg(7,716lb) 및 최고 리프트 높이 9,800mm(32ft)의 신형 Cat® TH3510D 텔레핸들러는 최적의 작업 현장 기동성을 위한 콤팩트한 설계와 최대 전 방향 시야를 위해 낮은 피벗 핀을 장착한 3섹션 유압 붐이 특징입니다. 이 최신 모델은 현장에서 검증된 Cat 구동 라인 구성품과 고효율의 단순한 기어-펌프 유압 계통을 결합하여 낮은 운용 비용으로 장시간의 내구성과 안정적인 성능을 누릴 수 있습니다.
TH3510D는 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족하는 연료 효율이 뛰어난 정격 100hp(75kW)의 새 Cat C3.4B 디젤 엔진을 사용합니다. Tier 3/Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준을 충족하는 Cat C4.4 ACERT™ 엔진은 규제가 다소 약하거나 존재하지 않는 국가에서 사용 가능합니다.
Cat 4단 속도 동력 변환 변속기로 영구 4륜 구동용 TH3510D 차축을 모두 가동시켜 모든 조건에서 우수한 견인력을 제공합니다. 전방 차축의 차동제한장치 덕분에 젖은 지반 조건에서의 견인이 한결 수월해집니다. 유입식 이중 차축 디스크 브레이크가 사용되었으며 주차 브레이크가 전방 브레이크와 연동됩니다. 제동 계통은 험난한 작동 조건 속에서도 고장 없는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
TH3510D 운전실은 설계 시 단순성과 내구성에 주력해 F-N-R 레버 조이스틱 하나로 모든 유압 기능을 제어할 수 있으며 구동 및 붐 기능을 동시에 이용할 수 있습니다. 스위치를 기능 별로 모았으며 새로운 계기 패널과 대시보드에서는 장비 성능을 한눈에 모니터링할 수 있습니다. 선택사양인 고급 디스플레이 모니터로 부하 차트는 물론 사용 시 후방 시야 카메라의 피드도 표시합니다. 또한 운전자 선호 사항을 설정하고 진단 점검도 수행할 수 있습니다. 평면 통유리 덕분에 창문 교체가 간단해졌고 호스를 사용한 빠른 청소가 가능하도록 바닥을 설계했습니다.
다기능성을 위해 Cat 텔레핸들러 전 제품군과 호환되는 표준 Cat 통합형 툴 캐리어(IT) 퀵 커플러를 TH3510D에 장착했습니다. 선택사양인 유압식 커플러도 사용할 수 있습니다. TH3510D 추가 옵션으로는 후진 센서, 적재량 측정 계통 및 지역별 요구에 부합하는 부하 관리 지시계 계통인 "LMIS" 등이 있습니다.
지면에서 접근할 수 있는 일상적인 서비스 지점과 유체 수준 점검 및 순회 점검으로 제한되는 일상 정비 등 서비스가 용이해 TH3510D의 전체 유지 비용이 절감됩니다.