Caterpillar 포장용 장비 계열에 추가되는 새로운 B 시리즈 유틸리티

전 세계 배포용: 2013년 11월
보도 자료 번호: 522PR13

고객이 Cat® 포장용 제품에 기대하는 것은 성능, 생산성, 쾌적함, 안전, 서비스성의 지속적인 향상입니다. 이러한 기대에 부응하고자 Caterpillar에서는 유틸리티 콤팩터에 새로운 B 시리즈 라인을 추가하였습니다.

신제품 CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B, CC34B에 추가된 새로운 개선 사항으로 인해, 건설업자는 어느 때보다도 훨씬 효율적인 다짐 작업을 할 수 있게 되었습니다. 이처럼 다양한 모델은 1.8mt - 5mt의 크기 등급의 작업에서 탁월한 다기능성을 발휘합니다. 일반적인 사용 예에는 도로, 자전거 도로, 마당, 패치워크, 주차장, 진입로, 도심지, 갓길 작업 등이 포함됩니다.

무엇보다 신제품 모델의 주요 특징으로는 직관적인 제어장치와 손쉽게 확인할 수 있는 LCD 디스플레이를 갖춘 간편한 작동 환경을 들 수 있습니다. 한층 향상된 시야와 더욱 커진 드럼 직경, 다중 주파수 진동 계통, 그리고 선택사양으로 일부 모델에 추가되는 밸러스트를 통해 효율적인 다짐 성능을 경험할 수 있습니다. 뛰어난 안정성과 대용량을 갖춘 물 분무 계통은 보충 없이 최대 12시간까지 작동이 가능합니다. 경사면에서 충분한 동력을 발휘할 뿐 아니라 Eco-모드로 작동 가능한 이 엔진을 이용하면 연료 소비를 절감하고 소음 수준을 낮출 수 있습니다. 임대 시장을 겨냥하여 설계된 이 새로운 라인의 유틸리티 콤팩터에는 간편한 작동 방식이 적용됨은 물론, 내구성이 뛰어난 구성품, 다리를 편하게 뻗을 수 있는 폭넓은 공간, 전체적인 운용 비용을 절감할 수 있는 연료 효율적인 엔진이 갖추어져 있습니다.

주요 특징과 장점 

간편한 작동
신제품 모델의 작동 환경을 통해 향상된 편의와 시야를 경험할 수 있습니다. 좁은 프레임 설계와 곡선형 엔진 후드는 드럼 엣지와 장비 전방에서 탁월한 시야를 확보해 줍니다. 논리적으로 위치한 핸들과 낮아진 플랫폼 높이를 갖춘 이 새로운 프레임 디자인으로 용이하게 접근할 수 있습니다. 또한 직관적인 제어 패널에는 백라이트 LCD 디스플레이와 선명한 LED 라이트가 장착된 밀폐식 스위치가 사용되어 다양한 작동 상태에서도 제어 패널의 신호를 손쉽게 읽을 수 있습니다. 선택사양으로 제공되는 ROPS와 캐노피는 모두 높이를 낮춰 손쉽게 운송할 수 있을 뿐 아니라, 낮은 높이의 장애물이 존재할 경우에도 다른 툴을 사용하지 않아도 됩니다.

효율적인 다짐 성능
단일 진폭 및 가변 진동수를 사용하는 진동 계통을 통해 소음 수준이 낮추고, 다양한 작업 현장 조건에 따라 적절하게 설정을 변경할 수 있습니다. 또한 더욱 커진 드럼 직경으로 인해 원활하고 효율적인 다짐 작업을 할 수 있으며, 부드럽게 작동되는 CC24B와 CC34B 모델의 후방 타이어를 이용하여 조밀한 바닥 표면을 마무리하는 니딩 효과를 볼 수 있습니다. 또한 연석 및 장애물 근처 작업 시 운전 제어 기능이 향상된 50mm(2인치) 드럼 옵셋 기능을 통해 보다 넓은 영역에서 작업을 수행할 수 있습니다. 이 밖에도 밸러스트 선택사양으로 유연성과 다짐 성능의 향상을 경험할 수 있습니다.

동급 최고 수준의 물 분무 계통
단일 탱크, 다양한 분무 모드, 손쉬운 서비스, 삼중 여과를 통해 물 분무 계통의 안정적인 성능을 보장합니다.

대용량 물 탱크로 다음 보충 때까지 최대 12시간 동안 작업을 가능하게 하였고, 낮게 위치한 지시계로 편리성을 더했습니다. 단일 배출점 및 부동액 선택사양으로 서비스를 간편화하고, 계통을 사용하지 않는 혹한기에도 보호 기능을 제공할 수 있도록 하였습니다.

최적화된 출력
새로운 B 시리즈 유틸리티 콤팩터에는 C1.5와 C2.2 엔진이 장착되었습니다. 터보차징 엔진의 C1.5 모델(이 모델의 가용성은 북미 지역에서만 해당됩니다)은 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 준수합니다. 전 세계 기타 지역에서, 이 엔진은 U.S. EPA Tier 4 Interim과 E.U. Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 준수합니다(주의: E.U. Stage IIIB 배기가스 배출 표준은 이 동력 등급에 적용되지 않습니다). 이 엔진에는 다중 속도 설정과 Eco-모드가 갖추어져 있어, 연료 효율성을 높이고 소음 수준을 낮출 수 있습니다.

임대용 설계
신제품 모델은 특히 임대 시장을 겨냥해 설계되었습니다. 직관적인 제어 패널과 여유로운 공간의 플랫폼으로 인해 다양한 조건의 운전자가 편안하게 작동할 수 있습니다. 또한 뛰어난 내구성을 지닌 구성품과 연료 효율적인 엔진으로 가동 시간을 최대화하고 전체 수명 동안 운용 비용을 줄이는 한편, Product Link 기능을 통한 면밀한 모니터링으로 소유자는 장비의 위치와 필요한 서비스를 지속적으로 확인할 수 있습니다.

이미지 1

# # #

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

보도 관련 문의

Cat Trade Press Media Representatives

미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

일반 이메일: Cat_Trade_Press@cat.com

독자 요청 www.cat.com/requestCatinfo

Alt Alt