Caterpillar가 대형 장비 선택사양을 특수 작업을 위한 무전방 유압식 셔블까지 포함하도록 확장했습니다.

전 세계 배포용: 2016년 11월
보도 자료 번호: 526PR16

Caterpillar OEM Solutions의 대형 장비 선택사양이 100미터톤 이상의 무전방 유압식 셔블을 포함하도록 확장되었습니다. 성능이 더 뛰어나고 유연한 대형 특수 전방 어탯치먼트를 수용하기 위해 Caterpillar에서는 이제 이동 및 받침대 장착 작업을 위한 무전방 구성의 Cat® 6015B-6090 유압식 셔블을 제공합니다. 이 장비의 동력 장치는 606kW에서 3,360kW(813hp-4,500hp)까지 다양합니다.

Cat 무전방 유압식 셔블은 전 세계 Cat 특약점의 지원을 받으며 광범위한 산업 및 응용 분야에서 생산적인 성능을 위한 견고하고 강력한 플랫폼을 제공합니다. 이 장비로 가능한 특수 작업에는 중장비 건설 및 해양 건설, 준설 및 해안 보호, 채석 및 골재, 대량 자재 처리 및 철거가 있습니다.

이 작업을 수행하기 위한 몇 가지 장비 구성이 가능합니다. 일반적으로 무전방 유압식 셔블은 특수 전방 어탯치먼트 및 작업 툴과 함께 결합됩니다. 유연성을 더욱 높이기 위해 디젤 또는 AC 전원으로 사용할 수 있습니다. 또한, 준설 및 자재 처리에 자주 사용되는 받침대에 영구 장착하기 위한 상부 전용 장비 구성이 제공됩니다. 상부는 구조적 장착 플랫폼으로 표준 차체를 사용할 수 있으며 스윙 구동 계통이 있거나 없는 상태로 제공됩니다. 대형 크롤러 차대를 필요로 하는 작업의 경우, 100미터톤 이상의 하중을 지원하는 완벽한 이동식 플랫폼으로 유압 셔블 기반의 차대 장비 구성이 제공됩니다.

Cat 무전방 유압식 셔블 장비 구성을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 필요한 구성품만 주문하여 최적화
  • 더 넓은 크기와 다양한 작업 툴을 수용
  • 버킷 또는 다른 툴을 정밀하게 제어하기 위해 안정성을 증가
  • Cat 차대 기술의 내구성과 안정성을 활용
  • 100미터톤 이상의 일단의 장비에서 공통성 증대

수십 년의 광산, 굴삭 및 자재 처리 분야 경험을 활용한 무전방 유압식 셔블은 검증된 Cat 기술을 사용하여 높은 생산성, 내구성 및 안정성을 제공합니다.

무전방 유압식 셔블 장비 구성의 선택, 특수 어탯치먼트의 소싱에 관한 자세한 내용 또는 기타 질문은 Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com)에 문의하거나 www.cat.com/oemsolutions에서 확인할 수 있습니다.

# # #

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시간 간격을 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar에서는 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받기 이전에는 제품 정보가 제공되지 않도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 제품의 출시 여부 및 사양에 대해 가까운 특약점에 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2016 Caterpillar All Rights Reserved 

무전방 유압식 셔블 무전방 유압식 셔블