Caterpillar, 뮌헨 bauma 2016에서 생산성과 효율성 향상을 위한 첨단 기술 및 60가지 이상의 제품 전시

전 세계 배포용: 2016년 1월
보도 자료 번호: 13PR16

Caterpillar와 독일 특약점 Zeppelin Baumaschinen GmbH는 bauma 2016에서 "당신의 꿈이 현실로"라는 주제로 기술, 서비스 장비를 전시하며, 총 8,200평방미터가 넘는 전시 공간에서 안전, 생산성, 장비 관리 솔루션과 함께 고객의 성공을 지원하기 위해 설계된 60가지 이상의 Cat® 제품, 다양한 작업 툴, 특약점의 모든 지원 서비스를 선보입니다.

홀 B6의 실내 주전시장에서는 주요 Cat 혁신 및 특약점 전문 기술을 전시합니다. 스탠드 중앙의 주요 전시 내용은 다음과 같습니다.

- Cat Connect 기술: 다양한 작업을 수행하고 작업 향상을 위한 정보를 제공하며 Cat 또는 경쟁사 장비에 사용 가능한 기본 하드웨어 또는 소프트웨어 기술입니다. 이 기술은 출고 시 장착하거나 특약점에서 장착할 수 있습니다. 중요 성능 및 상태 데이터를 캡처하고 웹에 업로드하여 의사 결정의 길잡이가 되어 주는 LINK, 운전자가 적은 패스 횟수로 자재를 더 빠르고 정확하게 이동할 수 있는 생산성 솔루션인 GRADE 및 COMPACT, 트럭 및 적재 도구용 온보드 계통으로 효율성을 높이고 더 짧은 사이클 시간을 제공하고 미터톤당 비용을 줄여주는 PAYLOAD가 구체적인 건설 기술로서 전시됩니다.  

- Cat 360° Advantage: 고객이 작업 현장의 과제를 극복할 수 있도록 Caterpillar와 Cat 특약점이 지식과 전문 기술이 결합된 장비 및 지원 서비스를 제공하기 위해 체결한 공동 협약

-  Leverage Every Litre: Cat 고객이 사용하는 연료당 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 툴, 팁, 리소스를 활용하는 교육적 이니셔티브

-  고객의 장비 투자를 보호하고 그 가치를 극대화하는 제품 지원 서비스

안전성, 효율성, 고객 성공을 개선하는 Cat 기술이 탑재된 건설, 광산업, 산업, 폐기물 처리, 임업 작업용 장비가 전시됩니다. 주요 전시 장비는 다음과 같습니다.

-  336F LN XE 및 352F L XE 굴삭기에는 연료 효율을 높여주는 독점 기술의 지능적 유압 계통과 효율 개선 및 비용 절감 효과를 제공하는 표준 Cat GRADE 및 PAYLOAD 기술이 탑재되어 있습니다.

-  신제품 323F 굴삭기는 시간을 절약하고 비용을 절감하며 연료를 보존하는 Assist를 사용한 표준 Cat GRADE를 제공합니다. 새로워진 Assist 기능은 붐 및 버킷 이동을 자동화하여 필수적인 운전자    조작을 줄여주며 속도를 단축하고 완료된 작업의 품질을 높여줍니다.

-  340F Long Reach 굴삭기는 고효율 유압장치를 사용하여 장거리에서 굴착 및 리프트 기능을 향상합니다.

-  966M XE 휠 로더에는 효율성을 높이고 총비용을 절감하는 첨단 동력전달장치와 고도의 계통 통합이 설계되어 있습니다.

-  D6N은 도저용 첨단 Cat Connect 기술인 Slope Assist를 사용한 Cat GRADE가 통합되어 있으며 첫 절토 작업에서 마무리 정지 작업에 이르는 도징 작업에서 효율성, 경제성을 발휘합니다.

-  299D2 XHP 전지형 로더에 새로 강철 트랙이 장착되어 작업 범위를 확장해 줍니다.

-  918M 콤팩트 휠 로더는 EU Stage IV/US EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족하며 높은 유속 보조 회로를 탑재하여 폐기물, 제설 및 농업에 새로운 작업 툴을 사용할 수 있습니다.

-  3.5미터톤 10m 텔레핸들러 TH3510D는 기존 제품군에 추가된 크기 등급입니다.

새로운 포장기 3종도 함께 전시됩니다. AP300F, AP355F, AP555F는 직관적이며 쉽게 접근할 수 있는 기술과 신속 예열 규준대 계통이 탑재되어 있어 생산성을 높이고 운전자의 유휴 시간을 줄여줍니다. 전기종 모두 EU Stage IV/US EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 또한, 작업자를 위한 첨단 기술이 탑재된 새로운 CD54B 드럼 진동 콤팩터도 전시됩니다.

광산업 전시 공간에서는 동급 최고의 속도와 출력을 제공하고 Cat 773, 775, 777 트럭을 각각 4, 5, 7회의 패스로 적재하는 데 최적화된 신제품 6015B 유압 광산용 셔블을 전시합니다.

여러 공간에서 EU Stage IV/US EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족하는 산업용 엔진을 전시하며, 홀 6에서는 최대 225bkW를 제공하는 C7.1 ACERT™ 엔진, 홀 4에서는 기타 Cat 동력 계통을 전시합니다.

이외에도, Cat 장비의 다기능성을 보여주는 작업 툴, Cat Financial에서 제공하는 유연한 파이낸싱 및 연장 보호 옵션, Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 Cat 임대 솔루션 및 Cat 인증 중고 장비에 대한 새로운 정보가 주요 전시 영역에 전시됩니다.  

인쇄 매체

Placeholder image

고해상도 이미지 다운로드
D6

Placeholder image

고해상도 이미지 다운로드
918M

Placeholder image

고해상도 이미지 다운로드
AP300F

Alt Alt
Slope Assist를 사용한 Cat GRADE가 통합된 D6

###

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.


 

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:   Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_m@cat.com

일반 이메일: Cat_Trade_Press@cat.com

 

독자 요청

 

www.cat.com/requestCatinfo