새로운 990K 휠 로더는 향상된 생산성과 안전성, 운전자 효율과 정비가 더욱 용이해졌습니다.

전 세계 배포용: 2014년 5월
보도 자료 번호: 206PR14

새로운 Cat® 990K 휠 로더는 더욱 높은 출력과 증가된 탑재하중을 제공하여 생산성과 연료 효율을 크게 높였습니다. 또한 990K는 뛰어난 운전자 인터페이스와 조용한 환경을 제공하도록 재설계된 운전실과 운전자 및 정비 기술자의 안전성과 작업 효율을 높이는 여러 가지 새로운 기능을 제공합니다. 특히 773, 775 및 777은 Cat 건설 및 광산용 트럭에 최적화된 적재 툴로서 최소 60톤에서 최대 100톤(54 - 91미터톤)의 용량을 보유하며, 새로운 990K 또한 전 세계 고객의 요구를 충족할 수 있는 엔진 구성을 갖췄습니다. 990K는 이전 모델의 검증된 특징을 토대로 설계된 990H를 대체하는 모델입니다.

새로운 990K의 정격 탑재하중은 H 시리즈 모델의 16.5톤(15미터톤)보다 증가한 17.5톤(16미터톤)입니다. 탑재하중이 증가함으로 인해 새 로더는 Cat 775 트럭과 함께 효율적인 대량 적재를 위한 완벽한 4 패스 조합을 구성합니다. 새로운 Performance 시리즈의 버킷은 모든 단계에서 급속 보충과 최대 버킷 적재가 가능하며, 11.25 - 13입방 야드(8.6 - 10.0입방 미터)까지 다양한 크기로 제공됩니다.

Cat C27 ACERT™ 엔진은 990K에 동력을 공급하며 이전 모델에 비해 11퍼센트 향상된 동력을 제공합니다. 699hp(521kW)의 정미 출력은 연료 소비를 늘리지 않고도 높은 생산성을 제공합니다. 엔진 속도가 낮기 때문에 연료를 경제적으로 소비할 수 있습니다. 990K는 에코 모드(필요에 따른 스로틀), 엔진 공회전 차단 계통, 엔진 공회전 킥다운/자동 복구 계통을 통해 추가적인 연료 절약이 가능합니다.

990K는 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 버전으로 제공되며 규제가 약한 지역에서는 Tier 2 버전으로 제공됩니다. Tier 4 Final 모델을 장착한 경우 NOx 환원 계통 및 디젤 산화 촉매에 재생이나 운전자의 개입이 필요하지 않습니다. 또한 엔진 배기가스 배출 제어 계통으로 인해 연료 소비도 증가하지 않습니다.

현장에서 검증된 임펠러 클러치 토크 컨버터는 Cat 독점으로, 잠금 클러치를 사용하여 직접 구동을 함으로써 연비를 늘리고 사이클 시간은 줄이며 특히 적재 및 운송 작업에서 발생하는 열을 줄여 줍니다. 이 계통은 운전자가 유압 출력 및 추진력의 균형을 맞출 수 있도록 하여 최적의 적재 효율을 발휘할 수 있도록 합니다. 포지티브 흐름 제어 작동기구 유압장치는 전자 제어식 가변 용량형 펌프를 사용해 오일 흐름을 운전자의 제어 입력에 기반하여 정확하게 배분합니다.

개선된 운전실 및 운전자 인터페이스
재설계된 운전실은 손쉽게 접근할 수 있으며 탁월한 운전자 편의를 위해 소음 수준을 69.9dB(A)까지 줄였습니다. Cat Comfort III 시트에는 부드럽고 편안한 작동을 위해 시트 장착형 통합 제어장치가 마련되어 있습니다. 변속기 제어장치는 STIC™ 조향 레버와 통합되어 편안한 주행 제어가 가능합니다.

운전실에는 Cat 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System) VIMS™ 3G가 설치되어 있으며, 사용자 지정 가능 운전자 프로필, 사이클 타이머 및 주행 중 탑재하중 중량 분석이 가능한 통합형 탑재하중 제어 계통이 있습니다. 그래픽 정보 표시장치는 사용하기 쉬우며 중요 정보를 운전자 정면에 배치합니다.

990K에는 Cat Vision 후방 시야 카메라 계통이 장착되어 있으며, 운전실 내 표시장치가 있어 운전자가 로더 뒤쪽 공간을 볼 수 있습니다. Cat Detect 물체 감지 계통이 선택사양으로 제공되며, 카메라 계통에 레이더와 레이더 작동 범위 내에 물체를 감지할 때 운전자에게 알리는 운전실 내 소프트웨어가 함께 제공됩니다. 이 계통은 특히 혼잡한 적재 구역에서 운전자 인식 능력을 향상시키기 위해 설계되었습니다.

향상된 서비스성 및 다기능성
원격 패널에는 추가적인 안전을 위해 계단 조명 스위치, 엔진 차단 스위치, 변속기 잠금장치 및 엔진 시동장치가 있습니다. 보조 패널을 통해서는 배터리 차단 스위치와 점프 시동 소켓에 편리하게 접근할 수 있습니다. 유압 탭 및 오일 샘플 채취 포트 등의 정기 정비 지점에 쉽게 접근할 수 있습니다.

선택사양인 접지 수준 서비스 센터는 서비스 시간을 줄여 줍니다. 유체 수준 상태를 표시하고, 배출 및 보충 포트를 포함하며 진단 작업을 위한 데이터 포트를 제공합니다.

특정 작업 및 현장에 맞게 로더를 맞춤형으로 구성할 수 있도록 추가 선택사양이 다양하게 제공됩니다. 예를 들어, 선택사양인 하이 리프트 링키지를 통해 990K로 Cat 777 트럭에 적재 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 통합 차축 냉각 패키지 및 승차 제어장치 선택사양은 특히 적재 및 운송 작업에 유용합니다.

제철소와 임업 작업 시에 각 작업별로 특수 구성이 가능합니다. 향상된 안정성과 대형 리프트 및 틸트 실린더가 이러한 까다로운 작업 시에 요구되는 충분한 용량을 제공합니다. 추가 보호대와 보호 장치가 거친 제철소 환경에서도 장비가 작동할 수 있게 해 줍니다. 원목을 다룰 때 상단 클램프를 원활하게 제어하기 위해서 3밸브 유압장치가 분쇄 작업 장비에 포함되어 있습니다.

990K 휠 로더에 대한 자세한 정보를 원하시면 가까운 Cat 특약점이나 www.cat.com을 방문하십시오.

990K 휠 로더 사양, 표준 링키지

엔진

Cat C27 ACERT

 

동력 등급(정미)

699hp(521kW)

 

작동 중량

177,446lb(80,488kg)

 

버킷 용량 범위

11.25 - 13.0yd3 (8.6 - 10.0m3)

 

정격 탑재하중

17.5톤(16미터톤)

 
정적 팁핑 하중, 완전 회전

98,881lb(44,852kg)

 

 

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
일반 이메일: Cat_Trade_Press@cat.com

독자 요청
www.cat.com/requestCatinfo