새로운 Cat® D1, D2 및 D3 차세대 소형 도저는 시야, 경사면 제어 및 연비를 개선했습니다.

이전 소형 도저 모델인 Cat D3K2, D4K2 및 D5K2를 대체하는 새로운 차세대 모델

북미, 일본, 대한민국, 호주, 뉴질랜드 배포용: 2020년 3월
보도 자료 번호: 95PR20

성공적인 이전 모델과 동일한 기본 장비 플랫폼을 기반으로 제작된 신형 Cat® D1, D2 및 D3 차세대 소형 도저는 스타일이 변경되었고 기술이 향상했을 뿐만 아니라 배기가스 배출이 적고 연료 효율이 좋은 엔진을 통해 고객에게 상당한 가치를 제공합니다. D1, D2 및 D3 차세대 도저는 D3K2, D4K2 및 D5K2 모델을 각각 교체하며 각 모델은 과거와 동일한 특수 모델 옵션을 제공합니다.

차세대 소형 도저는 속도, 운반 용이성, 기동성, 다기능성 및 마무리 경사면의 정밀도를 최적화하도록 설계되었습니다. 더 낮아진 새로운 경사면 후드 라인 설계로 후드 상단의 주변과 블레이드의 커팅 엣지에 대한 시야가 개선되어 마무리 정지 작업의 효율성이 높아집니다.

컬러 터치 스크린이 있는 대형 10인치(254mm) 기본 표시장치를 통해 많은 표준 및 선택사양 첨단 기술 기능에 쉽게 접근할 수 있습니다. 각 사이클의 생산성을 높이기 위해 장비에 최대 부하를 적용할 때 발생하는 미끄러짐을 줄였으며, 이전 모델과는 달리 더 이상 운전자가 표준 자동 견인력 제어 장치를 조작할 필요가 없습니다. 구배 표시는 추측을 배제하고 횡단 구배 방향으로 섀시의 경사를 제공하여 경사면에서 작업 시 운전자에게 신뢰감을 더해 줍니다. 안정적인 블레이드는 운전자 블레이드 제어 입력을 보완하여 운전자가 더 쉽고 빠르게 경사면을 마무리하는 작업을 할 수 있습니다.

3D 제어 계통을 사용한 손쉬운 GRADE 확장을 위해 Cat ARO(어탯치먼트 지원 선택사양)의 일부로 제공되는 Slope Assist는 운전자가 원하는 블레이드 메인폴 구배(앞/뒤)에 보다 쉽게 도달할 수 있도록 하여 시간을 절약합니다. 또한 운전자가 설정한 블레이드 경사면 각도를 자동으로 유지하여 횡단 구배(좌/우)에도 쉽게 도달할 수 있습니다. 운전자는 도저의 파워 피치 선택사양을 통해 블레이드 피치(앞/뒤)를 운전실에서 원격으로 제어하여 블레이드 적재 작업을 최적화하고 장비 생산성을 최대 6%까지 최적화할 수 있습니다.

2가지 차대 구성 - 표준 및 LGP(낮은 지면 접촉 압력) - 차세대 소형 도저에 계속해서 제공됩니다. XL 지정은 더 이상 새 모델에 사용되지 않습니다. D1 및 D3 모델의 LGP 30인치(762mm) 트랙은 매우 깊은 지하 작업에서도 향상된 견인력과 부양력을 제공합니다. 밀폐 및 윤활 트랙(SALT)과 Cat Abrasion™ 차대 계통 중에 선택할 수 있어 고객에게 특정 작업에 가장 저렴한 운용 비용 솔루션을 제공합니다.

새로운 동력 장치

새로운 D1, D2 및 D3 차세대 소형 도저는 연료 효율이 높은 Cat C 3.6 디젤 엔진으로 구동되며, 이는 이제 더 엄격한 EU Stage V뿐 아니라 U.S. EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 엄격한 배기가스 배출 표준이 적은 시장에서는 Tier 3에 상응하는 엔진을 Stage V/Tier 4 Final 엔진과 동일한 정미 출력 등급으로 사용할 수 있습니다. 새로운 장비의 경우 모든 정기 엔진 정비 지점에서 엔진 서비스를 손쉽게 만드는 도저의 커다란 힌지형 도어가 오른쪽으로 이동했습니다.

새로운 차세대 도저는 이전 시리즈 모델과 동일한 정미 출력 등급을 제공하지만 연비는 최대 10% 향상되었습니다. 전진/후진 또는 후진 전용 선택사양으로 제공되는 Eco 모드는 필요하지 않을 경우 엔진 속도를 자동으로 줄여 연비를 향상시킵니다. 부하 변경을 위해 더 높은 엔진 RPM이 필요할 경우, Eco 모드에서는 부하가 감소할 때까지 자동으로 엔진의 최대 속도 및 출력을 제공합니다.

선택사양 기능의 호스트는 고객이 작업 상황에 따라 엔진 작동을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 제공되는 터빈형 프리클리너는 이물질이 많은 환경에서 작업할 때 엔진 에어 필터의 수명을 늘려 줍니다. 자동 역회전 팬은 운전자가 따로 입력하지 않아도 사전 지정된 주기로 팬 방향을 역회전하여 라디에이터 및 엔진 엔클로저에 이물질이 축적되는 것을 줄여 줍니다. 힌지형 라디에이터 그릴 선택사양을 통해 도구를 사용하지 않고도 정기적으로 라디에이터를 세척할 수 있습니다.

새로운 Cat 소형 도저 라인은 CONEXPO-CON/2020의 새로운 야외 페스티벌 Caterpillar 부스 #F4455에서 북미에 처음 선보일 예정이며 2020년 8월에 생산을 시작할 것입니다. Cat 소형 도저에 대한 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com/ko_KR/products/new/equipment/dozers.html을 방문하십시오. 

 

D1, D2 및 D3 제품 사양

모델

D1

D2

D3

작동 무게, lb(kg)

18,240 – 18,390
(8 274 – 8 342) 

18,340 – 19,019
(8 319 – 8 627) 

20,321 – 21,150
(9 217 – 9 593) 

엔진

Cat C3.6

Cat C3.6

Cat C3.6

정미 출력, HP(kW)

80 (59.7)

92 (68.8)

104 (77.6)

블레이드 용량, yd3(m3)

1.99 – 2.17 (1.52 – 1.66)

2.42 – 2.59 (1.85 – 1.98)

2.86 – 3.06 (2.19 – 2.34)

블레이드 폭, in(mm)

104 – 124
(2 646 – 3 149)

109.5 – 124
(2 782 – 3 149)

109.5 – 127
(2 782 – 3 226)

하단 롤러 번호

6

7

7

지면상의 트랙

89

89

91

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar는 각 지역에서 다른 시간대에 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스가 제공된다는 사실을 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있으며, 편집자 또한 제품 가용성 및 사양과 관련하여 자신의 현지 특약점에 확인하는 것이 필요합니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" 및 Cat "Modern Hex" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2020 Caterpillar All Rights Reserved 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항
www.cat.com/requestCatinfo