중동, 터키, CIS(Commonwealth of Independent States, 독립국가연합), 아시아 태평양 및 중국 배포용: 2016년 8월
보도 자료 번호: 420PR16
새로운 Cat® L 시리즈 중형 휠 로더(950L 및 962L)는 검증된 기술을 체계적이면서도 전략적으로 적용함으로써 안정성, 생산성, 연료 효율 및 긴 사용 수명에 대한 고객의 높은 기대치를 충족시킵니다. 새로운 L 시리즈 중형 휠 로더는 이전 모델보다 더 강력하고 연비가 뛰어나며, 크게 개량된 동력전달장치 및 유압 계통, 운전자 안전 및 편의 기능 향상, 검증된 Z바 링키지, Cat Performance 시리즈 버킷을 갖추고 자동 견인력 제어장치, 강화된 승차 제어 계통 및 Cat Connect 기술과 같은 선택사양을 제공합니다.
안정성
철저한 설계와 장비 검증 프로세스를 활용하여 수 세대에 걸쳐 최고의 안정성과 내구성은 물론 높은 가동 시간을 제공했습니다. Cat 휠 로더를 제작하는 데 사용되는 구성품은 Caterpillar 품질 표준에 따라 설계 및 제조되므로, 극한의 작동 상태에서도 최대의 성능을 보장합니다. Caterpillar에서 설계한 ACERT™ 엔진, 변속기 및 차축과 같은 중부하 작업용 구성품을 사용하면 조기 마모의 위험을 줄일 수 있고, 장비를 사용하는 동안 가동 시간이 증가되며 운용 비용이 절감됩니다.
950L과 962L에는 생산적이고 연료 효율적인 Cat C7.1 ACERT 엔진이 사용되며 최대 총 출력 등급은 195(265마력)이고 작동 중량 근사치의 범위는 18,000-19,000kg(40,000-42,400파운드)입니다. 이러한 출력 밀도 엔진에는 검증된 전자 계통, 연료 분사 계통 및 공기 계통이 결합되어 사용됩니다.
생산성
개량된 최신 Cat ACERT 엔진은 H 시리즈에 비해 950L에서 22%, 962L에서 8% 향상된 엔진 출력을 제공하여 장비 성능 및 반응이 크게 향상됩니다.
950L 및 962L에는 5F/3R 중간축 동력 변환 변속기가 사용됩니다. 두 모델의 고용량 토크 컨버터에는 효율적인 경사면 및 고속 성능을 위해 잠금 클러치가 사용되며, Caterpillar 고생산성 전자 제어식(APEC, Advanced Productivity Electronically Controlled) 제어 계통은 램프에서의 더 빠른 가속과 변속기의 직접 구동 모드에서 부드러운 변속을 위해 범위 변속 중에 토크 흐름을 유지합니다.
또한 통합형 브레이크 계통(IBS, Integrated Braking System)은 필요한 제동력에 따른 하향 변속을 조절하여 부드러운 하향 변속 및 증가된 감속 제어를 제공합니다. IBS는 서비스 브레이크 수명을 연장시키고, 차축 오일 교환 주기를 늘이며, 차축 오일 온도를 내리고, 변속기 중립장치 성능을 향상시켜서 더 빠른 사이클을 제공합니다.
포크, 그래플 버킷, 도저 블레이드, 레이크 및 플라우와 같은 작업 툴과 L 시리즈 모델의 다양한 기능을 확장하는 Cat Fusion™ 커플러 계통은 빠른 툴 교체가 가능하며 핀 부착 툴과 거의 동일한 성능을 제공합니다. 커플러의 첨단 웨지 조정 메커니즘의 진동 없는 밀착 연결을 통해 사용 수명이 길어집니다.
연료 효율
장비는 고성능을 유지하면서 최대 연료 효율 및 최저 연료 소비를 위해 설계되었습니다. 새로운 모델은 H 시리즈 이전 모델에 비교하여 더 강력할 뿐만 아니라 950L/962L의 경우 최대 10% 적은 연료 소비를 특징으로 하고 있습니다.
출력 밀도가 높은 ACERT 엔진은 필요 시 출력과 토크를 제공함으로써 연료를 덜 소비합니다. Cat의 혁신적인 동력전달장치, 유압, 냉각 및 전자 계통은 평균 작업 엔진 속도를 지능적으로 낮추고 전체적인 계통 온도를 낮춤으로써 성능과 연료 효율을 크게 향상시킵니다. 또한 생산적인 절약 모드는 생산성에 미치는 영향은 최소로 줄이면서 연료를 최대한 절약해줍니다.
L 시리즈 모델의 차축에는 기생 부하를 줄이고 확실 윤활을 강화하는 수정 작업을 수행했습니다. 선택사양으로 사용할 수 있는 자동 견인력 제어장치 계통은 완전 자동으로, 운전자 조작이 필요하지 않으며 견인력을 개선하고 타이어 마모를 감소시킵니다.
효율적인 부하 감지 유압 계통은 최적의 제어 기능과 빠르고 부드러운 유압 반응을 위해 비례적인 흐름을 제공합니다. 이 계통은 부분적인 유압 흐름에서 휠에 더 많은 엔진 출력을 제공하도록 설계되어 적재-및-운송 작업과 램프 작업에서 더 빠른 사이클 시간뿐만 아니라 굴착 시 더 높은 추진력을 제공합니다.
필요에 따라 작동하는 팬은 연료 효율을 더욱 높이고 소음 수준을 낮춥니다. 또한 사전 설정된 공회전 주기 후에 엔진을 끄거나 속도를 줄이는 엔진 공회전 관리 계통 및 엔진 공회전 차단 계통은 연료를 절약하고 소음 수준을 낮출 뿐만 아니라 장비 누적 시간이 줄어들어서 서비스 주기와 보증을 연장하는 데 도움이 됩니다.
운전자 편의성 및 안전성
동급 최고 수준의 새로운 운전자 환경은 4개의 포스트 전복 보호 계통(ROPS) 운전실이 특징이며 최고의 편의, 시야 및 효율을 제공합니다. 시트 장착형, 전기 유압식 작동기구 제어장치 및 프로그램식(운전실 내) 킥아웃은-장비 구조물을 보호하고 성능을 향상시키는 자동 실린더 완충으로 보완되어 최적의 작업 툴 제어를 제공합니다. 새롭고 간소화된 제어 패널은 자주 사용하는 장비 제어장치에 쉽게 접근할 수 있어서 운전자 효율이 향상됩니다. 강력한 난방 계통 및 냉방 계통은 어떠한 기후에서도 운전자 편의를 유지해줍니다. 점성 설치대는 진동 및 운전실 소음 수준을 줄여줍니다.
추가적인 안전을 위해 운전실의 큰 출입 도어와 계단식 단은 출입 각도를 줄이며, 가로대로 장비 플랫폼에 안전하게 접근할 수 있습니다. 바닥부터 천장까지의 전면 유리, 스팟 거울이 있는 대형 거울 및 표준 후방 시야 카메라가 조합되어 전 방향 시야를 제공합니다. 이중 축압기와 새로운 승차 제어 계통은 더 빠른 사이클, 자재 보유력 개선 및 운전자를 위한 안락한 승차감을 제공합니다.
내구성
새로운 L 시리즈 모델의 전방 및 후방 프레임은 장시간의 내구성을 위해 고강도 재료로 조립되고 안정적인 성능을 보장하기 위해 로봇 용접되어 있으며, 중부하 적재 및 굴착과 관련된 힘을 분산하기 위해 설계되었습니다. 굴절식 히치 계통과 전방 및 후방 프레임의 결합을 통해서 뛰어난 베어링 힘을 제공합니다.
현장에서 성능이 검증된 Z바 전방 링키지는 최적의 버킷 및 인양력을 제공하고, Cat Performance 시리즈 버킷은 탁월한 자재 침투력, 강력한 돌파력, 우수한 롤백 각도 및 더 빠른 사이클 시간을 제공하기 위해 설계되어 타이어 수명 연장, 뛰어난 연료 효율 및 우월한 생산 능력을 제공합니다.
유압 호스 배선이 향상되어 잠재적 호스 마모가 줄어듭니다. 추가적인 루프 여과를 사용하는 전체 흐름 여과 계통은 주요 구성품을 보호하며 사용 수명을 연장합니다.
서비스성
측면 및 후방 접근 도어와 원피스 틸트 후드를 통해 일상 유체 수준 점검 및 연료 주입 지점에 쉽게 접근할 수 있으며, 필요한 경우 전체 엔진실에 접근할 수 있습니다. 전기 및 유압 서비스 센터는 순환 계통의 최적의 지점에서 유체 샘플의 수집을 용이하게 하는 S•O•SSM(Scheduled Oil Sampling, 정기 오일 샘플 채취) 포트와 같은 항목에 대한 그룹화된 지면 접근을 제공합니다. 새로운 외부 캘리퍼 디스크 주차 브레이크는 검사 및 서비스 시 쉽게 접근할 수 있습니다. 최신 냉각 계통은 청소와 정비를 위해 쉽게 접근할 수 있습니다. 유압 오일 쿨러 및 에어컨 코어는 회전식으로 되어 있어 청소를 위해 양쪽에 쉽게 접근할 수 있습니다.
기술
Product Link™ 계통과 같은 Cat LINK 기술은 장비 소유자가 위치, 시간, 연료 사용량, 진단 코드 및 공회전 시간과 같은 중요한 항목을 추적하는 온라인 VisionLink® 인터페이스를 통해 장비 활용도를 관리하고 유지 및 운용 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
선택사양인 Cat Production Measurement 계통과 같은 Cat PAYLOAD 기술을 통해 적재하고 운반하는 자재의 중량을 정확하게 측정하여 생산성을 향상시키고 과적재를 줄이며 자재 이동을 추적할 수 있습니다. 운전자가 정확한 적재량을 운반하고 보다 효율적으로 작업할 수 있도록 간단하고 정확한 주행 중 계량을 제공합니다. 표준 터치스크린 디스플레이 내의 직관적인 사용자 인터페이스는 필수적인 탑재하중 정보를 읽기 쉽고 사용자 친화적인 형식으로 제공합니다. 현장 관리자는 VisionLink 웹 포털을 통해 무선으로 데이터에 접근하여 생산량을 측정하고 효율을 모니터할 수 있습니다.
통합형 후방 시야 카메라와 같은 Cat DETECT 기술은 장비 뒤쪽의 시야를 개선해 운전자가 안전하게 작업할 수 있도록 해줍니다.