Cat® C 시리즈 브룸의 새로운 생산성 및 서비스성

북미, 남미, 아프리카, 중동, CIS(Commonwealth of Independent States, 독립국가연합), 아시아 태평양, 호주, 뉴질랜드 배포용: 2014년 9월
보도 자료 번호: 498PR14

새로운 Cat® C 시리즈의 브룸인 BP115C 및 BP118C 픽업 모델과 BA118C 앵글 모델은 성능 및 서비스성을 대폭 높여주는 여러 가지 특징을 통합하도록 새롭게 설계되었습니다. Cat 스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 전지형 로더, 콤팩트 휠 로더에 사용할 수 있는 새 브룸은 캐리어 유닛을 효과적인 다용도 청소 장비로 변모시켜 내부와 외부의 표면에서 흙과 암석, 각종 이물질과 눈을 제거할 수 있게 해줍니다.

새로운 BP115C와 BP118C 픽업 모델의 스위핑 폭은 각각 60인치와 72인치(1,524mm와 1,829mm)입니다. 새로운 배수구 브러시는 중부하 작업용 마운트와 피벗 조인트가 특징이며, 간편한 사용을 위해 브리슬 높이 조절 레버를 재설계했습니다. 간편한 교체를 위해 신속하게 교환할 수 있는 메인 브러시를 기존의 4개 볼트에서 하나의 핀으로 고정하도록 변경했습니다. 새로운 모터 브래킷은 핸들 모양으로 변경되어 운전 시 눈에 더욱 잘 띄도록 했으며 핵심 연결부는 브룸 벽과 가까워져 설치가 용이해졌습니다. 새 픽업 모델의 버킷은 내구성이 강화되었으며 조절형 볼류마이저는 호퍼의 이물질 수용력을 높여 배출을 위한 작업 정지 횟수를 줄여줍니다.

BA118C 앵글 모델은 직선 스위핑 폭이 83인치(2,119mm)이며, 베어링을 제거하지 않고도 브러시 교체가 가능한 새로운 베어링 장착 플레이트가 특징입니다. 새로운 브러시 조절 체인을 통해 높이를 더 빨리 변경할 수 있으며 새로운 매니폴드 설계가 압력 저하를 크게 줄여 스위핑 성능을 대폭 높였습니다. 비용접시 드라이브 구성품을 사용해 훨씬 더 간단하고 경제적인 교체가 가능하며 호스와 피팅 수를 줄여 정비 안정성을 추가로 높였습니다. 앵글 실린더가 더 커져 높은 압력에서 작동하므로 제어 기능이 향상되었으며 킥스탠드 개선으로 보관이 간편합니다.

Alt Alt

###

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시간 간격을 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar에서는 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받기 이전에는 제품 정보가 제공되지 않도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 제품의 출시 여부 및 사양에 대해 가까운 특약점에 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 
www.cat.com/requestCatinfo