Caterpillar의 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System)은 운전자, 서비스 담당자 및 관리자에게 다양한 필수 장비 기능에 대한 정보를 제공해주는 강력한 장비 관리 툴입니다. 많은 센서가 차량 설계에 통합되어 있습니다. VIMS에서 장비 계통 중 하나에서 긴박하거나 비정상적인 상태를 감지하면 적절한 조치를 취할 수 있도록 운전자에게 알림이 갑니다. 이에 따라 장비 작동 수정, 필요한 정비소에 알리기, 장비의 안전 정지 수행 등을 수행할 수 있습니다. 따라서 가용성, 구성품 수명 및 생산성이 향상되고 수리 비용과 큰 문제를 일으키는 고장 위험이 모두 줄어듭니다. Caterpillar 광산용 트럭 및 대형 휠 로더를 대상으로 할 때에는 VIMS에 생산 및 성능 정보도 포함됩니다. 즉, VIMS에서 적재 시간, 적재상태 주행, 덤프 시간, 빈 상태 주행뿐 아니라 지연 시간과 같은 트럭 사이클의 다양한 요소를 기록하며 이러한 정보는 모두 유용한 보고서 및 차트를 생성하는 데 사용됩니다. 이렇게 생성된 보고서를 사용하면 지능적인 분석을 통해 보다 효율적 작동과 톤당 비용 절감을 위한 보다 나은 결정을 내릴 수 있습니다.
VIMS Supervisor
필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System) Supervisor 소프트웨어는 VIMS PC® 데이터베이스에서 데이터를 추출하여 맞춤형 장비 생산 및 정비 보고서를 제공합니다. 사용이 편리한 아키텍처 덕분에 이벤트, 탑재하중, 추세 및 히스토그램 데이터를 필터링 및 정렬하는 기능으로 고객의 필요에 맞는 동적인 보고서를 생성할 수 있습니다.