De Cat® 325F L met compacte radius combineert grote graaf- en hefkrachten met brandstofzuinigheid, optimaal comfort en maximale veiligheid voor de machinist

Voor publicatie in Europa, Israël, Turkije, Hongkong, Taiwan: oktober 2015
Publicatienummer: 302PR15

Dankzij de combinatie van het ontwerp met een compacte radius, de krachtige Cat C4.4 ACERTTM-motor en het verfijnde hydraulisch systeem levert de nieuwe hydraulische graafmachine Cat® 325F van 25 ton grote graaf- en hefkrachten in krappe ruimten. De volwaardige cabine met ROPS-constructie van de 325F biedt optimaal comfort, gemak en maximale veiligheid voor de machinist. Bovendien verhogen technologische opties zoals het Cat Grade Control-nivelleersysteem en het AccuGrade™-systeem de productiviteit van de machinist. In de hele machine is gebruikgemaakt van zwaar uitgevoerde constructies en er is een uitgebreide keuze aan gieken. Dat zorgt voor grote duurzaamheid en productie-efficiëntie. Tevens is er een ruime keuze aan snelkoppelingen en uitrustingsstukken die de 325F nog veelzijdiger maken.

Motor

De C4.4 ACERT-motor met een (netto)vermogen van 120 kW voldoet aan de EU Stage IV-emissienormen en is uitgevoerd met een nabehandelingssysteem waarbij de machinist niet hoeft in te grijpen en waarvoor de werkcyclus niet onderbroken hoeft te worden. Een motortoerentalregeling verlaagt automatisch het motortoerental wanneer de machine niet het maximale vermogen nodig heeft voor de bedrijfsomstandigheden. Dat bespaart brandstof. Andere brandstofbesparende kenmerken zijn een automatisch motoruitschakelingssysteem en drie vermogensmodi: hoog vermogen, standaard, en Eco. Hiermee kunnen de machineprestaties worden afgestemd op iedere uit te voeren taak.

De C4.4 ACERT-motor, die geschikt is voor biodiesel tot B20, maakt gebruik van een ventilator met variabel toerental om het energieverbruik verder te beperken. Dankzij een efficiënt ontworpen koelsysteem kan de 325F worden ingezet bij extreme hitte en het nieuwe model is ook geschikt om te werken op een hoogte van 3000 meter zonder dat een motorcorrectie noodzakelijk is. Een hogedrukbrandstofsysteem is uitgerust met een nieuw ontworpen pomp en verstuivers voor een optimale verbranding. Een uiterst efficiënt filtersysteem beschermt de precisiecomponenten van het brandstofsysteem tegen slijtage en afzettingen die tot een overmatig brandstofverbruik kunnen leiden.

Hydrauliek

Het hydraulisch systeem voor uitrustingsstukken van de 325F is zodanig ontworpen dat de belangrijkste componenten dicht bij elkaar worden geplaatst. Dat betekent korte slangen en leidingen om wrijvingsverliezen te voorkomen en drukval te beperken en dat zorgt voor een optimaal vermogen en een optimale efficiëntie van het systeem. Voor een soepele werking en nauwkeurige regeling wordt de hoofdregelklep langzaam geopend bij een klein verstelbereik van de joystickhendel en snel geopend bij een groot verstelbereik, zodat de hydrauliekolie-opbrengst met precies het juiste volume wordt afgestemd op de specifieke functie.

Via elektronisch geregelde regeneratiesystemen voor giek en stick wordt olie in de cilinders gerecycled en niet naar het reservoir teruggevoerd. Daardoor worden de hoofdpompen minder belast en dat zorgt voor een grotere brandstofzuinigheid en een snellere respons. Beschikbare snelkoppelingen en gereedschapsbesturingssystemen ondersteunen in combinatie met beschikbare extra hydraulische circuits een assortiment Cat uitrustingsstukken en laadbakken. Met behulp van gereedschapbesturingssystemen kunnen druk- en opbrengstvereisten voor meerdere uitrustingsstukken worden opgeslagen.

Constructies

De lange giek en stick van de 325F bieden een uitstekende veelzijdigheid voor universele graaf- en laadwerkzaamheden. Met de variabel verstelbare giek (VA*: Variable Adjustable) en stick kan in krappe ruimten dichter bij de rupsen worden gewerkt en meer hefvermogen worden geleverd. (*Alleen leverbaar in Europa).

Voor grote duurzaamheid maakt de 325F gebruik van een X-frame met een aangepast ontwerp dat bestand is tegen graaf- en hefkrachten. De graafarm, die met robots is gelast voor optimale sterkte, zorgt voor langdurige prestaties. Bovendien is de zwaar uitgevoerde onderwagen van de 325F uitgevoerd met massieve rupsframes, looprollen in zware uitvoering, gesmede draagrollen en vetgesmeerde rupskettingen waarmee de levensduur van de kettingen aanzienlijk wordt verlengd en minder geluid wordt geproduceerd tijdens het rijden.

Comfort/veiligheid

De nieuwe ROPS-cabine biedt de machinist veel meer ruimte en is uitgerust met speciale dempers om de constructie te beschermen tegen trillingen via het frame, en speciale bekleding en afdichtingen in het interieur om de geluidsniveaus voor het gehoor van de machinist verder te beperken. Het automatische klimaatregelingssysteem zorgt voor constante cabinetemperaturen en de verwarmde (optionele) stoel met verstelbare armleuningen en verstelbare joystickconsoles verhoogt de productiviteit van de machinist.

De grote LED-monitor is gemakkelijk te bedienen en kan in 42 talen worden geprogrammeerd. Voor nog meer comfort beschikt de cabine over veel opbergruimte, extra elektrische aansluitingen en een AUX-aansluiting voor een MP3-speler.

Ter bescherming van de machinist maakt de 325F gebruik van een geïntegreerde ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: rolkooi). Om veiliger in en uit te kunnen stappen, is de cabine voorzien van strategisch geplaatste leuningen en zijn antislip-platen met verzonken bouten op de loopoppervlakken bevestigd. Binnen in de machine wordt het motorcompartiment met een brandscherm over de hele lengte gescheiden van het compartiment met de hydrauliekpomp. Met een schakelaar op maaiveldhoogte voor het afsluiten van de brandstoftoevoer kan de motor in geval van nood worden stopgezet.

Het grote glasoppervlak in de cabine biedt zicht rondom en de vier spiegels en het standaard achteruitkijkcamerasysteem van het nieuwe model zorgen voor meer veiligheid op de werklocatie.

Prestaties

Vergeleken met zijn voorganger, de 321D L CR, levert de 325F dezelfde productiviteit, meer hefvermogen (tot 7% over de voorkant en tot 9% over de zijkant) en is het brandstofverbruik 12% lager.

Onderhoudsgemak

Bij het ontwerp van de 325F is veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor onderhoud. De meeste punten voor periodiek onderhoud bevinden zich op maaiveldhoogte. Voor extra gemak zijn filters ondergebracht in het motorcompartiment en de brede toegangsluiken en de tweedelige motorkap met een gascilinder kunnen ver worden geopend, zodat de belangrijkste componenten goed toegankelijk zijn.

Tot de onderdelen die bijdragen aan extra onderhoudsvriendelijkheid behoren een elektrische brandstofopvoerpomp om filters gemakkelijk te kunnen vervangen, goed toegankelijke druktestnippels en monsterafnamepoorten, en een onderhoudsvrij roetfilter.

Technologie

Het Cat Grade Control-nivelleersysteem biedt 2D-bakmeshoogtebegeleiding om machinisten te helpen nauwkeurig aan specificaties van niveaus en hellingen te voldoen. Dat maakt de meestal vereiste piketten en kwaliteitscontroles grotendeels overbodig. Het AccuGrade-systeem biedt 3D-geleiding voor het maken van complexe sleuven en contouren.

Voor meer ondersteuning bij het machineparkbeheer maken Cat LINK-technologieën gebruik van gegevens van machines die met het telemetrische systeem (Product LINK™) zijn uitgerust voor de bewaking op afstand van essentiële informatie zoals gebeurtenis- en diagnosecodes, de locatie van de machine, brandstofniveau, stilstandtijd, werktijd en andere gedetailleerde informatie die wordt verzonden naar VisionLink®, de veilige webgebaseerde applicatie van Caterpillar.  

alt text alt text

Afdrukmateriaal

Placeholder afbeelding

Download afbeelding met hoge resolutie

Placeholder afbeelding

Download afbeelding met hoge resolutie

Placeholder afbeelding

Download afbeelding met hoge resolutie

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo