De Cat® 340F biedt meer comfort en veiligheid voor de machinist, brandstofzuinigheid, krachtige hydrauliek, duurzame constructies en onderhoudsgemak

Voor publicatie in Europa: augustus 2015
Publicatienummer: 253PR15

De nieuwe hydraulische graafmachine Cat® 340F heeft een maximaal bedrijfsgewicht van 42.800 kg (94.350  lb.) en wordt aangedreven door een Cat C9.3 ACERT™-motor, die voldoet aan de emissienorm EU Stage IV en een nominaal nettovermogen heeft van 226 kW (310 hp). Het krachtige hydraulisch systeem van de 340F, met een maximale opbrengst van 570 l/min (150 gpm), levert hoge graaf- en hefkrachten, evenals voldoende vermogen voor hydromechanische uitrustingsstukken. De 340F kenmerkt zich door zwaar uitgevoerde hoofdconstructies voor duurzaamheid op de lange termijn, een ruime cabine voor de machinist, eenvoudig uit te voeren routineonderhoud en brandstofbesparingssystemen die de bedrijfskosten verlagen voor een breed scala aan toepassingen.

Brandstofzuinigheidsvoorzieningen zijn onder meer twee vermogensmodi, standaard en economy, waarmee de machinist een bedrijfssnelheid kan kiezen die is afgestemd op de toepassing. Bovendien past een automatische motortoerentalregeling het motortoerental aan de bedrijfslast van de machine aan en wordt de motor door een motoruitschakelingssysteem uitgeschakeld nadat deze een vooraf ingestelde tijd stationair heeft gedraaid. Deze systemen verlagen niet alleen het brandstofverbruik en de emissies, maar verlengen ook de onderhoudsintervallen. De emissieregeling voor de C9.3 ACERT-motor is transparant voor de machinist en onderbreekt de werkcycli niet.

Het hydraulisch systeem van de 340F is uitgerust met Caterpillar SmartBoom™-technologie, een ontwerp dat de productiviteit verbetert door spanning en trillingen te verminderen die worden overgebracht op de machine tijdens activiteiten als het afschrapen van steen of hameren. Voor complete efficiëntie van het systeem bevinden de belangrijkste hydraulische componenten zich dicht bij elkaar, zodat kortere verbindingsleidingen en -slangen nodig zijn en wrijvings- en drukverliezen worden beperkt. Hierdoor wordt het systeem minder belast en worden extra brandstofbesparingen bereikt. Ook de hoofdregelklep is ontworpen om proportioneel te reageren op stuurknuppelbewegingen voor nauwkeurige regelbaarheid van hydraulische functies.

Daarnaast verlagen elektronisch geregelde regeneratiecircuits voor de giek- en stickcilinders het vereiste olievolume van de hoofdpompen, waardoor de motor minder wordt belast, brandstof wordt bespaard en de bestuurbaarheid verder wordt verbeterd. Beschikbare koppelingen en hydraulische hulpcircuits breiden de capaciteit van de 340F verder uit door deze geschikt te maken voor een breed assortiment Cat uitrustingsstukken, waaronder bakken, hamers, grijpers, scharen, multiprocessors en rippers.

Constructies

De gieken en sticks van de 340F zijn gefabriceerd van hoogwaardig plaatstaal en zijn voorzien van uiterst sterke giet- en smeedstukken in zwaarbelaste delen. Wanneer de machine is uitgerust met de 6,5 m (21,3') lange zwaar uitgevoerde giek en de 3,2 m (10,5') lange stick, heeft de 340F een maximale graafdiepte van 7480 mm (24,5'). Een beschikbare giek voor volume-uitgraving wordt gecombineerd met een 2,55 m (8,2') lange stick en is ontworpen voor een hoge productie bij grondverzettoepassingen op grote schaal en toepassingen met zware materialen. Speciale geometrie van de giek en stick, het bakscharniermechanisme en de cilinders bieden extra duurzaamheid bij deze zware activiteiten.

De beproefde, zware constructie van het hoofdchassis, het frame van de onderwagen en de rollenwagens van de 340F garanderen constructieve duurzaamheid in de zwaarste toepassingen en het bovenframe bevat speciale bevestigingen om de ROPS-cabine te ondersteunen. De zwaar uitgevoerde onderwagen, met robuuste rollenwagens en onderdelen van staal met hoge treksterkte, biedt een stabiel werkplatform voor graven en hijsen. De rupsschakels zijn vetgesmeerd om inwendige slijtage van pennen en bussen te beperken, zodat de onderwagen langer meegaat en het geluidsniveau tijdens het rijden wordt verminderd.

Cabine

De cabine van de 340F is ruim en comfortabel en is voorzien van een automatisch klimaatregelingssysteem dat de temperatuur constant houdt. Moeiteloos te bedienen joysticks zijn op in hoogte verstelbare consoles gemonteerd als aanvulling op de verstelbare armleuningen en een volledig verstelbare stoel met hoge rugleuning. Stoelopties zijn onder meer luchtvering, verwarming en koeling.

De grote glasoppervlakken in de cabine verbeteren het zicht en de speciale afdichting en isolatie houden de omgeving van de machinist schoon en stil. De grote lcd-monitor met een hoge resolutie is ontworpen voor gemakkelijke navigatie en geeft essentiële bedrijfsinformatie (in 42 talen).

Onderhoudsgemak/technologie

Punten voor routineonderhoud zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf maaiveldhoogte, inclusief smeerpunten, vloeistofaftapkranen, filters en aftapslangen. De toegangsluiken van onderhoudscompartimenten zijn zo ontworpen dat er geen vuil binnen kan komen en worden stevig in de open stand vergrendeld voor machineonderhoud. Het koelsysteem met naast elkaar geplaatste koelelementen is ontworpen voor optimale efficiëntie en eenvoudige reiniging, en het systeem kan worden opgewaardeerd voor hoge omgevingstemperaturen.

Met LINK-technologieën, zoals het Product Link™-systeem, kunnen beheerders van machineparken hun productiviteit verhogen en de bedrijfskosten verlagen door cruciale onderdelen, zoals de locatie van de machine, uren, brandstofverbruik, diagnosecodes en de tijdsduur van stationair draaien te volgen via de online VisionLink®-gebruikersinterface.

 

Productspecificaties van de 340F

 

Motor

Cat C9.3 ACERT

Brutovermogen, kW (hp)

226 (310)

Max. bedrijfsgewicht, kg (lb)

42 800 (94,350)

Max. graafdiepte, mm (ft)

 7 480 (24.5)

Max. reikwijdte vooruit, mm (ft)

11 020 (36.2

Zwenksnelheid, tpm

8.8

Hydrauliekolieopbrengst, l/min (gpm)

570 (150)

Ontlastdruk, kPa (psi)

35 000 (5,075)

 

Afdrukmateriaal

Placeholder afbeelding

Download afbeelding met hoge resolutie

Placeholder afbeelding

Download afbeelding met hoge resolutie

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives
Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Verzoeken van lezers

 

www.cat.com/requestCatinfo

 

alt text alt text