Cat® 725 knikgestuurde truck levert betere prestaties met tot 50 procent minder activiteit van de machinist

Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland: maart 2020 
Publicatienummer: 36PR20

De nieuwe Cat® 725 knikgestuurde truck, met zijn cabine van de volgende generatie, zijn krachtige motor die aan de huidige emissienormen voldoet en zijn automatische functies om de productiviteit te verhogen, vormt de marktnorm voor uitmuntendheid voor knikgestuurde trucks. De nieuwe 727 heeft een laadvermogen van 26,5 Amerikaanse ton (24 metrische ton) en biedt de gerenommeerde betrouwbaarheid en duurzaamheid van de 725C2, met verbeterde prestaties voor klanten in zware en algemene bouw, mijnbouw, steengroeven en aggregaten, vuilstort, afvalverwerking en industriële toepassingen.

De nieuwe 725 vormt de eerste knikgestuurde truck met de nieuwe Cat trade dress en biedt verbeterde verlichting voor eenvoudiger nachtwerk met optionele ledlampen met hoge intensiteit, ledlampen voor markering van de machinebreedte en toegangslampen aan beide kanten van de machine. De 20% grotere cabine is voorzien van glas dat infraroodlicht blokkeert om verhitting door de zon binnen te verminderen, terwijl schuiframen voor verbeterde ventilatie zorgen en communicatie met het laadgereedschap en de werknemers op het maaiveld mogelijk maken. Doordat meer ventilatieopeningen in de richting van de machinist zijn geplaatst in het nieuwe systeem voor automatische klimaatregeling (HVAC) is een betere verwarmings- of koelefficiëntie in de cabine gewaarborgd.

De cabine van de nieuwe generatie is vier keer stiller dan het vorige cabineontwerp en verlaagt het geluidsniveau voor de machinist tot 69 ±2 dB (A), waardoor het comfort van de machinist aanzienlijk verbetert. Bij het betreden van de cabine wordt het aanraakscherm van de machine geactiveerd via de 'ontwaakfunctie' terwijl de deur open is. De kantelbeveiligingsconstructie (R.O.P.S.) van de cabine maakt de structurele pijler in de rug overbodig, zodat de machinist een ononderbroken zicht naar achter heeft. De op de cabine gemonteerde spiegels zorgen voor een uitstekend zicht voor de machinist en minder trillingen. Bovendien zijn ze gemakkelijk opklapbaar voor transport.

Verbeterde geautomatiseerde functies helpen de machinist

Geautomatiseerde functies resulteren in een knikgestuurde truck die productiever is, minder activiteit van de machinist vereist en geschikt is voor een breed scala aan machinisten met verschillende ervaringsniveaus. Exclusief voor Caterpillar, plaatst de functie voor ondersteund automatisch hijsen de transmissie in neutraal, schakelt de wachtrem in en hijst het truckbed tot de maximale kantelhoek bij hoge toerentallen, waardoor maximaal 50 procent minder activiteit van de machinist is vereist. Het systeem laat het bed met een gecontroleerde neerwaartse beweging zakken om zware schokken te voorkomen en de levensduur van de componenten te verlengen. De nieuwe Cat Detect met stabiliteitshulp helpt voorkomen dat de machine omrolt door de machinist hoorbare en visuele waarschuwingen te geven tijdens het rijden en het hijsen te voorkomen als de machine een onveilige hoek heeft tijdens het storten.

De nieuwe aandrijflijn van de 725 biedt de Cat CX31-transmissie met zes versnellingen en geavanceerde functies voor soepeler schakelen, tot 8 procent grotere acceleratie en een hogere snelheid op hellingen tot wel 9 procent. Door de geavanceerde automatische tractieregeling hoeft de machinist geen handmatige beslissingen voor tractieregeling meer te nemen en wordt het inschakelingsniveau voor differentieelblokkering automatisch gewijzigd tijdens het rijden om continu de tractie te handhaven, wat resulteert in verbeterde cyclustijden, hogere productiviteit en minder slijtage van de banden. De automatische retarderregeling, die zowel bij vooruit- als achteruitrijden wordt ingeschakeld, is nu volledig geautomatiseerd en regelt de respons van de retarder via een combinatie van hydraulische retarder, versnellingskeuze en aanvullende toepassing van de bedrijfsremmen.

Standaard Cat Product Link™-technologie verbindt de machine draadloos met het kantoor, zodat managers bedrijfsgegevens zoals locatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes kunnen bewaken via VisionLink®. Externe indicatoren voor het laadvermogen waarschuwen de machinist wanneer de truck de maximale capaciteit heeft bereikt, waardoor het risico van overbelasting van de truck en de daaropvolgende slijtage van banden en componenten worden verminderd. Het optionele Cat Production Measurement-systeem levert nauwkeurige informatie over het laadvermogen aan de chauffeur, de machinist van de lader en het kantoor om de productiviteit te kunnen bijhouden en analyseren.

Bewezen betrouwbaarheid

De betrouwbare Cat 9.3 ACERT™-motor, die zich heeft bewezen in een breed scala aan toepassingen, voorziet de nieuwe knikgestuurde truck 725 van een bruto nominaal vermogen van 342 pk (255 kW). Het pakket van de Cat schone-emissiemodule bestaat uit een dieselroetfilter (DPF) en een katalysator voor selectieve katalytische reductie (SCR) om te voldoen aan de strenge emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU stage V. Automatische regeneratie tijdens het rijden vindt plaats tijdens normale bedrijfscycli om het DPF snel te reinigen. De Eco-modus kan het brandstofverbruik met tot wel 5% verlagen en kan door de machinist tijdens het rijden worden ingeschakeld en uitgeschakeld.

Het voorste ophangingssysteem zorgt voor een soepele rit over ruw terrein en voor een hogere snelheid, terwijl de schokbelasting wordt verminderd. Een nieuw flexibel spatbordontwerp verlengt de levensduur van de componenten en verlaagt de reparatiekosten. Machineframes zijn ontworpen voor het hanteren van grote koppellasten, verminderen de spanning in de trekinrichting en optimaliseren de ophangingsgeometrie om de inzetbaarheid te maximaliseren. De nieuwe knikgestuurde trucks 725 zijn uitgerust met kruiskoppelingen die nooit gesmeerd hoeven te worden, terwijl andere smeerpunten zijn gegroepeerd in het koppelingsgebied voor gemakkelijke toegang en een kortere onderhoudstijd.

Voor meer informatie over de Cat 725 knikgestuurde truck, neemt u contact op met uw plaatselijke Cat dealer of gaat u naar: https://www.cat.com/nl_NL/products/new/equipment/articulated-trucks.html.

 

Productspecificaties van 725

Motor

Cat C9.3

 

Brutovermogen pk (kW)

342 (255)

 

Nominaal laadvermogen, Amerikaanse ton (metrische ton)

26.5 (24)

 

Capaciteit met kopvorming, yd3 (m3)

19.6 (15)

 

Aantal assen

3

 

Aandrijfconfiguratie

6 wielen

 

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, vermeld in het handelsregister van de Verenigde Staten en van andere landen.

© 2020 Caterpillar Alle rechten voorbehouden 


Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo