Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor wereldwijde publicatie: maart 2019
Publicatienummer: 128PR19
De grote Cat® mijnbouwtruck 797F is nu leverbaar in een brandstofzuinige configuratie die voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final-emissienormen. Met meer dan 16.000 probleemloze arbeidsuren in de prototypefase en meer dan 100.000 arbeidsuren in de dagelijkse praktijk heeft deze Tier 4-configuratie inmiddels bewezen de meeste werkzaamheden met betere prestaties en minder brandstof aan te kunnen dan de 797F in Tier 2-configuratie.
De 797F in Tier 4 Final-configuratie is uitgerust met een uitlaatnabehandelingssysteem met selectieve katalytische reductie (SCR), dat dieseluitlaatvloeistof (DEF) gebruikt om de NOx-uitstoot te verminderen. Dit Cat emissieplatform heeft zijn werking bewezen tijdens meer dan 20 miljoen arbeidsuren. Het 797F-nabehandelingssysteem gebruikt minder dan 11 procent nieuwe inhoud om de superieure betrouwbaarheid te behouden. Het modulaire nabehandelingssysteem is ontworpen voor eenvoudig onderhoud met makkelijk te bereiken componenten en wordt tijdens het preventieve onderhoud van de truck gecontroleerd, zodat hoge beschikbaarheid is gegarandeerd.
De 797F, de bestverkochte truck in de klasse van 400 ton, wordt aangedreven door de Cat® C175-20 motor van 4000 pk (2983 kW), is beschikbaar met geoptimaliseerde brandstofkaarten voor klanten die gericht zijn op het laagste brandstofverbruik, en heeft een rating die vergelijkbaar is met Tier 2 en nu dus ook met Tier 4 Final. De 797F staat bekend om zijn laadvermogen van wereldklasse en zijn snelheid op hellingen, en levert zowel in Tier 2- als Tier 4 Final-configuratie dezelfde productieprestaties.
De 797F in Tier 4 Final-configuratie levert echter niet alleen gelijkwaardige prestaties, maar reduceert voor de meeste toepassingen ook de totale kosten voor het vloeistofverbruik (brandstof plus DEF). Het lagere brandstofverbruik resulteert bovendien in een langere levensduur van de motor en in lagere reparatiekosten.
De 797F met sterk verminderde uitstoot is in het veld getest aan de hand van een breed scala aan toepassingen, waaronder werkzaamheden in oliezandgebieden en in diepe koper-, ijzer- en steenkolenmijnen. Hierbij overtroffen de trucks de productiedoelen en lieten ze zonder uitzondering sterke motorprestaties zien, ook op locaties met extreme omgevingstemperaturen en op hoogtes van meer dan 4877 meter.
Neem voor meer informatie over de grote Cat mijnbouwtruck 797F contact op met uw lokale Cat dealer of ga naar www.cat.com
Motor | Cat C175-20 |
Brutovermogen (SAE J1995) | 4000 pk (2983 kW) |
Nettovermogen (SAE J1349) | 3793 pk (2828 kW) |
Brutostreefgewicht van machine | 623.690 kg (1.375.000 lb) |
Nominaal laadvermogen | 400 metrische ton (363 Amerikaanse ton) |
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, vermeld in het handelsregister van de Verenigde Staten en van andere landen.
© 2019 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.
Nadere persinformatie |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
|
Verzoeken van lezers |